DCH010515S
- 3kVDC 隔离(运行):1 秒测试
- 在隔离层中施加连续电压:60VDC/42.5VAC
- 通过 UL60950 认证的产品
- 业界通用尺寸
- JEDEC 7 引脚 SIP 封装
- 输入电压:5V ±10%
- 输出电压:±5V、±12V 或 ±15V
- 支持串联运行以实现更高的输出电压
- 支持并行运行以实现更高的输出功率
- 效率高达 78%
DCH010505、DCH010512 和 DCH010515 器件均为微型 1W、3kV 隔离式直流/直流转换器系列。DCH01 系列采用业界通用的 7 引脚 SIP 封装,只需极少的外部元件,可减小布板空间。DCH01 系列提供单路和双路分离电源输出。
采用高度集成的封装设计可打造具有高功率密度的高度可靠产品。DCH01 性能优异、体积小巧,适用于各种应用,包括信号链应用和消除接地环路。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DCH01 系列,1W、3000VDC 隔离式非稳压直流/直流转换器模块 数据表 (Rev. K) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.J) | PDF | HTML | 2026年 6月 4日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-00300 — 适用于通信和模拟输入/输出模块的隔离式电源架构参考设计
此参考设计提供了隔离 I2C 或 SPI 通信线路的方法。电网基础设施应用中通常需要这种隔离,例如涉及高压的保护继电器和断路器。此参考设计提供电源隔离和信号隔离。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SIPMODULE (EDJ) | 4 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。