DCP010505DB
- 1kV 隔离(工作):1 秒测试
- 在隔离层中施加连续电压:60VDC/42.5VAC
- UL1950 认证组件
- EN55022 B 类 EMC 性能
- 7 引脚 PDIP 和 7 引脚 SOP 封装
- 输入电压:5V、15V 或 24V
- 输出电压:±5V、±6.5V、±12V 或 ±15V
- 器件间同步
- 过热保护
- 短路保护
- 高效率
DCP01B 系列是 1W 隔离式非稳压直流/直流转换器模块。DCP01B 系列器件具有片上器件保护,只需要很少的外部元件即可提供额外的功能,例如输出禁用和开关频率同步。
DCP01B 系列器件集这些特性和较小的尺寸于一体,非常适合用于各种应用,并且对需要信号路径隔离的应用来说,它是一个易于使用的解决方案。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DCP01 系列 1W、1000VRMS 隔离式非稳压直流/直流转换器模块 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2021年 1月 4日 |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| PDIP (NVA) | 7 | Ultra Librarian |
| SOP (DUA) | 7 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。