主页 电源管理 DC/DC 电源模块 隔离式电源模块(集成变压器)

DCP012405B

正在供货

微型 1W 隔离式非稳压直流/直流转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Push-Pull Vin (max) (V) 26.4 Vin (min) (V) 21.6 Features 1W, Single output, Unregulated Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 100
Rating Catalog Topology Push-Pull Vin (max) (V) 26.4 Vin (min) (V) 21.6 Features 1W, Single output, Unregulated Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 100
PDIP (NVA) 7 180.292 mm² 19.18 x 9.4 SOP (DUA) 7 201.39 mm² 19.18 x 10.5
  • 1kV 隔离(工作):1 秒测试
  • 在隔离层中施加连续电压:60VDC/42.5VAC
  • UL1950 认证组件
  • EN55022 B 类 EMC 性能
  • 7 引脚 PDIP 和 7 引脚 SOP 封装
  • 输入电压:5V、15V 或 24V
  • 输出电压:±5V、±6.5V、±12V 或 ±15V
  • 器件间同步
  • 过热保护
  • 短路保护
  • 高效率
  • 1kV 隔离(工作):1 秒测试
  • 在隔离层中施加连续电压:60VDC/42.5VAC
  • UL1950 认证组件
  • EN55022 B 类 EMC 性能
  • 7 引脚 PDIP 和 7 引脚 SOP 封装
  • 输入电压:5V、15V 或 24V
  • 输出电压:±5V、±6.5V、±12V 或 ±15V
  • 器件间同步
  • 过热保护
  • 短路保护
  • 高效率

DCP01B 系列是 1W 隔离式非稳压直流/直流转换器模块。DCP01B 系列器件具有片上器件保护,只需要很少的外部元件即可提供额外的功能,例如输出禁用和开关频率同步。

DCP01B 系列器件集这些特性和较小的尺寸于一体,非常适合用于各种应用,并且对需要信号路径隔离的应用来说,它是一个易于使用的解决方案。

DCP01B 系列是 1W 隔离式非稳压直流/直流转换器模块。DCP01B 系列器件具有片上器件保护,只需要很少的外部元件即可提供额外的功能,例如输出禁用和开关频率同步。

DCP01B 系列器件集这些特性和较小的尺寸于一体,非常适合用于各种应用,并且对需要信号路径隔离的应用来说,它是一个易于使用的解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DCP01 系列 1W、1000VRMS 隔离式非稳压直流/直流转换器模块 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2021年 1月 4日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (NVA) 7 Ultra Librarian
SOP (DUA) 7 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频