DS90C187
- 185MHz 下的典型功耗为 100mW(SIDO 模式)
- 驱动 QXGA 和 WQXGA 类显示器
- 三种工作模式:
- 单输入像素、单输出像素 (SISO):最大频率为 105MHz
- 单输入像素、双输出像素 (SIDO):最大频率为 185MHz
- 双输入像素、双输出像素 (DIDO):105MHz
- 支持 24 位 RGB、48 位 RGB
- 可选的低功耗模式支持 18 位 RGB、36 位 RGB
- 支持 3D+C、4D+C、6D+C、6D+2C、8D+C 和 8D+2C LVDS 配置
- 与 FPD-Link 解串器兼容
- 由 1.8V 单电源供电
- 直接与 1.8V LVCMOS 连接
- 睡眠模式下的功耗低于 1mW
- 与扩频时钟兼容
- 小型 7mm × 7mm × 0.9mm 92 引脚双行 VQFN 封装
DS90C187 是一款低功耗串行器,该器件用于便携式电池供电,能够减小主机 GPU 与显示器之间的 RGB 接口的尺寸。
DS90C187 串行器旨在支持主机与平板显示器之间频率为 60Hz、分辨率高达 QXGA (2048x1536) 的双像素数据传输。该发送器可将高达 48 位(双像素 24 位颜色)的 1.8V LVCMOS 数据转换成双通道 4 数据 + 时钟 (4D+C) 宽度更低的接口 LVDS 兼容数据流。
DS90C187 支持 3 种工作模式。
- 在单输入像素/单输出像素模式下,该器件能够以 60Hz 的频率驱动高达 SXGA+ (1400x1050) 的分辨率。在该模式下,该器件可以将一组 24 位的 RGB 数据转换成单通道 4D+C LVDS 数据流。
- 在单输入像素/双输出像素模式下,该器件能够以 60Hz 的频率驱动高达 WUXGA+ (1920x1440) 的分辨率。在该配置下,该器件可以提供单像素到双像素的转换,将一组 24 位 RGB 数据转换成双通道 4D+C LVDS 数据流,其频率是像素时钟频率的一半。
在双输入像素/双输出像素模式下,该器件能够以 60Hz 的频率下驱动高达 QXGA 2048x1536 的分辨率,或者以 30Hz 的频率驱动高达 QSXGA 2560x2048 的分辨率。在该模式下,该器件可以 2 通道 24 位 RGB 数据转换成 2 通道 4D+C LVDS 数据流。 对于所有模式,该器件都支持 18bpp 和 24bpp 颜色。
DS90C187 采用小型 92 引脚双行 VQFN 封装并 采用 1.8V 单电源,以实现最低的功率耗散。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DS90C187 低功耗、1.8V 双像素 FPD-Link (LVDS) 串行器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 9月 25日 |
| 应用手册 | High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs | 2018年 11月 9日 | ||||
| 技术文章 | Finding the right pixel clock frequency and throughput for an LVDS display resolut | PDF | HTML | 2018年 9月 26日 | |||
| 应用手册 | Array QFN Application Note | 2012年 10月 31日 | ||||
| 用户指南 | C187EKV01 User’s Guide | 2012年 5月 3日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-MR (NLA) | 92 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。