DS90LV027AH

正在供货

高温 LVDS 双路差动驱动器

产品详情

Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 2 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 600 Input signal CMOS, TTL Output signal LVCMOS, LVTTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 2 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 600 Input signal CMOS, TTL Output signal LVCMOS, LVTTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +125°C
  • >600Mbps (300MHz) 转换速率
  • 0.3ns 典型差动偏斜
  • 0.7ns 最大差动偏斜
  • 3.3V 电源设计
  • 低功耗(3.3V 静态条件下为 46mW)
  • 直通式设计可简化 PCB 布局
  • 断电保护(高阻抗输出)
  • 符合 TIA/EIA-644 标准
  • 8 引脚 SOIC 封装节省空间
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +125°C
  • >600Mbps (300MHz) 转换速率
  • 0.3ns 典型差动偏斜
  • 0.7ns 最大差动偏斜
  • 3.3V 电源设计
  • 低功耗(3.3V 静态条件下为 46mW)
  • 直通式设计可简化 PCB 布局
  • 断电保护(高阻抗输出)
  • 符合 TIA/EIA-644 标准
  • 8 引脚 SOIC 封装节省空间

DS90LV027AH 是一款双 LVDS 驱动器器件,已针对高数据速率和低功耗应用进行 优化。该器件的设计旨在利用低电压差动信号 (LVDS) 技术支持超过 600Mbps (300MHz) 的数据速率。DS90LV027AH 是一款电流模式驱动器,即使在高频率条件下也能够保持低功耗。此外,它还能够最大限度地降低短路故障电流。

该器件采用 8 引线 SOIC 封装。DS90LV027AH 采用了直通式设计,可简化 PCB 布局。差动驱动器输出可提供低 EMI,其典型的低输出摆幅为 360mV。非常适合高速传输时钟和数据。DS90LV027AH 可与配套的双线接收器 DS90LV028AH 或任何 TI 的 LVDS 接收器配对,以提供高速点对点 LVDS 接口。

DS90LV027AH 是一款双 LVDS 驱动器器件,已针对高数据速率和低功耗应用进行 优化。该器件的设计旨在利用低电压差动信号 (LVDS) 技术支持超过 600Mbps (300MHz) 的数据速率。DS90LV027AH 是一款电流模式驱动器,即使在高频率条件下也能够保持低功耗。此外,它还能够最大限度地降低短路故障电流。

该器件采用 8 引线 SOIC 封装。DS90LV027AH 采用了直通式设计,可简化 PCB 布局。差动驱动器输出可提供低 EMI,其典型的低输出摆幅为 360mV。非常适合高速传输时钟和数据。DS90LV027AH 可与配套的双线接收器 DS90LV028AH 或任何 TI 的 LVDS 接收器配对,以提供高速点对点 LVDS 接口。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DS90LV027AQ-Q1 正在供货 汽车级 LVDS 双路差分驱动器 Automotive grade with temperature range from –40°C to +125°C

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90LV027AH 高温 LVDS 双路差动驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 2月 12日
应用简报 How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? 2018年 8月 3日
应用简报 How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling 2018年 5月 16日
应用手册 An Overview of LVDS Technology 1998年 10月 5日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90LV027A-28AEVM — 双通道 LVDS 驱动器和接收器评估模块

DS90LV027A-28A 是一款评估模块,专为评估德州仪器 (TI) DS90LV027A LVDS 双路差分驱动器和 DS90LV028A LVDS 双路差分线路接收器的性能和功能而设计。借助此套件,用户可在 DS90LV027A 和 DS90LV027A 的支持下快速评估输出波形特性和信号完整性。接头引脚可访问 DS90LV027A 和 DS90LV027A 输入和输出,还有助于连接到实验室设备或用户系统以进行性能评估。

TI.com 上无现货
仿真模型

DS90LV027A IBIS Model

SNLM017.ZIP (8 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频