DS90UB960-Q1

正在供货

配备双路 CSI-2 输出端口的四路 2MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器

产品详情

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFNP (RTD) 64 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 2:-40℃ 至 +105℃ 环境工作温度范围
  • 四路 4.16Gbps 解串器集线器同时从最多 4 个传感器聚合数据
  • 支持 200 万像素传感器,可在 60Hz 帧速率下支持全高清 1080p 分辨率
  • 精确多摄像头同步
  • 符合 MIPI D-PHY 版本 1.2/CSI-2 版本 1.3 标准
    • 2 个 MIPI CSI-2 输出端口
    • 每个 CSI-2 端口支持 1、2、3、4 个数据通道
    • CSI-2 数据速率可扩展:每个数据通道支持 400Mbps/800Mbps/ 1.2Gbps/ 1.5Gbps/1.6Gbps
    • 端口复制模式
  • 功能安全型
    • 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档

  • 超低数据和控制路径延迟
  • 支持单端同轴(包括电缆供电 (PoC))或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 自适应接收均衡
  • 具有快速模式增强版(高达 1Mbps)的双 I2C 端口
  • 用于传感器同步和诊断的灵活 GPIO
  • 与 DS90UB953-Q1、DS90UB935-Q1、 DS90UB933-Q1 、DS90UB913A-Q1 串行器兼容
  • 内部可编程精密帧同步发生器
  • 线路故障检测和高级诊断
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 2:-40℃ 至 +105℃ 环境工作温度范围
  • 四路 4.16Gbps 解串器集线器同时从最多 4 个传感器聚合数据
  • 支持 200 万像素传感器,可在 60Hz 帧速率下支持全高清 1080p 分辨率
  • 精确多摄像头同步
  • 符合 MIPI D-PHY 版本 1.2/CSI-2 版本 1.3 标准
    • 2 个 MIPI CSI-2 输出端口
    • 每个 CSI-2 端口支持 1、2、3、4 个数据通道
    • CSI-2 数据速率可扩展:每个数据通道支持 400Mbps/800Mbps/ 1.2Gbps/ 1.5Gbps/1.6Gbps
    • 端口复制模式
  • 功能安全型
    • 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档

  • 超低数据和控制路径延迟
  • 支持单端同轴(包括电缆供电 (PoC))或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 自适应接收均衡
  • 具有快速模式增强版(高达 1Mbps)的双 I2C 端口
  • 用于传感器同步和诊断的灵活 GPIO
  • 与 DS90UB953-Q1、DS90UB935-Q1、 DS90UB933-Q1 、DS90UB913A-Q1 串行器兼容
  • 内部可编程精密帧同步发生器
  • 线路故障检测和高级诊断

DS90UB960-Q1 是一款多功能传感器集线器,可通过 FPD-Link III 接口收集从 4 个独立视频数据流接收到的串行传感器数据。 与 DS90UB953-Q1 串行器配对时,DS90UB960-Q1 可接收来自传感器(例如可在 60Hz 帧速率下支持全高清 1080p/2MP 分辨率的成像器)的数据。接收的数据将聚合至符合 MIPI CSI-2 标准并与下游处理器互连的输出端。 该器件还配有第二个 MIPI CSI-2 输出端口,可提供额外带宽或提供第二个复制输出以便进行数据记录和并行处理。

DS90UB960-Q1 包括 4 个 FPD-Link III 解串器,每个均支持通过具有成本效益的 50Ω 单端同轴或 100Ω 差分 STP 电缆进行连接。接收均衡器会自动适应以补偿电缆损耗特性,包括随时间推移而出现的劣化。

每个 FPD-Link III 接口还包括一个单独的低延迟双向控制通道,该通道可连续传送 I2C、GPIO 和其他控制信息。通用 I/O 信号,如摄像头同步和诊断特性所需的,也可利用该双向控制通道。

DS90UB960-Q1 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,采用具有成本效益且节省空间的 64 引脚 VQFN 封装。

DS90UB960-Q1 是一款多功能传感器集线器,可通过 FPD-Link III 接口收集从 4 个独立视频数据流接收到的串行传感器数据。 与 DS90UB953-Q1 串行器配对时,DS90UB960-Q1 可接收来自传感器(例如可在 60Hz 帧速率下支持全高清 1080p/2MP 分辨率的成像器)的数据。接收的数据将聚合至符合 MIPI CSI-2 标准并与下游处理器互连的输出端。 该器件还配有第二个 MIPI CSI-2 输出端口,可提供额外带宽或提供第二个复制输出以便进行数据记录和并行处理。

DS90UB960-Q1 包括 4 个 FPD-Link III 解串器,每个均支持通过具有成本效益的 50Ω 单端同轴或 100Ω 差分 STP 电缆进行连接。接收均衡器会自动适应以补偿电缆损耗特性,包括随时间推移而出现的劣化。

每个 FPD-Link III 接口还包括一个单独的低延迟双向控制通道,该通道可连续传送 I2C、GPIO 和其他控制信息。通用 I/O 信号,如摄像头同步和诊断特性所需的,也可利用该双向控制通道。

DS90UB960-Q1 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,采用具有成本效益且节省空间的 64 引脚 VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有两个 MIPI CSI-2 端口的 DS90UB960-Q1 四路 4.16Gbps FPD-Link III 解串器集线器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023-9-28
应用手册 S参数与FPD-Link Channel Spec详解 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-11
应用手册 揭秘 FPD-Link III 解串器的 CSI-2 聚合带宽 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-14
应用手册 利用FPD-Link高速SerDes构建车载360环视系统 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-9
应用手册 TI FPD LINK与TI Soc在汽车多摄像头及多显示的应用 PDF | HTML 2026-1-13
应用手册 FPD-Link ADAS 同轴电缆供电设计指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-11-17
应用手册 FPD-Link Exclusive Forwarding模式应用指导 2025-10-24
应用手册 ADAS车载摄像头热插拔机制实现 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-12
应用手册 在 AM6x 上开发多摄像头应用 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-12-3
应用手册 深入理解ADAS FPD-LINK III 串行解串器 2024-8-18
白皮书 多路复用 FPD-Link 串行器/解串器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-3-5
应用手册 深入理解FPD-LINK III ADAS 解串器HUB产品 2023-4-11
应用手册 How to Design a FPD-Link III System Using DS90UB953-Q1 and DS90UB954-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2019-6-13
应用手册 Margin Analysis Program (MAP) and strobe positions for DS90UB954-Q1 and 960-Q1 2019-1-14
用户指南 FPD-Link Margin Analysis Program (MAP) user's guide 2019-1-14
应用手册 Power Over Coax Design Guidelines for DS90UB953-Q1 2018-4-17
技术文章 Next-generation FPD-Link III devices add speed and flexibility to Advanced Driver PDF | HTML 2017-10-18
模拟设计期刊 An EMC/EMI system-design and testing methodology for FPD-Link III SerDes 2017-4-26
技术文章 Integrated smart sensor health monitoring for ADAS and autonomous driving PDF | HTML 2016-11-10
模拟设计期刊 符合汽车 EMC/EMI 要求之成功设计的十个技巧 英语版 2015-9-8
应用手册 I2C Communication Over FPD-Link III with Bidirectional Control Channel (Rev. A) 2013-4-26
应用手册 I2C Communication over DS90UB913/4 FPD Link-III with BCC 2013-4-22

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB960-Q1EVM — 具有两个 MIPI CSI-2 端口的四通道 FPD-Link III 解串器集线器评估模块

德州仪器 (TI) 的 DS90UB960-Q1EVM 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 DS90UB960-Q1 FPD-Link III 解串器集线器的功能板设计,可将串行传感器数据转换为 MIPI CSI-2 格式进行处理。该评估模块经配置,可通过一个四通道 Mini-Fakra 转 4 倍单通道 FAKRA 电缆组件,同时与多达四个 DS90UB953-Q1 串行器进行通信。板载 MSP430 与 AnalogLaunchPAD GUI 工具相结合,可连接至 PC,轻松进行器件评估。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
光学模块

ECON-3P-NEDUCAM — e-con Systems NeduCAM camera modules based on FPD-Link III serializers

NeduCAM is a product family of camera modules based combining various image sensors with an FPD-Link III serializer for supporting multiple remotely located cameras through serial connections to a host processor. 

NeduCAMxx products are the camera module only, which is a fully-assembled 2-board (...)

支持的产品和硬件
应用软件和框架

ALP — Analog LaunchPad Framework Utility

To get started with Analog LaunchPad (ALP) software: Download and install the ALP Framework Utility. Add new device profiles and example scripts with the ALP-PROFILE-UPDATE tool.
支持的产品和硬件
支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software

ALP Profile Update contains latest fixes and updates to ALP profiles. If you are installing for the first time please install ALP Profile Update after installing ALP Framework.
支持的产品和硬件
仿真模型

DS90UB960 IBIS Model (Rev. B)

SNLM218B.ZIP (110 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01323 — 具有四路 4Gbps FPD-Link III、双路 CSI-2 输出和 PoC 的 ADAS 多传感器集线器参考设计

TIDA-01323 摄像头集线器参考设计最多允许通过同轴电缆连接四个 200 万像素、60fps 的摄像头。该设计利用这些同轴电缆为传感器提供电源、反向通道通信和时钟同步。4Gbps FPD-Link III 四路解串器支持通过 Samtec 连接器将双路输出移动产业处理器接口 (MIPI) 摄像头串行接口 2 (CSI-2) 连接到应用处理器。该设计还支持用户连接其他类型传感器用于传感器融合应用。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01413 — 配备两个 4Gbps 四路解串器的 ADAS 8 通道传感器融合集线器参考设计

该传感器融合集线器参考设计最多允许通过同轴电缆连接四个 200 万像素摄像头和四个雷达模块。该设计利用这些同轴电缆为传感器提供电源、反向通道通信和时钟同步。两个 4Gbps FPD-Link III 四通道解串器支持通过 Samtec 连接器将移动产业处理器接口 (MIPI) 摄像头串行接口 2 (CSI-2) 的双路输出连接到应用处理器。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFNP (RTD) 64 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频