数据表
HD3SS213
- 符合 DisplayPort 1.2 电气标准
- 2:1 和 1:2 切换最高支持 5.4Gbps 的数据速率
- 支持 HPD 切换
- 支持 AUX 和 DDC 切换
- –3dB 差动带宽宽达 5.4GHz 以上
- 出色的动态特性(2.7GHz 时):
- 串扰 = -50dB
- 隔离 = -25dB
- 插入损耗 = -1.5dB
- 回损 = -13dB
- 最大位间偏差 = 5ps
- VDD 工作范围:3.3V±10%
- 封装选项:
- 5mm × 5mm,50 引脚 nFBGA
- 输出使能 (OE) 引脚禁用开关以省电
- HD3SS213 < 10mW(待机功耗 < 30µW 此时,OE = L)
HD3SS213 器件是一款高速无源开关,能够在一个应用中将两个完整 DisplayPort 4 通道端口从两个源之一切换到一个目标位置。它还将一个源切换到两个接收器之一。对于 DisplayPort 应用,HD3SS213 支持 ZEQ 封装中辅助 (AUX)、显示数据通道 (DDC) 和热插拔检测 (HPD) 信号的切换。
一个典型应用是主板,该主板包含两个需要驱动一个 DisplayPort 接收器的 GPU。GPU 由 Dx_SEL 引脚选择。另一个应用是一个源需要在两个接收器之间切换,例如一个侧面连接器和一个扩展坞连接器。此切换操作由 Dx_SEL 和 AUX_SEL 引脚控制。HD3SS213 在 -40°C 至 105°C 的完全工业温度范围内由一个电压为 3.3 V 的单电源供电运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | HD3SS213 5.4Gbps DisplayPort 1.2a 2:1 和 1:2 差动开关 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 2月 15日 |
| * | 用户指南 | HSSC MicroStar BGA Discontinued and Redesigned | 2022年 5月 8日 | |||
| 应用手册 | 信号调节器和 USB 集线器高速布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 14日 | |
| 应用手册 | 根据带宽选择无源多路复用器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 30日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
HD3SS213-1-2MUXEVM — HD3SS213-1-2MUXEVM:5.4Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 差动开关评估模块
The HD3SS213 is a high-speed passive switch capable of switching two full DisplayPort 4 lane ports from one of two sources to one target location in an application. For DisplayPort Applications the HD3SS213 also supports switching of the Auxiliary (AUX), Display Data Channel (DDC) and Hot Plug (...)
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| NFBGA (ZXH) | 50 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。