数据表
HD3SS214
- 符合 DisplayPort 1.4 电气标准
- 2:1 和 1:2 切换最高支持 8.1Gbps 的数据速率
- 支持 HPD、AUX 和 DDC 切换
- 8GHz 的宽差分带宽
- 出色的动态电气特性
- V DD 工作范围:3.3V±10%
- 工业级工作温度范围: -40°C 至 105°C
- 5mm x 5mm,50 焊球 nFBGA 封装
- 输出使能 (OE) 引脚禁用开关以省电
- 功耗
- 工作功耗 < 2mW(典型值)
- 待机功耗 < 10µW(典型值)(OE = L 时)
HD3SS214 是一款高速无源开关,能够在应用中将两个完全 DisplayPort 4 通道端口从两个源之一切换到一个目标位置。它还将一个源切换到两个接收设备中的一个。对于 DisplayPort 应用,HD3SS214 支持 nFBGA ZXH 封装中辅助 (AUX)、显示数据通道 (DDC) 和热插拔检测 (HPD) 信号的切换。
一个典型应用就是包含 2 个图形处理单元 (GPU) 的母板,此处理单元需要驱动一个 DisplayPort 负输出。GPU 由 Dx_SEL 引脚选择。另外的应用是一个源需要在两个负输出间切换,其中的一个例子就是一个侧面连接器和一个扩展坞连接器。此切换由 Dx_SEL 和 AUX_SEL 引脚控制。HD3SS214 在 -40°C 至 105°C 的扩展工业温度范围内由 3.3V 单电源供电运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | HD3SS214 8.1Gbps DisplayPort 1.4 2:1/1:2 差动开关 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 5月 18日 |
| * | 用户指南 | HSSC MicroStar BGA Discontinued and Redesigned | 2022年 5月 8日 | |||
| 应用手册 | 信号调节器和 USB 集线器高速布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 14日 | |
| 应用手册 | 根据带宽选择无源多路复用器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 30日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| NFBGA (ZXH) | 50 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。