主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM25576

正在供货

4.5V 至 42V、3A 降压 DC/DC 开关稳压器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1.23 Features Frequency synchronization, Over Current Protection Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1.23 Features Frequency synchronization, Over Current Protection Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 95
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 集成了 42V、170mΩ N 沟道 MOSFET
  • 6V 至 42V 的超宽输入电压范围
  • 可调节的输出电压低至 1.225V
  • 1.5% 反馈基准电压精度
  • 工作频率可在 50kHz 至 1MHz 范围内调节,采用单个电阻器。
  • 控制器或外设频率同步
  • 可调软启动
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带宽误差放大器
  • 内置保护
  • HTSSOP-20EP(外露焊盘)
  • 使用 LM25576 和 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 集成了 42V、170mΩ N 沟道 MOSFET
  • 6V 至 42V 的超宽输入电压范围
  • 可调节的输出电压低至 1.225V
  • 1.5% 反馈基准电压精度
  • 工作频率可在 50kHz 至 1MHz 范围内调节,采用单个电阻器。
  • 控制器或外设频率同步
  • 可调软启动
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带宽误差放大器
  • 内置保护
  • HTSSOP-20EP(外露焊盘)
  • 使用 LM25576 和 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM25576 是一款方便易用的降压稳压器,使设计工程师能够利用最少的组件来设计和优化可靠的电源。LM25576 在 6V 至 42V 的输入电压范围内工作,通过集成的 170mΩ N 沟道 MOSFET 提供 3A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,这种架构具备固有的线路调节能力、严格的负载瞬态响应,以及简便的环路补偿,而且不存在通常与电流模式稳压器相关的低占空比限制问题。工作频率可在 50kHz 至 1MHz 范围内调节,以便对尺寸和效率进行优化。为降低 EMI,频率同步引脚使 LM(2)557x 系列的多款 IC 可以自同步或同步到外部时钟。LM25576 具有逐周期电流限制、短路保护、热关断和远程关断功能,为可靠性提供了保证。该器件采用电源增强型 HTSSOP-20 封装,并配有可辅助散热的裸露芯片连接焊盘。LM25576 由一整套 WEBENCH 电路设计及选择仿真服务在线设计工具提供支持。

LM25576 是一款方便易用的降压稳压器,使设计工程师能够利用最少的组件来设计和优化可靠的电源。LM25576 在 6V 至 42V 的输入电压范围内工作,通过集成的 170mΩ N 沟道 MOSFET 提供 3A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,这种架构具备固有的线路调节能力、严格的负载瞬态响应,以及简便的环路补偿,而且不存在通常与电流模式稳压器相关的低占空比限制问题。工作频率可在 50kHz 至 1MHz 范围内调节,以便对尺寸和效率进行优化。为降低 EMI,频率同步引脚使 LM(2)557x 系列的多款 IC 可以自同步或同步到外部时钟。LM25576 具有逐周期电流限制、短路保护、热关断和远程关断功能,为可靠性提供了保证。该器件采用电源增强型 HTSSOP-20 封装,并配有可辅助散热的裸露芯片连接焊盘。LM25576 由一整套 WEBENCH 电路设计及选择仿真服务在线设计工具提供支持。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 30
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM25576 42V、3A 降压开关稳压器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2025年 12月 12日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
白皮书 Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Quantifying the value of wide VIN PDF | HTML 2016年 6月 15日
技术文章 DC/DC converter datasheets – System losses demystified PDF | HTML 2016年 4月 25日
技术文章 DC/DC converter datasheets – System efficiency demystified PDF | HTML 2016年 4月 18日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Quick Start Guide for a 3 Amp Buck Regulator Using the LM5576 and LM25576 (Rev. B) 2013年 4月 23日
用户指南 LM25576 Reference Design 6-42V input, 5V 3A output User Guide 2012年 1月 27日
更多文献资料 LM25576 Reference Design 6-42V input, 5V 3A output Files 2012年 1月 25日
应用手册 Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
应用手册 输入电压达40V以上的降压稳压系统的设计问题及其解决办法 最新英语版本 (Rev.A) 2007年 3月 30日
应用手册 Quick Start Guide for a 3 Amp Buck Regulator Using the LM5576 and LM25576 (cn) 2007年 3月 18日
用户指南 Application Note 1579 LM25576 Evaluation Board (cn) 2007年 3月 18日
应用手册 Techniques for Thermal Analysis of Switching Pwr Supp Designs (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2007年 2月 7日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LM25576 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM306A.ZIP (123 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM25576 PSpice Average Model

SNVM305.ZIP (57 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM25576 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM871.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

LM2557X-557XQUICK-CALC — LM(2)557x 快速入门 SIMPLE SWITCHER 组件计算器

计算工具

SIMPLESWITCHER-COMPONENT-CALC — 可下载 LM(2)557x 快速入门 SIMPLE SWITCHER 组件计算器

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频