主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

LM27762

正在供货

具有集成 LDO 的低噪声正负输出电荷泵

产品详情

Rating Catalog Iout (max) (A) 0.25 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) -5 Features Enable, Integrated LDO, Light-load efficiency, Multiple Outputs, Output discharge, Power good, Regulated, Split output, Split-supply, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00039
Rating Catalog Iout (max) (A) 0.25 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) -5 Features Enable, Integrated LDO, Light-load efficiency, Multiple Outputs, Output discharge, Power good, Regulated, Split output, Split-supply, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00039
WSON (DSS) 12 6 mm² 3 x 2
  • 生成 1.5V 至 5V 的低噪声可调节正电源电压和 –1.5V 至 –5V 的负电源电压
  • 输入电压范围为 2.7V 至 5.5V
  • ±250mA 输出电流
  • 反相电荷泵后接负 LDO
  • 2MHz 低噪声固定工作频率
  • 2.5Ω 逆变器输出阻抗,VIN = 5V
  • 100mA 下负 LDO 压降电压为 30mV、VOUT = –5V
  • 100mA 下正 LDO 具有 45mV 压降电压、VOUT = 5V
  • 390µA 静态电流(典型值)
  • 关断时的静态电流为 0.5µA(典型值)
  • 电流限制和热保护
  • 电源正常引脚(低电平有效)
  • 生成 1.5V 至 5V 的低噪声可调节正电源电压和 –1.5V 至 –5V 的负电源电压
  • 输入电压范围为 2.7V 至 5.5V
  • ±250mA 输出电流
  • 反相电荷泵后接负 LDO
  • 2MHz 低噪声固定工作频率
  • 2.5Ω 逆变器输出阻抗,VIN = 5V
  • 100mA 下负 LDO 压降电压为 30mV、VOUT = –5V
  • 100mA 下正 LDO 具有 45mV 压降电压、VOUT = 5V
  • 390µA 静态电流(典型值)
  • 关断时的静态电流为 0.5µA(典型值)
  • 电流限制和热保护
  • 电源正常引脚(低电平有效)

LM27762 提供超低噪声的正负输出,可在 ±1.5V 和 ±5V 之间调节。输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,输出电流高达 ±250mA。LM27762 的工作电流仅为 390µA,典型关断电流为 0.5µA,可为功率放大器和 DAC 偏置以及其他高电流、低噪声负电压需求提供卓越的性能。该器件采用的外部元件很少,因此设计尺寸较小。

负电压由一个稳压反相电荷泵后接一个低噪声负 LDO 来生成。LM27762 器件的反相电荷泵在 2MHz(典型值)开关频率下运行,以降低输出电阻和电压纹波。正电压由低噪声正 LDO 通过输入生成。

LM27762 的正负输出具有专用的使能输入。这些输出支持针对特定的系统电源序列需求对正负电源轨进行独立的时序控制。使能输入也可以短接在一起并连接到输入电压。LM27762 具有可选的电源正常功能。

LM27762 提供超低噪声的正负输出,可在 ±1.5V 和 ±5V 之间调节。输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,输出电流高达 ±250mA。LM27762 的工作电流仅为 390µA,典型关断电流为 0.5µA,可为功率放大器和 DAC 偏置以及其他高电流、低噪声负电压需求提供卓越的性能。该器件采用的外部元件很少,因此设计尺寸较小。

负电压由一个稳压反相电荷泵后接一个低噪声负 LDO 来生成。LM27762 器件的反相电荷泵在 2MHz(典型值)开关频率下运行,以降低输出电阻和电压纹波。正电压由低噪声正 LDO 通过输入生成。

LM27762 的正负输出具有专用的使能输入。这些输出支持针对特定的系统电源序列需求对正负电源轨进行独立的时序控制。使能输入也可以短接在一起并连接到输入电压。LM27762 具有可选的电源正常功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM27762 低噪声正负输出集成式 电荷泵与 LDO 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 11月 12日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
技术文章 Low-noise charge pumps make it easy to create negative voltages PDF | HTML 2017年 8月 30日
技术文章 The top three ways to split a voltage rail to a bipolar supply PDF | HTML 2016年 12月 27日
EVM 用户指南 Using the LM27762 Evaluation Module 2016年 8月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS1235EVM — ADS1235 评估模块

ADS1235 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS1235 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS1235 是一款低漂移、24 位、7200-SPS 6 通道 ΔΣ ADC,具有用于低噪声电桥测量的集成 PGA。这款支持传感器的 ADC 可以为要求十分严苛的测试和测量仪器(包括称重秤、应变计传感器和高分辨率压力测量)提供高精度单芯片测量解决方案。

ADS1235EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 旨在缩短原型设计开发时间,并加快产品上市速度。

用户指南: PDF
评估板

ADS1261EVM — ADS1261 评估模块

ADS1261 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS1261 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS1261 是一款低漂移、24 位、40kSPS、10 通道 Δ-Σ ADC,带有集成 PGA、电压基准和内部故障监控器。这种支持传感器的 ADC 提供了一个高精度、单芯片测量解决方案,可满足极为严苛的测量要求,其中包括称重秤、应变计传感器、热电偶和电阻式温度检测器 (RTD)。

ADS1261EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 旨在缩短原型设计开发时间,并加快产品上市速度。

用户指南: PDF
评估板

LM27762EVM — 具有集成式 LDO 的 LM27762 低噪声正负输出电荷泵评估模块

LM27762 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估此器件的运行情况和性能。LM27762EVM 采用了 LM27762,可在 2.7V 至 5.5V 输入电压范围内提供极低噪声的可调节正负输出。此电路中使用了五个低成本电容器来提供高达 250mA 的输出电流。有关 LM27762EVM 额定输出电压和电流的更多信息,可参阅 LM27762 数据表。电源连接、负载连接和每个信号的测试点均位于评估板上。可以使用板载连接器单独启用正负输出。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM27762 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SNVMAV1B.ZIP (122 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010986 — Rogowski 线圈信号调节参考设计

此为适用于 Rogowski 线圈的信号调节参考设计,旨在提高电表、断路器、保护继电器和电动汽车 (EV) 充电器中电流测量的精度。这种基于运算放大器的有源积分器设计具有宽动态电流范围,以及带宽、稳定性和可调节增益(1V/V 至 525V/V)。该设计针对三相系统进行了优化,并可与 TI 的 ADS131M08 计量评估模块连接。该设计以与基于分流器的设计类似的成本实现类似电流互感器 (CT) 的精度。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-01434 — 适用于 24 位 ADC 的无变压器、双极隔离式电源参考设计

此隔离式 3.65mm 薄型参考设计采用 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),可实现高度集成的双极性输入和高性能解决方案。现代模拟输入模块在不同的方面都需要高性能,例如以相同的空间大小提供更高的通道密度,因此同时也要求具有更低的功耗和更宽的工作温度范围。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00300 — 隔离式同步串行通信模块

此参考设计提供了隔离 I2C 或 SPI 通信线路的方法。电网基础设施应用中通常需要这种隔离,例如涉及高压的保护继电器和断路器。此参考设计提供电源隔离和信号隔离。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010065 — 基于高效、低发射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计

该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器(ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 16 位 SAR ADC (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00834 — 采用具有 ±10V 测量范围的 16 位 SAR ADC 的高精度模拟前端参考设计

TIDA-00834 参考设计使用对于准确而快速地确定电源系统故障和电源质量相关故障至关重要的同步采样、16 位、±10V、双极输入 SAR ADC 来精确测量电压和电流输入。这可以减少电源系统停机时间。AFE 包含基于精密仪表或精密放大器的信号调节功能、用于进行高达 125A 的电流测量,还包含基于运算放大器的信号调节电路、用于进行高达 300V 的电压测量。电压和电流输入增益放大器用于将传感器输出调节到 ADC 范围。使用比较器和 FPGA 实现模拟输入信号的相干采样。使用 +5V 输入生成数据采集前端的电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00835 — 采用 24 位 Δ-Σ ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计

TIDA-00835 参考设计通过在宽动态范围内整合四通道、24 位同步采样差分输入 Δ-Σ ADC,可使用双极输入配置实现精确的电压和电流测量。ADC 配置为测量 ±2.5V 双极输入。  使用固定增益放大器将输入调整为 ±2.5V 的 ADC 测量范围。此 AFE 使用一个公共外部时钟将两个 ADC 链在一起,以将输入通道的数量增加到八个,同时对所有输入通道进行同步采样。通过在每个模块设置更多的测量通道,可降低整体系统成本。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010055 — 适用于保护继电器模块且具有诊断功能的非隔离式电源架构参考设计

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 TVS,用于过载保护且具有可配置负载电流的电子保险丝,以及用于输入反转保护的理想二极管控制器。其他功能包括自动切换电源多路复用器、模拟温度传感器、输入正常指示、“空载”检测和电压监控器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01214 — 采用 16 位 ADC 和数字隔离器的隔离式高精度模拟输入模块参考设计

该参考设计使用精密 16 位 SAR ADC 在宽输入范围上提供精确的交流电压和电流输入测量,涵盖保护和测量范围(包括 IEC 61850-9-2 采样要求),可简化系统设计并提高跳闸时间性能和可靠性。通过使用带集成电源的数字隔离器将模拟输入模块 (AIM) 与主机处理器相隔离。为了实现功能有限和成本优化的设计方法,可以仅使用三种 TI 产品来设计交流 AIM,以降低系统成本并缩减电路板尺寸。警报功能可基于样本确定交流模拟输入故障,从而更快地检测故障。ADC 具有额外的辅助通道,用于诊断数字隔离器的电源输出。具有增益放大器的 12 位 ADS8668 ADC (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01341 — Hi-Fi 耳机放大器电源参考设计

耳机放大器通常需要正负电压。在本参考设计中,两个电压均从一个单路输入电压通过集成式分离轨电荷泵转换器生成。设计采用了五个电容器和四个电阻器,大幅缩减了解决方案尺寸。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSS) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频