主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

LM2841

正在供货

采用 SOT-23 封装的 4.5V 至 42V、300mA SIMPLE SWITCHER® 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LMR54406 正在供货 4V 至 36V、0.6A、80-µA Iq 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 Smaller footprint, lower quiescent current, FPWM and PFM options.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 0.765 Features Enable, Overcurrent protection Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0013 Duty cycle (max) (%) 94
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 0.765 Features Enable, Overcurrent protection Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0013 Duty cycle (max) (%) 94
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 4.5V 至 42V 输入电压
  • 100mA、300mA 和 600mA 输出电流选项
  • 0.765V 反馈引脚电压
  • 550kHz (X) 或 1.25MHz (Y) 开关频率
  • 低关断 IQ:16µA 典型值
  • 短路保护
  • 内部补偿
  • 软启动电路
  • 小型总体解决方案尺寸(SOT-6L 封装)
  • 使用 LM2840(或 LM2841/42)并借助 WEBENCH® 电源设计器进行定制设计
  • 4.5V 至 42V 输入电压
  • 100mA、300mA 和 600mA 输出电流选项
  • 0.765V 反馈引脚电压
  • 550kHz (X) 或 1.25MHz (Y) 开关频率
  • 低关断 IQ:16µA 典型值
  • 短路保护
  • 内部补偿
  • 软启动电路
  • 小型总体解决方案尺寸(SOT-6L 封装)
  • 使用 LM2840(或 LM2841/42)并借助 WEBENCH® 电源设计器进行定制设计

LM284x SIMPLE SWITCHER™器件是 PWM 直流/直流降压稳压器。该器件具有 4.5V 至 42V 的输入范围,适合各种 应用(例如,从非稳压源进行电源调节)。它们具有低 RDSON(典型值 0.9Ω)内部开关,可实现最大效率(典型值 85%)。此外,它们还具有 550kHz(X 选项)和 1.25MHz(Y 选项)的固定工作频率,可在保证低输出电压纹波的同时支持小型外部组件。可通过结合使用关断 (SHDN) 引脚和外部 RC 电路来执行软启动,从而方便用户根据特定应用调整软启动时间。

经过优化后,LM2840 的负载电流高达 100mA,LM2841 的负载电流高达 300mA,LM2842 的负载电流则高达 600mA。它们都具有 0.765V 的标称反馈电压。

此器件还提供其他 特性 包括:热关断、VIN 欠压锁定和栅极驱动欠压锁定。LM284x 都采用低厚度 SOT-6L 封装。

LM284x SIMPLE SWITCHER™器件是 PWM 直流/直流降压稳压器。该器件具有 4.5V 至 42V 的输入范围,适合各种 应用(例如,从非稳压源进行电源调节)。它们具有低 RDSON(典型值 0.9Ω)内部开关,可实现最大效率(典型值 85%)。此外,它们还具有 550kHz(X 选项)和 1.25MHz(Y 选项)的固定工作频率,可在保证低输出电压纹波的同时支持小型外部组件。可通过结合使用关断 (SHDN) 引脚和外部 RC 电路来执行软启动,从而方便用户根据特定应用调整软启动时间。

经过优化后,LM2840 的负载电流高达 100mA,LM2841 的负载电流高达 300mA,LM2842 的负载电流则高达 600mA。它们都具有 0.765V 的标称反馈电压。

此器件还提供其他 特性 包括:热关断、VIN 欠压锁定和栅极驱动欠压锁定。LM284x 都采用低厚度 SOT-6L 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR14203 正在供货 采用 SOT-23 封装的 4.5V 至 42V、0.3A 降压直流/直流开关稳压器 Next-generation 4.5-V to 42-V, 300-mA SIMPLE SWITCHER buck converter for cost-optimized solution.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM284x SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V 输入、0.1/0.3/ 0.6A 输出降压直流/直流稳压器,采用超薄 SOT 封装 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2020年 2月 28日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
技术文章 Quantifying the value of wide VIN PDF | HTML 2016年 6月 15日
技术文章 DC/DC converter datasheets – System losses demystified PDF | HTML 2016年 4月 25日
技术文章 DC/DC converter datasheets – System efficiency demystified PDF | HTML 2016年 4月 18日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM2841YMK-ADJEV — 用于 LM2841 的评估板

The LM2841 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the buck topology to evaluate the LM2841 series of buck regulators. The evaluation board comes populated with the LM2841YMK-ADJL but can easily be modified to accommodate any of (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM2841X PSpice Average Model

SNVM225.ZIP (53 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2841X PSpice Transient Model

SNVM224.ZIP (182 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2841X TINA-TI Reference Design

SNVMAW7.TSC (283 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM2841X Unencrypted PSpice Average Model

SNVM858.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2841X Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM859.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2841Y PSpice Average Model

SNVM303.ZIP (52 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2841Y PSpice Transient Model

SNVM304.ZIP (190 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2841Y TINA-TI Reference Design

SNVMAW6.TSC (282 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM2841Y Unencrypted PSpice Average Model

SNVM857.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2841Y Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM856.ZIP (2 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频