LM5113-Q1
- 符合汽车应用 标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 1C
- 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
- 独立的高侧和低侧TTL 逻辑输入
- 1.2A 峰值拉电流能力,5A 峰值灌电流能力
- 高侧浮动偏置电压轨
工作电压高达 100VDC - 内部自举电源电压钳位
- 分离输出实现可调的
开通和关断应力 - 0.6Ω 下拉电阻,2.1Ω 上拉电阻
- 快速传播时间(典型值为 28ns)
- 优异的传播延迟
(典型值为 1.5ns) - 电源轨欠压锁定
- 低功耗
LM5113-Q1 专为同时驱动采用同步降压、升压或半桥配置的高侧和低侧增强模式氮化镓 (GaN) FET 或硅质 MOSFET 而设计,适用于汽车 应用。此器件具有一个集成于内部的 100V 自举二极管,还为高侧和低侧输出分别提供了独立的输入,可实现最大程度的灵活控制。高侧偏置电压在内部被钳位为 5.2V,可防止栅极电压超过增强模式 GaN FET 的最大栅极/源极电压额定值。器件的输入与 TTL 逻辑兼容,无论 VDD 电压多高,它都能够承受高达 14V 的输入电压。LM5113-Q1 具有分栅输出的能力,可独立灵活地调节开通和关断强度。
此外,LM5113-Q1 具有非常可靠的灌电流能力,使栅极保持低电平,从而防止开关操作期间发生误导通。LM5113-Q1 的工作频率最高可达数 MHz。LM5113-Q1 采用带有裸露焊盘的标准 10 引脚 WSON 封装,可改善功耗。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM5113-Q1 汽车 90V、1.2A/5A 半桥 GaN 驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 3月 25日 |
应用手册 | 在 GaN 半桥电路中实现自举过充预防 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 11月 20日 | |
应用简报 | GaN Applications | PDF | HTML | 2022年 8月 10日 | |||
应用简报 | GaN Driver Schematic and Layout Recommendations | PDF | HTML | 2022年 8月 10日 | |||
应用简报 | Key Parameters and Driving Requirements of GaN FETs | PDF | HTML | 2022年 8月 4日 | |||
应用简报 | Nomenclature, Types, and Structure of GaN Transistors | PDF | HTML | 2022年 8月 4日 | |||
应用简报 | How GaN Enables More Efficient and Reduced Form Factor Power Supplies | PDF | HTML | 2022年 8月 2日 | |||
应用手册 | Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. | 2020年 5月 12日 | ||||
应用简报 | 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
应用简报 | 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
应用简报 | Small Price Competitive 100-V Driver for 48-V BLDC Motor Drives | 2019年 10月 22日 | ||||
应用手册 | GaN Gate Driver Layout Help | 2019年 5月 23日 | ||||
应用手册 | UCC27282 Improving motor drive system robustness | 2019年 1月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM5113LLPEVB — 用于 LM5113 的评估板
The LM5113 evaluation board is designed to provide the design engineers with a synchronous buck converter to evaluate the LM5113, a 100V half-bridge enhancement mode Gallium Nitride (GaN) FET driver. The active clamping voltage mode controller LM5025 is used to generate the PWM signals of the buck (...)
LM5113 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (DPR) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。