主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM5152-Q1

正在供货

汽车类 2.2MHz 宽输入电压、低 IQ 同步升压控制器

产品详情

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 5 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Bypass Mode, Enable, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Light Load Efficiency, Spread Spectrum, Synchronization, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 94 Iq (typ) (A) 0.000011 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 5 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Bypass Mode, Enable, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Light Load Efficiency, Spread Spectrum, Synchronization, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 94 Iq (typ) (A) 0.000011 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全
  • 适用于宽工作电压范围的 汽车类电池供电应用
    • 3.8V 至 42V 输入电压工作范围
    • 5V 至 20V (提供高达 57V 的保护)动态可编程 VOUT
    • BIAS ≥ 3.8V 时最小输入升压为 0.8V
    • VSUPPLY > VLOAD 时进行旁路操作 (仅限 LM5152,请参阅器件比较表)
  • 最小电池消耗
    • 关断电流 ≤ 3 µA
    • 自动模式转换
    • 睡眠模式下的电池消耗 ≤ 11 µA(旁路操作,电荷泵关闭)
    • 睡眠模式下的电池消耗 ≤ 33 µA(旁路操作,电荷泵打开)
    • 睡眠模式下的偏置电流 IQ ≤ 13 µA(跳跃模式)
    • 强大的 5V MOSFET 驱动器
  • 解决方案尺寸小、成本低
    • 最大开关频率为 2.2 MHz
    • 内部自举二极管
    • 在 VIN 范围内峰值电流限值保持恒定
    • 支持 DCR 电感器电流感测
    • 具有可润湿侧翼的 QFN-20 封装
  • 避免 AM 频带干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 100 kHz 至 2.2 MHz 开关频率
    • 可选开关模式(FPWM、二极管仿真和跳跃模式)
  • EMI 缓解
    • 可选可编程扩展频谱
    • 无引线封装
  • 可编程性和灵活性
    • 动态 VOUT 跟踪
    • 动态开关频率编程
    • 可编程线路 UVLO
    • 可调软启动
    • 自适应死区时间
    • 升压状态指示器
  • 集成保护特性
    • 逐周期峰值电流限制
    • 过压保护
    • HB-SW 短路保护
    • 热关断
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全
  • 适用于宽工作电压范围的 汽车类电池供电应用
    • 3.8V 至 42V 输入电压工作范围
    • 5V 至 20V (提供高达 57V 的保护)动态可编程 VOUT
    • BIAS ≥ 3.8V 时最小输入升压为 0.8V
    • VSUPPLY > VLOAD 时进行旁路操作 (仅限 LM5152,请参阅器件比较表)
  • 最小电池消耗
    • 关断电流 ≤ 3 µA
    • 自动模式转换
    • 睡眠模式下的电池消耗 ≤ 11 µA(旁路操作,电荷泵关闭)
    • 睡眠模式下的电池消耗 ≤ 33 µA(旁路操作,电荷泵打开)
    • 睡眠模式下的偏置电流 IQ ≤ 13 µA(跳跃模式)
    • 强大的 5V MOSFET 驱动器
  • 解决方案尺寸小、成本低
    • 最大开关频率为 2.2 MHz
    • 内部自举二极管
    • 在 VIN 范围内峰值电流限值保持恒定
    • 支持 DCR 电感器电流感测
    • 具有可润湿侧翼的 QFN-20 封装
  • 避免 AM 频带干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 100 kHz 至 2.2 MHz 开关频率
    • 可选开关模式(FPWM、二极管仿真和跳跃模式)
  • EMI 缓解
    • 可选可编程扩展频谱
    • 无引线封装
  • 可编程性和灵活性
    • 动态 VOUT 跟踪
    • 动态开关频率编程
    • 可编程线路 UVLO
    • 可调软启动
    • 自适应死区时间
    • 升压状态指示器
  • 集成保护特性
    • 逐周期峰值电流限制
    • 过压保护
    • HB-SW 短路保护
    • 热关断

LM5152x-Q1(LM5152-Q1 和 LM51521-Q1) 器件是一款涉及峰值电流模式控制、具有宽输入范围的同步升压控制器。

LM5152x-Q1(LM5152-Q1 和 LM51521-Q1) 器件是一款涉及峰值电流模式控制、具有宽输入范围的同步升压控制器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
LM51501-Q1 正在供货 具有 6V、6.5V、9.5V、11.5V 输出选项的汽车类 1.5V 至 42V 输入电压、低 IQ 升压控制器 Use LM51501-Q1 when lowest IQ is required. LM51501 has different fixed VOUT settings to LM5150-Q1
LM5123-Q1 正在供货 2.2MHz 宽输入电压、低 IQ 同步升压控制器 Use LM5123-Q1 in case required VOUT > 20 V
LM5150-Q1 正在供货 具有 6.8V、7.5V、8.5V、10.5V 输出选项的汽车类 1.5V 至 42V 输入电压、低 IQ 升压控制器 Use LM5150-Q1 when lowest IQ is required

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5152EVM-BST — LM5152 升压控制器评估模块

LM5152EVM-BST 评估模块 (EVM) 展示了 LM5152-Q1 宽输入电压同步升压控制器的特性和性能,包括:

  • 低 IQ 运行
  • 内部反馈电阻器
  • 旁路模式运行(VIN 大于 VOUT 调节目标时)
  • 输出电压动态跟踪
  • 状态指示
  • 可编程频率
  • 时钟抖动
  • 可编程 UVLO。
该 EVM 可在汽车启动期间升压输入低至 2.5V 时,在 440kHz 频率下,保持 8.5V 最小输出电压。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LM5152-Q1 PSpice Average Model (Encrypted)

SLVMDU9.ZIP (41 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM5152-Q1 PSpice Transient Model (Encrypted)

SLVMDU8.ZIP (102 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVRBL5 — LM5152-Q1 Boost Controller Quickstart Design Tool

支持的产品和硬件
参考设计

PMP30963 — 具有预升压、充电器和 1 节锂电池电量监测计的备用电池参考设计

此设计展示了使用 1 节锂电池进行应急供电的汽车备用电池。主电源输入额定值为 6V 至 18V 标称电压(2.7V 至 36V 峰值),以便符合 12V 汽车要求。辅助电源输入配有一个电量监测计,用于监测单节锂电池,并支持 2V 至 4.35V 的输入电压。板载学习负载可实现备用电池的寿命终止检测。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP41085 — 具有功能安全特性的 100W 汽车信息娱乐显示模块参考设计

该参考设计展示了具有冷启动、负载突降和 FuSa 功能的 100W 汽车信息娱乐显示模块电源参考设计。

LM74900-Q1 是该设计的第一级,、可为负输入电压、欠压、锁定输出和过流提供保护。LM5152-Q1 是第二级,用作预升压控制器,如果在启动时电池电压低,该控制器可升压至特定电压。此器件支持低至 4.2V 的电池电压。在第三级,本设计使用 LMQ644A2-Q1、TPS62813-Q1 和 TPS745-Q1 为局部调光背光、TCON 和串行器/解串器等子系统提供所需的电压。最后,本设计使用电压监视器和比较器来监控每个电压轨,并帮助 ISO 26262 系统设计实现目标 ASIL。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频