LM5575-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 工作温度
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 集成了 75V、330mΩ N 沟道 MOSFET
- 6V 至 75V 的超宽输入电压
- 可调节的输出电压低至 1.225V
- 1.65% 反馈基准电压精度
- 工作频率可在 50kHz 至 500kHz 范围内调节,采用单个电阻器。
- 控制器或外设频率同步
- 可调软启动
- 仿真电流模式控制架构
- 宽带宽误差放大器
- 内置保护
- 使用 LM5575-Q1 和 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM5575-Q1 是一款方便易用的降压稳压器,使设计工程师能够利用最少的组件来设计和优化可靠的电源。LM5575-Q1 在 6V 至 75V 的输入电压范围内工作,通过集成的 330mΩ N 沟道 MOSFET 提供 1.5A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,这种架构具备固有的线路调节能力、严格的负载瞬态响应,以及简便的环路补偿,而且不存在通常与电流模式稳压器相关的低占空比限制问题。工作频率可在 50kHz 至 500kHz 范围内调节,以便对尺寸和效率进行优化。LM5575-Q1 具有逐周期电流限制、短路保护、热关断和远程关断功能,为可靠性提供了保证。该器件采用电源增强型 16 引脚 HTSSOP 封装,并配有用于散热的裸露芯片连接焊盘。LM5575-Q1 由一整套 WEBENCH 电路设计及选择仿真服务在线设计工具提供支持。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 24
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM5575EVAL — 75V、1.5A 降压开关稳压器评估模块
The LM5575 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5575 regulator IC. The evaluation board provides a 5V output with a 1.5A current capability. The ultra-wide input voltage ranges (...)
用户指南:
PDF
仿真模型
LM5575 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVM033A.ZIP (86 KB) - PSpice Model
仿真模型
LM5575 Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVM963A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。