LM74681
- 输入工作电压范围:30V 至 90V
- 绝对最大值为 100V
- 4 个集成式栅极驱动控制
- 165µA 栅极上拉强度
- 100mA 栅极下拉强度
- 在检测和分类阶段 (VIN1-IN2 < 23V) 提供 0.27µA 超低静态电流
- 适用于电源 ORing 应用的线性栅极调节控制
- VTG_REG = 11mV
- 使能引脚,供用户控制器件的导通/关断功能
- -40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 小尺寸:3mm × 3mm WSON-12
- 符合 IPC-9592 间距规则
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM74681 适用于 PoE 供电应用的 100V 理想二极管桥接控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 20日 |
EVM 用户指南 | LM74681 理想二极管桥控制器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 9日 | |
证书 | LM74681EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 10月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM74681EVM — LM74681 evaluation module
The LM74681 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LM74681 ideal diode bridge controller (12-pin DRR package). This EVM demonstrates how an N-channel power MOSFET driven by LM74681 can emulate a very low forward voltage diode and helps powering up (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。