LMH1228
- 支持 ST-2082-1 (12G)、ST-2081-1 (6G)、ST-424 (3G)、ST-292 (HD) 和 ST-259 (SD)
- 兼容 DVB-ASI 和 AES10 (MADI)
- 集成时钟恢复器锁定为 11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps 或 1.001 分频子速率和 270Mbps 的 SMPTE 速率
- 集成眼图张开度监视器 (EOM)
- 双路差分输出电缆驱动器
- 片上 75Ω 终端和回损补偿网络
- 自适应 PCB 输入均衡器
- 时钟恢复型 100Ω 环回输出
- 75Ω 输出端的自动压摆率控制
- 75Ω 输出端的自动预加重和输出振幅
- 100Ω 输出端的可编程去加重功能和输出振幅
- 75Ω 和 100Ω 输出端的极性反转
- 没有输入信号时自动进入省电工作模式
- 功耗:25mW(典型值)
- 通过使能引脚进行断电控制
- 2.5V 单电源
- 功耗:305mW(典型值)
- 可通过引脚、SPI 或 SMBus 接口进行编程
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
- 5mm × 5mm 32 引脚 WQFN 封装
LMH1228 器件是一款带有时钟恢复器的 12G UHD-SDI 低功耗双路输出电缆驱动器。它支持高达 11.88Gbps 的 SMPTE 视频速率,因此可为 4K/8K 应用实现超高清视频的高度集成和高性能解决方案。时钟和数据恢复 (CDR) 电路多种多样,因此片上时钟恢复器可自动检测并锁定到高达 11.88Gbps 的各种 SMPTE 视频速率。主机端上的其他时钟恢复型 100Ω 驱动器输出可用于监控或信号分配用途。
片上时钟恢复器可减弱高频抖动并使用纯净的低抖动时钟完全重新生成数据。此时钟恢复器具有内置环路滤波器,且不需要任何输入参考时钟。LMH1228 还具有内部眼图张开度监视器和可编程引脚,可实现 CDR 锁定指示、输入信号检测或硬件干扰,从而为系统诊断和板启动提供支持。
LMH1228 由 2.5V 单电源供电运行。它采用小尺寸 5mm × 5mm 32 引脚 WQFN 封装。LMH1228 与 LMH1208(12G 双路电缆驱动器)引脚兼容。
申请了解更多信息
可提供 LMH1228 编程指南和 IBIS-AMI 模型。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 带集成时钟恢复器的 LMH1228 12G UHD-SDI 双路输出电缆驱动器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2020年 4月 28日 |
| 应用手册 | LMH121x 12G SDI PCB Layout Guidelines | 2020年 2月 19日 | ||||
| 应用手册 | Simplifying 4K SDI Video Design with a Bidrectional I/O | 2017年 10月 31日 | ||||
| 技术文章 | Three reasons why a bidirectional I/O will simplify your next 4K video design | PDF | HTML | 2017年 9月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMH1297EVM — LMH1297 12G 双向 I/O 评估模块
LMH1297EVM 是一个评估模块 (EVM),专为评估德州仪器 (TI) 带有集成时钟恢复器的 LMH1297 12G UHD-SDI 双向 I/O 的高速性能和功能而设计。借助此套件,用户可在 LMH1297 的支持下快速评估电缆长度和输出信号完整性。在 75Ω 端口上使用高性能边缘安装 BNC 连接传输 I/O 和 SDI_OUT 信号。100Ω 差分输入和输出端口已路由到边缘安装 SMA 连接器,便于连接到实验室设备或用户系统以进行性能评估。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTV) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。