LMH32404-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 增益:20kΩ
- 性能,CPD = 1pF:
- 带宽:350 MHz
- 输入参考噪声:56nARMS
- 上升,下降时间:1.25ns
- 静态电流:28 mA/通道
- 待机模式:10 mA/通道
- 低功耗模式:2.5mA(4 个通道)
- 通道开关时间:10ns
- 集成式环境光消除
- 集成式 100mA 保护钳位
- 4 个输入通道和 4 个差分输出通道
- 集成的多路复用器可实现光学传感器和 ADC/TDC 之间的灵活配置
- 可以将多个 LMH32404 并联组合,以实现更宽的视野 (FoV)
LMH32404-Q1 是一款四通道、单端输入转差分输出跨阻放大器 (TIA),适用于光探测和测距 (LIDAR) 应用和激光测距系统。
LMH32404-Q1 在每个通道上集成了一个 100mA 钳位,可以为放大器提供保护并允许器件迅速从过载输入状况中恢复。 LMH32404-Q1 还在每个通道上提供一个集成式环境光消除 (ALC) 电路,可取代光电二极管与放大器之间的交流耦合,从而节省布板空间和系统成本。测量直流和低频时,应禁用 ALC 回路。
每个 LMH32404-Q1 通道在输出端有集成的开关,用于断开差分输出放大器与输出引脚的连接,并将通道置于待机模式。在不同通道之间切换时,转换时间仅为 10ns。当不使用放大器时,可以使用 EN 引脚将 LMH32404-Q1 置于低功耗模式,以节省能源。
.
.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMH32404-Q1 具有集成式钳位和环境光消除功能的汽车类四通道、差分输出、多路复用跨阻放大器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 1月 3日 |
| 应用手册 | How to Increase the Channel Density of LiDAR Systems with the 4-Channel LMH32404 | PDF | HTML | 2021年 5月 7日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMH32404RHFEVM — 250MHz 四通道差分输出跨阻放大器评估模块
LMH32404RHFEVM 是用于评估 LMH32404RHF 差分输出跨阻放大器的评估模块 (EVM)。此 EVM 包含一个变压器,可将输出转换为 50Ω 单端输出,便于使用标准测试设备进行轻松测量;还可转换为全差分直流耦合信号。输入端默认配有 50Ω 电阻,用于接收通过 2kΩ 电阻器转换为电流的电压输入,也可通过在电路板背部选择光电二极管偏置连接,重新配置为接收真正的电流输入。此 EVM 还包含易于使用的跳线,用于控制器件增益、输入偏置电流消除和关断功能。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHF) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点