LMR24210
- 输入电压范围为 4.5V 至 42V
- 输出电压范围为 0.8V 至 24V
- 输出电流高达 1A
- 集成 RDS(ON) 同步 MOSFET,具有高效率
- 高达 1MHz 的开关频率
- 低关断 IQ,典型值为 25µA
- 可编程软启动
- 无需环路补偿
- 具有 ERM 架构的 COT
- 微型整体解决方案降低了系统成本
- 集成同步 MOSFET 可在低输出电压下提供高效率
- 与低 ESR 电容器一起工作时保持稳定
- 28 凸点 DSBGA 封装
- 使用 LMR24010 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMR24210 同步整流降压转换器 具有 实现低成本高效率的降压稳压器所需的全部功能。该器件能够为负载提供 1A 的电流及低至 0.8V 的输出电压。双 N 沟道同步 MOSFET 开关允许使用少量组件,从而降低复杂性,并最大限度减小电路板尺寸。
不同于大多数其他 COT 稳压器,LMR24210 不依赖于输出电容器 ESR 来获得稳定性,并且其专为与陶瓷及其他 ESR 极低的输出电容器完美配合工作而设计。它无需环路补偿,从而实现快速负载瞬态响应,并简化电路实现。由于输入电压和导通时间之间呈反比关系,因此在线路发生变化时,器件的工作频率几乎保持恒定。通过外部编程,工作频率可高达 1MHz。保护 功能 包括 VCC 欠压锁定、输出过压保护、热关断和栅极驱动欠压锁定。LMR24210 采用小型 DSBGA 薄型芯片级封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 24
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YPA) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。