主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

LMZ31520

正在供货

采用 15x16x5.8mm QFN 封装的 3V 至 14.5V、20A 降压电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPSM843B22 正在供货 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 20A 同步 SWIFT™ 降压电源模块 Higher switching frequency and external sync in a smaller, overmolded package

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 20 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 14.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.6 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 850 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Power good, Remote Sense Control mode D-CAP Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 20 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 14.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.6 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 850 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Power good, Remote Sense Control mode D-CAP Duty cycle (max) (%) 80
B4QFN (RLG) 72 240 mm² 16 x 15
  • 完全集成的电源解决方案;
    尺寸小于离散设计
  • 15mm × 16mm × 5.8mm 封装尺寸
    - 与 LMZ31530 引脚兼容
  • 超快速负载阶跃响应
  • 效率高达 96%
  • 宽输出电压调节
    0.6V 至 3.6V,基准精度为 1%
  • 可选分离电源轨可实现
    低至 3V 的输入电压
  • 可选开关频率范围
    (300kHz 至 850kHz)
  • 可选缓启动
  • 可调过流限制
  • 电源正常输出
  • 输出电压排序
  • 过热保护
  • 预偏置输出启动
  • 运行温度范围:-40°C 至 85°C
  • 增强的散热性能:8.6°C/W
  • 符合 EN55022 A 类辐射标准
    - 集成屏蔽电感器
  • 使用 LMZ31520 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 完全集成的电源解决方案;
    尺寸小于离散设计
  • 15mm × 16mm × 5.8mm 封装尺寸
    - 与 LMZ31530 引脚兼容
  • 超快速负载阶跃响应
  • 效率高达 96%
  • 宽输出电压调节
    0.6V 至 3.6V,基准精度为 1%
  • 可选分离电源轨可实现
    低至 3V 的输入电压
  • 可选开关频率范围
    (300kHz 至 850kHz)
  • 可选缓启动
  • 可调过流限制
  • 电源正常输出
  • 输出电压排序
  • 过热保护
  • 预偏置输出启动
  • 运行温度范围:-40°C 至 85°C
  • 增强的散热性能:8.6°C/W
  • 符合 EN55022 A 类辐射标准
    - 集成屏蔽电感器
  • 使用 LMZ31520 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LMZ31520 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 20A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需三个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。

该器件采用 15 × 16 × 5.8mm QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的负载点设计。可实现 95% 以上的效率,具有超快速负载阶跃响应,以及热阻抗为 8.6°C/W 的出色功率耗散能力。LMZ31520 提供离散负载点设计的灵活性和特性集,并且非常适合为广泛的集成电路 (IC) 和系统供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。

LMZ31520 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 20A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需三个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。

该器件采用 15 × 16 × 5.8mm QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的负载点设计。可实现 95% 以上的效率,具有超快速负载阶跃响应,以及热阻抗为 8.6°C/W 的出色功率耗散能力。LMZ31520 提供离散负载点设计的灵活性和特性集,并且非常适合为广泛的集成电路 (IC) 和系统供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LMZ31530 正在供货 采用 15x16x5.8mm QFN 封装的 3V 至 14.5V、30A 降压电源模块 Higher current equivalent part.
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPSM8287A12 正在供货 具有 I2C 和集成电感器的 6V 输入、12A 可堆叠直流/直流降压模块 Alternative, scalable solution with smaller BOM size, frequency synch and I2C option; lower input voltage range

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 3V 至 14.5V 输入的 LMZ31520 20A 电源模块 数据表 (Rev. E) 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 10月 26日
应用手册 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 26日
用户指南 LMZ315x0 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 14日
选择指南 Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021年 10月 14日
应用手册 Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) 2020年 3月 5日
白皮书 简化电源模块设计,降低 EMI 英语版 2018年 11月 1日
技术文章 FPGA power made simple: rail requirements PDF | HTML 2017年 11月 6日
应用手册 Working With QFN Power Modules (Rev. A) 2017年 6月 8日
应用手册 Powering LMZ3 SIMPLE SWITCHER Power Modules From 3.3 V 2013年 7月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ31520EVM-001 — 20A SIMPLE SWITCHER 模块评估板

LMZ31520 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 LMZ31520 降压模块的运行情况和功能。此 EVM 可将 3V 至 14.5V 的输入电压转换为 0.6V 至 3.6V 的稳压输出电压,输出电流高达 20A,采用 16mm x 15mm QFN 封装。EVM 上的跳线可用于设置输出电压和开关频率。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LMZ31520 PSpice Transient Model

SLVMA59.ZIP (96 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ31520 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMAS0.ZIP (8 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
B4QFN (RLG) 72 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频