LMZM33604
- 较小的总体解决方案尺寸:< 250mm2
- 所需的外部组件数低至 4 个
- 16mm × 10mm × 4mm QFN 封装
- 支持 5V、12V、24V、28V 输入电压轨
- 1V 至 20V 的输出电压范围
- 引脚与 6A LMZM33606 兼容
- 符合 EN55011 辐射发射标准
- 可配置为负输出电压
- 设计灵活性 的 可调节功能
- 开关频率(350kHz 至 2.2MHz)
- 可与外部时钟保持同步
- 可选自动模式或 FPWM 模式
- 自动:提升轻负载下的效率
- FPWM:在整个负载上具有固定频率
- 可调软启动和跟踪输入
- 通过精密使能功能对系统 UVLO 进行编程
- 保护 功能
- 断续模式电流限制
- 过热保护
- 电源正常输出
- 可在恶劣环境中运行
- 在 85°C 且无气流的情况下具有高达 50W 的输出功率
- 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
- 工作环境温度范围:–40°C 至 +105°C
- 通过了 Mil-STD-883D 冲击和振动测试
LMZM33604 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个低厚度的封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 4A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此电源解决方案仅需四个外部组件,并且省去了设计流程中的环路补偿和电感器元件选择过程。
该器件采用 16mm × 10mm × 4mm、41 引脚 QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的低厚度负载点设计。LMZM33604 的全套功能包括电源正常指示、可调节软启动、跟踪、同步、可编程 UVLO、预偏置启动、可选自动或 FPWM 模式以及过流和过热保护。可针对反相应用将 LMZM33604 配置为负输出 电压。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMZM33604 3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、4A 电源模块 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 8月 9日 |
| 应用手册 | 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 3月 26日 | |
| 应用手册 | Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) | 2019年 11月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZM33604EVM — 3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、4A 电源模块评估板
LMZM33604 评估板 (EVM) 用于在高达 4A 的电流范围内评估 LMZM33604 电源模块的运行情况。输入电压范围为 3.5V 至 36V,输出电压范围为 1V 至 20V。利用该评估板可轻松评估 LMZM33604 的运行情况。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| B3QFN (RLX) | 41 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。