LP5018
- 工作电压范围:
- VCC 范围:2.7V 至 5.5V
- EN、SDA 和 SCL 引脚,兼容 1.8V、3.3V 和 5V 电源轨
- 最大输出电压:6V
- 24 个高精度恒定电流阱
- 在整个 VCC 范围内,每个通道的最大电流为 25.5mA
- 当 VCC ≥ 3.3V 时,每个通道的最大电流为 35mA
- 器件间误差:±7%;通道间误差:±7%
- 超低静态电流:
- 关断模式:1µA(最大值),EN 处于低电平
- 省电模式:10µA(典型值),EN 处于高电平,且所有 LED 均在超过 30ms 后关闭
- 每个通道都具有集成式 12 位、29kHz PWM 发生器:
- 每个通道都具有独立的色彩混合寄存器
- 每个 RGB LED 模块都具有独立的亮度控制寄存器
- 可选的对数或线性标度亮度控制
- 集成三相 PWM 相移方案
- 3 个可编程组(R、G、B),可轻松对每种颜色进行软件控制
- 2 个外部硬件地址引脚允许连接多达 4 个器件
- 广播从地址允许同时配置多个器件
- 自动递增允许在一次传输期间写入或读取多个连续的寄存器
- 高达 400kHz 的快速模式 I2C 速度
智能家居和其他采用人机交互的应用都需要高性能 RGB LED 驱动器。LED 动画效果(如闪烁、呼吸以及追逐)可极大地改善用户体验,同时最大限度地降低系统噪声也至关重要。
LP50xx 器件是一款 18/24 通道恒定电流阱 LED 驱动器。LP50xx 器件包含集成式色彩混合和亮度控制,并且预配置特性可简化软件编码过程。为每个通道配备的集成式 12 位、29kHz PWM 发生器可实现流畅、清晰的 LED 色彩,并消除了可闻噪声。
LP50xx 以 12 位 PWM 分辨率和 29kHz 开关频率控制每个 LED 输出,这有助于实现平滑的调光效果和消除可闻噪声。独立的色彩混合和亮度控制寄存器使软件编码变得非常简单。在以淡入淡出类型的呼吸效果为目标时,全局 R、G、B 组控制可显著减轻微控制器负载。LP50xx 器件还可以实现 PWM 相移功能,以帮助在多个 LED 同时打开时降低输入功率预算。
LP50xx 可实现自动节能模式,以实现超低静态电流。当所有通道都关断 30ms 时,该器件的总功耗会降至 10µA,这使得 LP50xx 器件成为电池供电终端设备的潜在选择。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LP50xx 18/24 通道 12 位 PWM 超低静态电流 I2 C RGB LED 驱动器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 8月 9日 |
| 白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
| 应用手册 | System Design Guidelines for Full-Color RGB LED Matrix Based on LP50xx Device | 2020年 4月 8日 | ||||
| 应用手册 | How to Select a RGB LED Driver | 2019年 8月 8日 | ||||
| 白皮书 | 智能扬声器基本原理:权衡多种设计折衷方案 | 英语版 | 2019年 2月 8日 | |||
| 白皮书 | Smart speaker fundamentals: Weighing the many design trade-offs.. | 2019年 2月 8日 | ||||
| 白皮书 | Smart speaker fundamentals: Weighing the many design trade-offs.... | 2019年 2月 8日 | ||||
| 技术文章 | Using an RGBW LED driver to elevate LED human-machine interface designs | PDF | HTML | 2018年 11月 27日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估模块 (EVM) 用 GUI
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGS) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。