LP8758-B0

正在供货

四相、单路 16A 输出直流/直流降压转换器

产品详情

Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 1 Step-down DC/DC converter 1 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 16 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Light-load efficiency, Multiple outputs, Output discharge, Phase interleaving, Power good, Remote sense, Synchronous rectification Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.006 Switching frequency (max) (kHz) 3300 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 3000
Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 1 Step-down DC/DC converter 1 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 16 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Light-load efficiency, Multiple outputs, Output discharge, Phase interleaving, Power good, Remote sense, Synchronous rectification Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.006 Switching frequency (max) (kHz) 3300 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 3000
DSBGA (YFF) 35 6.6 mm² 2.2 x 3
  • 高效降压四相直流/直流转换器内核:
    • 最大输出电流:16A
    • 自动 PWM-PFM 和强制 PWM 操作
    • 自动相位增加/减少和强制多相操作
    • 远程差分反馈电压感测
    • 可编程输出电压转换率范围:0.5mV/µs 至 30mV/µs
    • VOUT 范围:0.5V 至 3.36V(支持动态电压调节 (DVS))
  • 可通过使能信号编程启动和关断延迟
  • I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 四种模式
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 负载电流测量
  • 输出短路和过载保护
  • 用于降低电磁干扰 (EMI) 的扩展频谱模式和相位交错
  • 过热警告和保护
  • 欠压闭锁 (UVLO)
  • 高效降压四相直流/直流转换器内核:
    • 最大输出电流:16A
    • 自动 PWM-PFM 和强制 PWM 操作
    • 自动相位增加/减少和强制多相操作
    • 远程差分反馈电压感测
    • 可编程输出电压转换率范围:0.5mV/µs 至 30mV/µs
    • VOUT 范围:0.5V 至 3.36V(支持动态电压调节 (DVS))
  • 可通过使能信号编程启动和关断延迟
  • I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 四种模式
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 负载电流测量
  • 输出短路和过载保护
  • 用于降低电磁干扰 (EMI) 的扩展频谱模式和相位交错
  • 过热警告和保护
  • 欠压闭锁 (UVLO)

LP8758 专为满足最新应用处理器的电源管理要求而设计,这些应用处理器适用于手机和类似便携式 应用。该器件包含 4 个降压直流/直流转换器内核,它们一起捆绑在单个四相降压转换器中。该器件通过 I2C 兼容串行接口进行控制。

自动 PWM-PFM(AUTO 模式)操作搭配自动相位增加/减少操作,可在较宽输出电流范围内以最大限度提高效率。LP8758 支持远程差分电压感测,可补偿稳压器输出与负载点之间的 IR 压降 (IR drop),从而提高输出电压的精度。

LP8758 支持可编程启动和关断延迟与使能信号同步。

该器件的保护 功能 包括短路保护、电流限制、输入电源欠压锁定 (UVLO) 以及过热警告和关断功能。该器件还具有一些错误标志,用于提供自身的状态信息。此外,LP8758 器件无需添加外部电流感测电阻即可支持负载电流测量。在器件启动和电压变化期间,器件会对转换率加以控制,以便最大限度减少输出电压过冲和浪涌电流。

LP8758 专为满足最新应用处理器的电源管理要求而设计,这些应用处理器适用于手机和类似便携式 应用。该器件包含 4 个降压直流/直流转换器内核,它们一起捆绑在单个四相降压转换器中。该器件通过 I2C 兼容串行接口进行控制。

自动 PWM-PFM(AUTO 模式)操作搭配自动相位增加/减少操作,可在较宽输出电流范围内以最大限度提高效率。LP8758 支持远程差分电压感测,可补偿稳压器输出与负载点之间的 IR 压降 (IR drop),从而提高输出电压的精度。

LP8758 支持可编程启动和关断延迟与使能信号同步。

该器件的保护 功能 包括短路保护、电流限制、输入电源欠压锁定 (UVLO) 以及过热警告和关断功能。该器件还具有一些错误标志,用于提供自身的状态信息。此外,LP8758 器件无需添加外部电流感测电阻即可支持负载电流测量。在器件启动和电压变化期间,器件会对转换率加以控制,以便最大限度减少输出电压过冲和浪涌电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LP8758-EA 正在供货 四路、单相、4A 输出直流/直流降压转换器 Same functionality but pre-programmed to power different application processor

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP8758-B0 四相直流/直流降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 1月 8日
用户指南 LP8758 Quick Sample Module User Guide PDF | HTML 2022年 8月 25日
应用手册 LP8758 Flexible Four-Core Buck Regulator 2015年 8月 17日
技术文章 Multiphase DC/DC converters provide low ripple, integrated solution for FPGA power PDF | HTML 2015年 7月 9日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP8758EVM — LP8758-B0 四相直流/直流降压转换器评估模块

LP8758EVM 展示了德州仪器 (TI) 的集成电路 LP8758。LP8758 是一款高性能多相位降压转换器,专为满足手机和类似便携式应用中最新应用处理器的电源管理要求而设计。该器件包含四个降压直流/直流转换器内核,这些内核捆绑在一起成为一个四相降压转换器。LP8758 可以驱动高达 16A 的负载电流,并且集出色的解决方案尺寸和效率于一体。该器件可经由 PC 和提供的 GUI.A50 进行控制。

 

 

该参考设计使用 AMC1304M05。该参考设计也可以使用 AMC1304M25

该参考设计使用 MSP430F67641。该参考设计也可以使用 MSP430F67641A

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNVC189 LP8758-xxEVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

SNVC186 LP8758EVM Qt Source

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

LP8758-B0 PSpice Transient Model

SNVMAW2.ZIP (265 KB) - PSpice Model
计算工具

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC 效率估算器工具 (PEET GUI) 是一个图形用户界面,可根据设计条件轻松评估 PMIC 直流/直流稳压器的效率。PEET GUI 可用于单独配置每个直流/直流稳压器,并以图形和表格两种格式提供实时效率和功耗数据。
参考设计

TIDA-00574 — Xilinx Zynq 7000 系列 5W 小型高效低噪声电源解决方案参考设计

TIDA-00574 展示了小尺寸、高电流密度和低噪声电源解决方案。  它支持内部时序控制和高输出电压精度。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00596 — 适用于服务器线路卡的小尺寸多电源轨参考设计

TIDA-00596 展示了小尺寸、高电流密度的电源轨。支持内部定序和高输出电压精度。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 35 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频