LP8758-EA
- 完全集成的四路降压,每路降压的可编程最大输出电流高达 4A
- 自动 PWM-PFM 和强制 PWM 操作
- 可编程输出电压转换率范围:30mV/µs 至 0.5mV/µs
- 输入电压范围:2.5 V 至 5.5 V
- VOUT 范围:0.5V 至3.36V,带 DVS
- 可通过使能信号编程的启动和关断定序
- I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 模式
- 具有可编程屏蔽的中断功能
- 负载电流测量
- 输出短路和过载保护
- 可降低 EMI 的展频模式
- 四个降压内核彼此以 90° 异相运行,从而降低输入纹波电流
- 过热警告和保护
- 欠压锁定 (UVLO)
LP8758-EA 器件专为满足手机和网卡等应用中低功耗处理器的电源管理要求而设计。该器件包含四个降压 DC-DC 转换器核心,提供四个输出电压轨。通过兼容 I2C 的串行接口控制该器件。
自动 PWM-PFM(AUTO 模式)运行可以在宽输出电流范围内更大限度地提高效率。
LP8758-EA 支持与硬件使能输入信号同步的可编程启动和关断时序。
这些保护特性包括短路保护、电流限制、输入电源 UVLO 及温度警告和关断功能。器件的状态信息含有多个错误标志。此外,LP8758-EA 器件支持在不添加外部电流检测电阻器的情况下进行负载电流测量。在启动和电压变化期间,器件会对输出转换率进行控制,从而更大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LP8758-EA 四路 4A 输出同步降压直流/直流转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 20日 |
| 用户指南 | LP8758 Quick Sample Module User Guide | PDF | HTML | 2022年 8月 25日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LP8758-E0EVM — LP8758-E0 四通道输出降压直流/直流稳压器评估模块
LP8758-E0EVM 客户评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 LP8758-E0 器件。LP8758-E0 专为满足手机、网卡和类似应用中低功耗处理器的电源管理要求而设计。该器件包含四个降压直流/直流转换器核心,提供四个输出电压轨。
用户指南:
PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI
支持软件
SNVC186 — LP8758EVM Qt Source
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 35 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。