LP8758-E0
- 完全集成的四路降压,每路降压的可编程最大输出电流高达 4A
- 自动 PWM-PFM 和强制脉宽调制 (PWM) 操作
- 可编程输出电压转换率范围:0.5mV/µs 至 30mV/µs
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- VOUT 范围:0.5V 至 3.36V(支持 DVS)
- 可通过使能信号实现可编程启动和关断排序
- I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 模式
- 具有可编程屏蔽的中断功能
- 负载电流测量
- 输出短路和过载保护
- 降低电磁干扰 (EMI) 的扩展频谱模式
- 四个降压内核彼此以 90° 异相运行,从而降低输入纹波电流
- 过热警告和保护
- 欠压闭锁 (UVLO)
LP8758-E0 器件专为满足手机和网卡等应用中的低功耗处理器的电源管理要求而 设计。该器件包含四个降压 DC-DC 转换器内核,可提供四条输出电压轨。该器件通过兼容 I2C 的串行接口进行控制。
自动 PWM-PFM(AUTO 模式)操作可在宽输出电流范围内最大程度地提高效率。
LP8758-E0 支持与硬件使能输入信号同步的可编程启动和关断排序。
该器件的保护 功能 包括短路保护、电流限制、输入电源欠压锁定 (UVLO) 以及过热警告和关断功能。该器件还具有一些错误标志,用于提供自身的状态信息。此外,LP8758-E0 器件支持在不添加外部电流感测电阻器的情况下进行负载电流测量。在启动和电压变化过程中,该器件会对转换率加以控制,从而最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LP8758-E0 四路输出同步降压直流/直流转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 9月 26日 |
| 用户指南 | LP8758 Quick Sample Module User Guide | PDF | HTML | 2022年 8月 25日 | |||
| 技术文章 | Powering your small-form-factor server line card | PDF | HTML | 2015年 12月 4日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LP8758-E0EVM — LP8758-E0 四通道输出降压直流/直流稳压器评估模块
LP8758-E0EVM 客户评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 LP8758-E0 器件。LP8758-E0 专为满足手机、网卡和类似应用中低功耗处理器的电源管理要求而设计。该器件包含四个降压直流/直流转换器核心,提供四个输出电压轨。
用户指南:
PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI
支持软件
SNVC186 — LP8758EVM Qt Source
支持的产品和硬件
仿真模型
LP8758-E0 LOAD TRANSIENT TINA-TI Transient Reference Design
SNVMBG8.TSC (596 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
LP8758-E0 STARTUP TINA-TI Transient Reference Design
SNVMBG7.TSC (559 KB) - TINA-TI Reference Design
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 35 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。