LP876242-Q1

正在供货

四个适用于 AWR 和 IWR MMIC 的汽车级 8.8MHz 降压转换器

产品详情

Processor supplier Texas Instruments Processor name mmWave AWR, mmWave IWR Product type Radar sensor Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 4 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 1.9 Iout (max) (A) 4 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features GPIO, Overvoltage protection, SPMI, UVLO Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.033 Switching frequency (max) (kHz) 9600 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 8800
Processor supplier Texas Instruments Processor name mmWave AWR, mmWave IWR Product type Radar sensor Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 4 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 1.9 Iout (max) (A) 4 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features GPIO, Overvoltage protection, SPMI, UVLO Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.033 Switching frequency (max) (kHz) 9600 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Switching frequency (typ) (kHz) 8800
VQFN-HR (RQK) 32 27.5 mm² (5.5 mm × 5 mm)
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 输入电压: 3.0 V 至 5.5V
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL-D 要求的文档
    • 有助于使 IEC 61508 系统设计符合 SIL-3 要求的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件完整性高达 ASIL-D 级
    • 窗口式电压和过流监控器
    • 具有可选触发/Q&A 模式的看门狗
    • 电平或 PWM 错误信号监控 (ESM)
    • 具有高温警告和热关断功能的温度监测
    • 对配置寄存器和非易失性存储器的位完整性 (CRC) 错误检测
  • 4 个高效降压直流/直流转换器:
    • 输出电压: 0.9V 至 1.9V
    • 最大输出电流: 4A/3A/3A/2A
    • 可编程输出电压压摆率:0.5 mV/µs 至 33 mV/µs
    • 开关频率: 8.8 MHz
  • 10 个可配置通用 I/O (GPIO)
  • SPMI 接口支持多个 PMIC 同步
  • 输入过压监控 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)

.

.

  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 输入电压: 3.0 V 至 5.5V
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL-D 要求的文档
    • 有助于使 IEC 61508 系统设计符合 SIL-3 要求的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件完整性高达 ASIL-D 级
    • 窗口式电压和过流监控器
    • 具有可选触发/Q&A 模式的看门狗
    • 电平或 PWM 错误信号监控 (ESM)
    • 具有高温警告和热关断功能的温度监测
    • 对配置寄存器和非易失性存储器的位完整性 (CRC) 错误检测
  • 4 个高效降压直流/直流转换器:
    • 输出电压: 0.9V 至 1.9V
    • 最大输出电流: 4A/3A/3A/2A
    • 可编程输出电压压摆率:0.5 mV/µs 至 33 mV/µs
    • 开关频率: 8.8 MHz
  • 10 个可配置通用 I/O (GPIO)
  • SPMI 接口支持多个 PMIC 同步
  • 输入过压监控 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)

.

.

LP876242-Q1 器件旨在满足各种 安全相关的汽车和工业应用中新型处理器和平台的电源管理要求。该器件具有 4 个降压直流/直流转换器内核, 可产生四个单相输出。该器件设置可通过兼容 I2C 的串行接口或 SPI 串行接口进行更改。

开关时钟 会强制进入 PWM 模式,并且相位会交错。可以将开关与外部时钟同步并启用展频模式,以最大限度地降低干扰。

LP876242-Q1 器件具有保护和诊断机制,如寄存器和接口 CRC、短路保护、热监测和关断。 LP876242-Q1 器件可通过中断处理程序向处理器报告这些事件,以便处理器采取相关措施进行响应。

LP876242-Q1 器件旨在满足各种 安全相关的汽车和工业应用中新型处理器和平台的电源管理要求。该器件具有 4 个降压直流/直流转换器内核, 可产生四个单相输出。该器件设置可通过兼容 I2C 的串行接口或 SPI 串行接口进行更改。

开关时钟 会强制进入 PWM 模式,并且相位会交错。可以将开关与外部时钟同步并启用展频模式,以最大限度地降低干扰。

LP876242-Q1 器件具有保护和诊断机制,如寄存器和接口 CRC、短路保护、热监测和关断。 LP876242-Q1 器件可通过中断处理程序向处理器报告这些事件,以便处理器采取相关措施进行响应。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
LP87745-Q1 正在供货 用于雷达 MMIC 的汽车类三个 3A 低噪声降压转换器、一个 IO LDO 和一个 5V 升压转换器 PMIC Small solution size for cascaded imaging radar applications and supports ASIL C requirements at the system level.
LP87702-Q1 正在供货 具有诊断功能的双路降压转换器和 5V 升压转换器 Lower current for cascaded imaging radar applications and supports ASIL B requirements at the system level.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP876242-Q1 适用于 AWR 和 IWR MMIC 的四路 8.8MHz 降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-9-30
证书 LP876242Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022-5-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP876242Q1EVM — 适用于雷达的汽车类 4A + 3A + 3A + 2A 功能安全合规型降压转换器评估模块

LP876242Q1EVM 电路板可用于为汽车雷达应用测试、演示、调试和配置一个或多个 LP876242-Q1 电源管理 IC。板载器件 LP876242B0RQKRQ1 具有四个独立单相配置和 8.8MHz 开关频率,可实现 4 个不同的输出电压轨

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
参考设计

TIDA-020047 — 适用于汽车 4D 成像雷达的双器件毫米波级联参考设计

该汽车雷达参考设计是一个 76GHz 至 81GHz 的级联雷达传感器模块,包括由若干 AWR2243 器件和一个 AM2732R 雷达处理器构成的双器件级联阵列。在这一级联雷达配置中,一个主器件向主器件和辅助器件分配 20GHz 的本机振荡器 (LO) 信号,使这两个器件作为一个射频 (RF) 收发器运行。这最多可以支持 6 个发射 (TX) 和 8 个接收 (RX) 天线元件,从而在多输入多输出 (MIMO) 虚拟阵列中提供总共 48 个虚拟通道。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RQK) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频