LP87702
- 提供 FMEDA 和《功能安全手册》,可支持最高 SIL-2 (IEC 61508) 级别的系统级功能安全要求
- 两个高效降压直流/直流转换器:
- 最大输出电流 3.5A
- 2MHz、3MHz 或 4MHz 开关频率
- 自动 PWM/PFM 和强制 PWM 工作模式
- 输出电压范围为 0.7V 至 3.36V
- 5V 600mA 升压转换器
- 用于外部电压监控的两个输入
- 两个可编程电源正常信号
- 用于诊断的专用基准电压
- 支持复位输出的窗口看门狗
- 外部时钟输入,用于同步
- 扩频调制
- 可通过使能信号实现可编程启动和关断延迟与排序
- 可配置通用输出 (GPO)
- I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 模式
- 具有可编程屏蔽的中断功能
- 输出短路和过载保护
- 过热警告和保护
- 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
有助于满足最新平台,尤其是汽车雷达和摄像头以及工业雷达应用的电源管理要求。该器件包含两个降压直流/直流转换器和一个 5V 升压转换器/旁路开关,可支持安全关键型应用。该器件集成了两个用于外部电源的电压监控输入和一个窗口看门狗。
自动 PWM/PFM(AUTO 模式)运行可在降压转换器的较宽输出电流范围内实现较高效率。
该器件包含一次性可编程 (OTP) 内存。对于给定的应用,每个可订购器件型号都有特定的 OTP 设置。有关每个可订购器件型号的默认 OTP 配置的详细信息,请参见技术参考手册。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有诊断功能的 LP87702 双路降压转换器和 5V 升压转换器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 3月 24日 | |
| 技术文章 | Improving industrial radar RF performance with low-noise, thermal-optimized power | PDF | HTML | 2021年 4月 21日 | |||
| 用户指南 | LP87702K Technical Reference Manual | 2020年 6月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LP8770Q1EVM — 具有诊断功能的 LP8770-Q1升压和双路降压稳压器评估模块
LP8770Q1EVM 旨在满足新型处理器的电源管理要求和汽车级摄像头和雷达应用的平台需求。该器件包含两个降压直流/直流转换器和两个线性稳压器,以及通用数字输出信号。该器件由兼容 I²C 的串行接口进行控制。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDEP-01025 — 毫米波诊断和监控参考设计
此参考设计展示了毫米波雷达传感器内置的自主监控功能,该功能可通过尽可能减小主机上的处理负载来提高系统效率。该设计使用安全诊断库 (SDL) 在可编程数字内核、外设和存储器上运行诊断测试,还可配置并启用不同硬件组件的射频/模拟监控器功能。通过帮助用户利用各种安全资源实现其符合 ASIL-B/SIL2 级标准的产品,该设计可缩短总体开发时间和上市时间。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。