LP8866S-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 输入电压工作范围:3V 至 48V
- 六个高精度电流阱
- 各电流阱直流电流高达 150mA
- 电流匹配度为 1%(典型值)
- 使用 152Hz LED 输出 PWM 频率时,调光比为 32000:1
- 使用 I2C 或 PWM 输入时,最高 16 位 LED 调光分辨率
- 可配置 8 个 LED 灯串
- 自动移相 PWM 调光
- 12 位模拟调光
- 最高 48V VOUT 升压或 SEPIC 直流/直流控制器
- 开关频率为 100kHz 至 2.2MHz
- 升压展频功能可降低 EMI
- 升压同步输入,可通过外部时钟设置升压开关频率
- 禁用升压时,输出电压自动放电
- 多种故障诊断功能
LP8866S-Q1 是一款具有升压控制器的汽车级高效 LED 驱动器。六个高精度电流阱支持根据使用的通道数自动调整相移。可通过 I²C 接口或 PWM 输入对 LED 亮度进行全局控制。
升压控制器基于 LED 电流阱余量电压进行自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将升压电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度降低功耗。凭借宽范围可调频率,LP8866S-Q1 可避免 AM 无线电频段的干扰。
LP8866S-Q1 支持内置混合 PWM 调光和模拟电流调光,可降低 EMI、延长 LED 使用寿命并提高总光学效率。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LP8866S-Q1 具有 六 个 150 mA 通道的 汽车级 显示 LED背光驱动器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2026年 1月 29日 |
| 应用手册 | 使用预升压功能实现具有全局调光 LED 驱动器的汽车显示模块 更稳健的设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 10月 24日 | |
| 应用手册 | LP886x-Q1 Feedback Resistor Design Considerations | PDF | HTML | 2021年 5月 12日 | |||
| 应用手册 | LP8864-Q1, LP8864S-Q1, LP8866-Q1, and LP8866S-Q1 Diagnostic Description and Faul | PDF | HTML | 2020年 7月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DCP) | 38 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。