产品详情

CPU MSP430 Frequency (MHz) 12 Flash memory (kByte) 4 RAM (kByte) 0.25 ADC type 24-bit Sigma Delta Features Advanced sensing UART 1 Number of ADC channels 3 SPI 1 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 4 Number of GPIOs 11 Number of I2Cs 0 Security Secure debug
CPU MSP430 Frequency (MHz) 12 Flash memory (kByte) 4 RAM (kByte) 0.25 ADC type 24-bit Sigma Delta Features Advanced sensing UART 1 Number of ADC channels 3 SPI 1 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 4 Number of GPIOs 11 Number of I2Cs 0 Security Secure debug
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 低电源电压范围:1.8V 至 3.6V
  • 超低功耗
    • 激活模式:220µA(在 1MHz 频率和 2.2V 电压条件下)
    • 待机模式:0.5µA
    • 关闭模式(RAM 保持):0.1µA
  • 5 种省电模式
  • 可在不到 1µs 的时间内超快速地从待机模式唤醒
  • 16 位精简指令集 (RISC) 架构, 高达 12MHz 系统时钟
  • 基本时钟模块配置
    • 带有两个已校准频率的高达 12MHz 的内部频率
    • 内部超低功耗低频 (LF) 振荡器
    • 高达 16MHz 的高频 (HF) 晶振
    • 谐振器
    • 外部数字时钟源
  • 多达三个具有差分 PGA 输入的 24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
  • 具有 3 个捕获/比较寄存器的 16 位 Timer_A
  • 串行通信接口 (USART),可用软件来选择异步 UART 或同步 SPI
  • 16 位硬件乘法器
  • 欠压检测器
  • 具有可编程电平检测功能的电源电压监控器和监视器
  • 串行板上编程,无需从外部进行电压编程,利用安全熔丝实现可编程代码保护
  • 片上仿真模块
  • 器件比较 汇总了可用的产品系列成员
  • 如需完整的模块说明,请参阅《MSP430x2xx 系列用户指南》
  • 低电源电压范围:1.8V 至 3.6V
  • 超低功耗
    • 激活模式:220µA(在 1MHz 频率和 2.2V 电压条件下)
    • 待机模式:0.5µA
    • 关闭模式(RAM 保持):0.1µA
  • 5 种省电模式
  • 可在不到 1µs 的时间内超快速地从待机模式唤醒
  • 16 位精简指令集 (RISC) 架构, 高达 12MHz 系统时钟
  • 基本时钟模块配置
    • 带有两个已校准频率的高达 12MHz 的内部频率
    • 内部超低功耗低频 (LF) 振荡器
    • 高达 16MHz 的高频 (HF) 晶振
    • 谐振器
    • 外部数字时钟源
  • 多达三个具有差分 PGA 输入的 24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
  • 具有 3 个捕获/比较寄存器的 16 位 Timer_A
  • 串行通信接口 (USART),可用软件来选择异步 UART 或同步 SPI
  • 16 位硬件乘法器
  • 欠压检测器
  • 具有可编程电平检测功能的电源电压监控器和监视器
  • 串行板上编程,无需从外部进行电压编程,利用安全熔丝实现可编程代码保护
  • 片上仿真模块
  • 器件比较 汇总了可用的产品系列成员
  • 如需完整的模块说明,请参阅《MSP430x2xx 系列用户指南》

TI MSP 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的 需求。该架构与五种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 采用 一个强大的 16 位精简指令集 (RISC) CPU,使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。数控振荡器 (DCO) 可使该器件在不到 1µs 的时间内实现从低功率模式唤醒至激活模式。

MSP430AFE2x3 器件是超低功耗混合信号微控制器,集成了三个独立的 24 位 Σ-Δ ADC、一个 16 位计时器、一个 16 位硬件乘法器、USART 通信接口、看门狗计时器和 11 个 I/O 引脚。

MSP430AFE2x2 器件与 MSP430AFE2x3 基本相同,唯一的差异是前者仅集成了两个 24 位 Σ-Δ ADC。

MSP430AFE2x1 器件与 MSP430AFE2x3 基本相同,唯一的差异是前者仅集成了一个 24 位 Σ-Δ ADC。

TI MSP 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的 需求。该架构与五种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 采用 一个强大的 16 位精简指令集 (RISC) CPU,使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。数控振荡器 (DCO) 可使该器件在不到 1µs 的时间内实现从低功率模式唤醒至激活模式。

MSP430AFE2x3 器件是超低功耗混合信号微控制器,集成了三个独立的 24 位 Σ-Δ ADC、一个 16 位计时器、一个 16 位硬件乘法器、USART 通信接口、看门狗计时器和 11 个 I/O 引脚。

MSP430AFE2x2 器件与 MSP430AFE2x3 基本相同,唯一的差异是前者仅集成了两个 24 位 Σ-Δ ADC。

MSP430AFE2x1 器件与 MSP430AFE2x3 基本相同,唯一的差异是前者仅集成了一个 24 位 Σ-Δ ADC。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSP430AFE2x3、MSP430AFE2x2、MSP430AFE2x1 混合信号微控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 7月 2日
* 勘误表 MSP430AFE223 Microcontroller Errata (Rev. I) PDF | HTML 2021年 6月 17日
应用手册 从 MSP430™ MCU 到 MSPM0 MCU 的迁移指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
应用手册 使用 MSP430AFE2xx 实施单相电子电表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 28日
应用手册 使用 MSP430 图形库时的设计注意事项 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 15日
用户指南 MSP430F2xx 、MSP430G2xx 系列 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2022年 10月 3日
应用手册 MSP MCU 上Σ-Δ ADC 的常见问题解答 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 20日
应用手册 ESD 二极管电流规格 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 20日
应用简报 Add Housekeeping Functions to Your MSP430™ MCU: Power Sequencer PDF | HTML 2021年 9月 7日
用户指南 MSP430™ MCU 开发指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 10日
应用手册 MSP 代码保护功能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日
应用手册 MSP430™ 系统级 ESD 故障排除指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日
应用手册 Migrating from the MSP430F2xx,G2xx Family to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx (Rev. E) PDF | HTML 2016年 11月 3日
应用手册 Interfacing the MSP430AFE2xx Based Single-Phase E-Meter with a Host Processor 2014年 9月 24日
应用手册 Programming With the MSP430AFE2xx Family and the MSP430i20xx Family 2014年 8月 10日
应用手册 Energy Measurement Results for TI Designed Meter Using MSP430AFE2xx Devices 2012年 7月 30日
白皮书 Sub-Metering Made Easy Using Texas Instruments Energy Measurement ICs 2012年 5月 22日
白皮书 Power Management Solutions for Ultra-Low-Power 16-Bit MSP430 MCUs (Rev. D) 2012年 3月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
开发套件

MSP-TS430PW24 — MSP-TS430PW24 - 适用于 MSP430AFEx MCU 的 24 引脚目标开发板

MSP-TS430PW24 是独立的 ZIF 插座目标板,它用于通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire(2 线 JTAG)协议对 MSP430 系统内置器件进行编程和调试。该开发板支持采用 24 引脚 TSSOP 封装(TI 封装代码:PW)的所有 MSP430AFE2xx 闪存部件。

闪存仿真工具 (FET) 可单独购买 (MSP-FET430UIF) 或与目标板绑定购买 (MSP-FET430U24)。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

MSP-FET — MSP MCU 编程器和调试器

MSP-FET 是功能强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可让用户快速开始在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上进行开发。

它支持通过 JTAG 和 SBW 接口进行编程和实时调试。此外,MSP-FET 还可在计算机的 USB 接口和 MSP UART 间提供反向通道 UART 连接。这为 MSP 编程器提供了一种便捷方法,实现了 MSP 和在计算机上运行的终端之间的串行通信。它还支持使用 BSL(引导加载程序)经由 UART 和 I2C 通信协议将程序(通常称为固件)加载到 MSP 目标中。

USB 接口将 MSP-FET 连接至计算机,而 14 引脚连接器提供对 MSP (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
软件开发套件 (SDK)

MSP430-SDK 适用于 MSP430 微控制器的 MSPWare

MSP430-SDK is a collection of resources that help users to write effective code for MSP430 microcontrollers (MCUs). These resources support ALL MSP430 microcontrollers. As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”

This collection of (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
代码示例或演示

SLAC487 MSP430AFE2x3, MSP430AFE2x2, MSP430AFE2x1 Code Examples

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

MSP-DSPLIB MSP 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库

The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
驱动程序或库

MSP-GRLIB MSP 图形库

The MSP Graphics Library is a royalty-free set of graphics primitives for displaying images or creating graphical user interfaces (GUIs) on MSP430 and MSP432 microcontroller-based boards that use a graphical display. The graphics library consists of two functional layers: 1) the display driver (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

ENERGYTRACE — EnergyTrace 技术

EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.

As most developers know, it is difficult (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.AS): PDF
IDE、配置、编译器或调试器

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench 提供了一个完整的开发工具链,用于为您选择的目标微控制器构建和调试嵌入式应用。随附的 IAR C/C++ 编译器可为您的应用生成高度优化的代码,而 C-SPY 调试器是一款完全集成的调试器,适用于源代码级调试和反汇编级调试,支持复杂代码和数据断点。

关键组件:

  • 附带项目管理工具和编辑器的集成开发环境。
  • 高度优化 C 和 C++ 编译器。
  • 多文件编译支持。
  • 运行时库。
  • 链接器和库工具。
  • 具有 MSP 仿真器的 IAR C-SPY 调试器,支持在硬件(包括 TI-RTOS)上进行 RTOS 感知调试。
  • MSP-FET 调试器,支持特定 MCU。
  • 支持 (...)
来源:IAR Systems
用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.AS): PDF
线上培训

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
软件编程工具

MSP430-FLASHER 适用于 MSP430™ 和 SimpleLink™ MSP432™ MCU 的命令行编程器

MSPFlasher is an open-source, shell-based (command line) interface for programming MSP430™ and MSP432™ microcontrollers (MCUs) through JTAG and provides the most common programming functions. MSP Flasher can be used to download binary files directly to memory without the need of an IDE (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
设计工具

MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具

TI 与多家公司携手推出适用于 TI MSP 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 MSP 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。

该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

  • 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
  • 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频