MSP430-FLASHER

MSP430 Flasher - 命令行编程器

MSP430-FLASHER

下载

概述

MSP430 Flasher 是一个基于 Shell 的开源界面,通过 MSP 调试堆栈对任何 MSP430 器件进行编程,并提供最常见的命令行函数。MSP430 Flasher 可用来将二进制文件 (.txt/.hex) 直接下载到 MSP430 存储器中,而无需 CCS 或 IAR 之类的 IDE。还可用来从器件中直接提取固件、设置硬件断点以及永久锁定 JTAG 访问。

MSP430 Flasher 正式支持以下操作系统:

  • Windows 7 32/64 位
  • Windows 8 32/64 位
  • Windows XP 32/64 位
  • Ubuntu 12.04 32 位
  • OS X 10.9 (Mavericks) 64 位


MSP430 Flasher 通过一个名为 MSP430Flasher.exe 的可执行文件运行。该文件支持大量触发器和参数,能够让用户有权访问软件的所有功能。下表列出了所有可用的触发器和参数。

触发器参数说明更多信息
-h/-?未提供使用信息显示本命令行开关表
-x未提供显示可用的退出规范(参见触发器 –z)
-i(TI)USB - 默认值、COMn 或 /dev/ttyACMn、HIDn:COMn、DETECTFET 调试器的通信端口TIUSB(或 USB)是默认设置。在 Windows 上使用 COMn(如 COM15)或在 Linux 上使用 /dev/ttyACMn(如 /dev/ttyACM15)来选择连接到 COM 端口 n 的调试器。对于 Windows 上的特定 eZ430 工具,使用 HIDn:COMn

使用 –i DETECT 执行 FET 检测扫描,显示所有已连接的调试工具的相关详细信息。此过程会提示用户挑选 FET。
-mAUTO - 默认值、SBW2、SBW4、JTAGDEPRECATED – MSP430 Flasher 自动检测适用的 JTAG 协议

此触发器将被忽略。

-n器件名称, NO_TARGET可选 - 所访问的器件的名称字符串如果找到的器件和所选器件不匹配,出现用户提示

-n NO_TARGET 将在不尝试连接到目标器件的情况下执行 MSP430 Flasher。选择此选项来检测是否已连接某个 FET,或在应当仅更新 FET 固件时选择此选项。
-r[Filename, mem_section]触发由 mem_section 指定的目标器件存储器部分中的读取操作。存储器内容会写入由 Filename 指定的文件。可用的存储器部分包括:
  • MAIN — 器件的主存储器
  • INFO — 信息存储器(请参见触发器 –u)
  • BSL — 引导加载程序存储器(请参见触发器 –b)
  • RAM — 随机存取存储器
  • 0x****-0x**** - 自定义的存储器部分
  • 选择 .txt 作为文件名的扩展名以获取 TI-TXT 格式的数据,或选择 .a43/.hex 来获取 Intel-Hex 格式的数据。
-wFilename触发存储器写入操作支持的格式为 TXT (TI-txt) 或 HEX (Intel-hex)。
-v文件名(可选)编程后,触发对器件存储器的验证操作如果使用 -w,则不需要参数。对于独立验证,请提供目标代码文件的路径作为参数。
-u未提供解锁 BSL 存储器的写入权限未提供
-b未提供解锁 BSL 存储器的写入权限未提供
-eERASE_ALL、ERASE_MAIN、ERASE_SEGMENT、ERASE_TOTAL、ERASE_USER_CODE, NO_ERASE触发对器件存储器的擦除操作擦除 MAIN 存储器 (ERASE_MAIN) 或 MAIN 和 INFO 存储器,包括 INFOA 段(如果已解锁)(ERASE_ALL) ERASE_SEGMENT 必须仅与 -w 开关结合使用 ERASE_TOTAL:仅适用于 FR5xx/FR6xx 系列(FR57xx 除外)!触发目标器件存储器的完全擦除,覆盖和重置任何存储器保护设置。ERASE_USER_CODE:仅适用于 FR4xx 器件!可覆盖和清除 FRAM 存储器保护(请参见 SLAU445 用户指南)以及擦除 INFO 和 MAIN 存储器。

使用 NO_ERASE 时,在编程之前不会擦除目标存储器。警告:覆盖先前编程的存储器部分而不事先擦除可能导致器件闪存中的数据损毁。必须结合使用 –w 开关选项!
-d[断点地址]设置硬件断点将“,”用作分隔符
-tTimeout_in_ms指定断点的超时值以毫秒为单位计时
-pJTAG 密码指定可用于打开目标器件的 JTAG 密码如果该密码长度不符合触发器 -l 指定的密码长度要求,则系统会提示用户。
-lpassword_lengthDEPRECATED – MSP430 Flasher 自动检测适用的 JTAG 协议此触发器将被忽略
-j快速、中等 – 默认值、慢速此触发器将配置 MSP 调试堆栈以增加或减少 FET 的 JTAG/SBW 频率。N/A
-oL、CL092 和 RF430FR152H 系列器件的工作模式。L - L092 模式(带外部 EEPROM)C - C092 模式、C – C092 模式/ROM 开发模式
-a不适用此触发器会导致非侵入性目标连接如果不应在启动时对目标器件执行复位,则使用此开关选项。需要使用 -n 开关选项指定正确的目标器件名称!
-f未提供永久锁定 JTAG 对目标 MSP 的访问权限警告:您将无法再通过 JTAG 访问该器件。此操作不可撤消。
-g未提供禁用记录机制未提供
-s未提供禁止 FET 固件更新用户提示系统将强制执行 FET 固件更新!
-q未提供触发器安静模式所有系统信息均不会显示(错误和用户提示除外)。
-z[exit_spec,…]指定器件编程后的状态。有关可用的退出规范,请参见退出规范表。将“,”用作分隔符。

退出规范表

MSP430 Flasher 完成操作后,用户可自主选择器件所需的设置状态。

退出规格说明
默认(不使用 -z)该器件未收到“硬”复位命令并在编程后断电。目标代码执行尚未开始。
-z [VCC]VCC 设为默认值 3000mV。目标代码执行已开始。
-z [VCC=3600]VCC 设为自定义值(以毫伏为单位而指定)。有效电压范围为 1800 至 3600 mV。目标代码执行已开始。
-z [RESET]该器件在编程后收到“硬”复位命令(使用 RST/NMI 引脚)并断电。
-z [VCC(=x), RESET] -z [RESET, VCC(=x)]该器件在编程后收到“硬”复位命令(使用 RST/NMI 引脚),VCC 保持开启状态。目标代码执行已开始。

已知限制

  • 适用于 Linux 和 OS X 的 MSP430 Flasher 不支持 eZ430 开发工具
  • MSP430 Flasher 不支持 LPMx.5 调试
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. Order the MSP-FET
  2. Download MSP-FLASHER software
  3. Read the MSP-FLASHER user's guide

下载

软件编程工具

MSP430-FLASHER Command Line Programmer for MSP430™ and SimpleLink™ MSP432™ MCUs

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
MSP430 微控制器
MSP430AFE221 具有 1 个 24 位 Σ-Δ ADC、4KB 闪存、256B RAM 的 12MHz 计量 AFE MSP430AFE222 具有 2 个 24 位 Σ-Δ ADC、4KB 闪存、256B RAM 的 12MHz 计量 AFE MSP430AFE223 具有 3 个 24 位 Σ-Δ ADC、4KB 闪存、256B RAM 的 12MHz 计量 AFE MSP430AFE231 具有 1 个 24 位 Σ-Δ ADC、8KB 闪存和 512B RAM 的 12MHz 计量 AFE MSP430AFE232 具有 2 个 24 位 Σ-Δ ADC、8KB 闪存、512B RAM 的 12MHz 计量 AFE MSP430AFE233 具有 3 个 24 位 Σ-Δ ADC、8KB 闪存、512B RAM 的 12MHz 计量 AFE MSP430AFE251 具有 1 个 24 位 Σ-Δ ADC、16KB 闪存、512B RAM 的 12MHz 计量 AFE MSP430AFE252 具有 2 个 24 位 Σ-Δ ADC、16KB 闪存、512B RAM 的 12MHz 计量 AFE MSP430AFE253 具有 3 个 24 位 Σ-Δ ADC、16KB 闪存、512B RAM 的 12MHz 计量 AFE MSP430BT5190 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、商业许可蓝牙 v2.1 协议栈的 25MHz MCU MSP430F1101 具有 1KB 闪存、128B SRAM、计时器、比较器的 8MHz MCU MSP430F1101A 具有 1KB 闪存、128B SRAM、计时器、比较器的 8MHz MCU MSP430F1111A 具有 2KB 闪存、128B SRAM、计时器、比较器的 8MHz MCU MSP430F112 具有 2KB 闪存、128B SRAM、计时器、比较器的 8MHz MCU MSP430F1121 具有 4KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器的 8MHz MCU MSP430F1121A 具有 4KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器的 8MHz MCU MSP430F1122 具有 4KB 闪存、256B SRAM、计时器、10 位 ADC 和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1132 具有 8KB 闪存、256B SRAM、计时器、10 位 ADC 和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F122 具有 4KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1222 具有 4KB 闪存、256B SRAM、计时器、10 位 ADC 和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F123 具有 8KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1232 具有 8KB 闪存、256B SRAM、计时器、10 位 ADC 和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F133 具有 8KB 闪存、256B SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F135 具有 16KB 闪存、512B SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F147 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1471 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F148 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1481 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F149 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1491 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F155 具有 16KB 闪存、512B SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F156 具有 24KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F157 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1610 具有 32KB 闪存、5KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1611 具有 48KB 闪存、10KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1612 具有 55KB 闪存、5KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F167 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F168 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F169 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F2001 具有 1KB 闪存、128B SRAM、计时器、比较器的 16MHz MCU MSP430F2002 具有 1KB 闪存、128B SRAM、SPI/I2C、比较器和计时器的 16MHz MCU MSP430F2003 具有 1 个 16 位 Σ-Δ ADC、用于 SPI/I2C 的 USI、1KB 闪存和 128B RAM 的 16MHz 感应 MCU MSP430F2011 具有 2KB 闪存、128B SRAM、计时器、比较器的 16MHz MCU MSP430F2012 具有 2KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、计时器和 I2C/SPI 的 16MHz MCU MSP430F2013 具有 1 个 16 位 Σ-Δ ADC、用于 SPI/I2C 的 USI、2KB 闪存和 128B RAM 的 16MHz 感应 MCU MSP430F2013-EP 具有 2KB 闪存、128B RAM、16 位 Σ-Δ A/D 的 16 位超低功耗微处理器(增强型产品) MSP430F2101 具有 1KB 闪存、128B SRAM、计时器、比较器的 16MHz MCU MSP430F2111 具有 2KB 闪存、128B SRAM、计时器、比较器的 16MHz MCU MSP430F2112 具有 2KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU MSP430F2121 具有 4KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器的 16MHz MCU MSP430F2122 具有 4KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU MSP430F2131 具有 8KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器的 16MHz MCU MSP430F2132 具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU MSP430F2132-EP 增强型产品 16 位超低功耗微控制器、8KB 闪存、512B RAM、10 位 ADC、1 个 USCI MSP430F2232 具有 8KB 闪存、512B SRAM、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430F2234 具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、2 个运算放大器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU MSP430F2252 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、1 个运算放大器和 UART/SPI/I2C 的 16MHz MCU MSP430F2252-Q1 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的汽车级 16MHz MCU MSP430F2254 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU MSP430F2272 具有 32KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU MSP430F2272-Q1 具有 32KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的汽车级 16MHz MCU MSP430F2274 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、2 个运算放大器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU MSP430F2274-EP 具有 32KB 闪存和 1K RAM 的 16 位超低功耗微控制器 MSP430F233 具有 8KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2330 具有 8KB 闪存、1KB SRAM、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F235 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、2 个运算放大器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU MSP430F2350 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430F2370 具有 32KB 闪存、2KB SRAM、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2410 具有 56KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2416 具有 92KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2417 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2418 具有 116KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2419 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、ESI、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430F247 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2471 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F248 具有 48KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2481 具有 48KB 闪存、4KB SRAM、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F249 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F249-EP 具有 60KB 闪存、2KB RAM、12 位 ADC、2 个 USCI 的 16 位超低功耗微处理器(增强型产品) MSP430F2491 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2616 具有 92KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、I2C/SPI/UART、硬件加速器和 DMA 的 16MHz MCU MSP430F2617 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、I2C/SPI/UART、硬件加速器和 DMA 的 16MHz MCU MSP430F2618 具有 116KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、I2C/SPI/UART、硬件乘法器和 DMA 的 16MHz MCU MSP430F2619 具有 120KB 闪存、4KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430F2619S-HT 具有 120KB 闪存、4KB RAM、12 位 ADC、双通道 DAC、2 个 USCI、硬件乘法器、DMA 的高温 16 位超低功耗 MCU MSP430F412 具有 4KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器和 96 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F413 具有 8KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器和 96 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4132 具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、I2C/SPI/UART、比较器和 144 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F415 具有 16KB 闪存、512B SRAM、计时器、比较器和 96 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4152 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、I2C/SPI/UART、比较器和 144 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F417 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、计时器、比较器和 96 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F423 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、8KB 闪存、256B RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F423A 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、8KB 闪存、256B RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F425 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、16KB 闪存、512B RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F4250 具有 1 个 16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、56 段 LCD、16KB 闪存、256B RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F425A 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、16KB 闪存、512B RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F4260 具有 1 个 16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、56 段 LCD、24KB 闪存、256B RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F427 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、32KB 闪存、1KB RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F4270 具有 1 个 16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、56 段 LCD、32KB 闪存、256B RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F427A 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、32KB 闪存、1KB RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F435 具有 16KB 闪存、512B SRAM、12 位 ADC、比较器、SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4351 具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F436 具有 24KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4361 具有 24KB 闪存、1KB SRAM、比较器、SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F437 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4371 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、比较器、SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F438 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、SPI/UART、128 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F439 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、SPI/UART、128 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F447 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F448 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4481 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、比较器、SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F449 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4491 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、比较器、SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4616 具有 92KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、I2C/SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F46161 具有 92KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、I2C/SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4617 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、I2C/SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F46171 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、I2C/SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4618 具有 116KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、I2C/SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F46181 具有 116KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、I2C/SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4619 具有 120KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、I2C/SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F46191 具有 120KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、I2C/SPI/UART、160 段 LCD 的 4KB MCU MSP430F47126 具有 6 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、56KB 闪存、4KB RAM 的 16MHz 多相计量 MCU MSP430F47127 具有 7 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、56KB 闪存、4KB RAM 的 16MHz 多相计量 MCU MSP430F47163 具有 3 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、92KB 闪存、4KB RAM 的 16MHz 单相计量 MCU MSP430F47166 具有 6 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、92KB 闪存、4KB RAM 的 16MHz 多相计量 MCU MSP430F47167 具有 7 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、92KB 闪存、4KB RAM 的 16MHz 多相计量 MCU MSP430F47173 具有 3 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、92KB 闪存和 8KB RAM 的 16MHz 单相位计量 MCU MSP430F47176 具有 6 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、92KB 闪存、8KB RAM 的 16MHz 多相计量 MCU MSP430F47177 具有 7 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、92KB 闪存、8KB RAM 的 16MHz 多相计量 MCU MSP430F47183 具有 3 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、116KB 闪存和 8KB RAM 的 16MHz 单相位计量 MCU MSP430F47186 具有 6 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、116KB 闪存、8KB RAM 的 16MHz 多相计量 MCU MSP430F47187 具有 7 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、116KB 闪存、8KB RAM 的 16MHz 多相计量 MCU MSP430F47193 具有 3 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、120KB 闪存、4KB RAM 的 16MHz 单相计量 MCU MSP430F47196 具有 6 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、120KB 闪存、4KB RAM 的 16MHz 多相计量 MCU MSP430F47197 具有 7 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、120KB 闪存、4KB RAM 的 16MHz 多相计量 MCU MSP430F477 具有 1 个 16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、128 段 LCD、32KB 闪存和 2KB RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F478 具有 1 个 16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、128 段 LCD、48KB 闪存和 2KB RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F4783 具有 3 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、48KB 闪存和 2KB RAM 的 16MHz 单相位计量 MCU MSP430F4784 具有 4 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、48KB 闪存和 2KB RAM 的 16MHz 单相位计量 MCU MSP430F479 具有 1 个 16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、128 段 LCD、60KB 闪存和 2KB RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F4793 具有 3 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、60KB 闪存、2.5KB RAM 的 16MHz 单相计量 MCU MSP430F4794 具有 4 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、60KB 闪存、2.5KB RAM 的 16MHz 单相计量 MCU MSP430F5131 具有 8KB 闪存、1KB SRAM、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU MSP430F5132 具有 8KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU MSP430F5151 具有 16KB 闪存、2KB SRAM、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU MSP430F5152 具有 16KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU MSP430F5171 具有 32KB 闪存、2KB SRAM、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU MSP430F5172 具有 32KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU MSP430F5212 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、双电源 IO 和 I2C/SPI/UART 的 25MHz MCU MSP430F5214 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5217 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5219 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5222 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5224 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5229 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5232 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5234 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5237 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5239 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5242 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5244 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5247 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5249 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5252 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5253 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5254 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5255 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5256 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5257 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5258 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5259 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5304 具有 8KB 闪存、6KB SRAM、10 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5308 具有 16KB 闪存、6KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5309 具有 24KB 闪存、6KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5310 具有 32KB 闪存、6KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5324 具有 64KB 闪存、6KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5325 具有 64KB 闪存、6KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5326 具有 96KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5327 具有 96KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5328 具有 128KB 闪存、10KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5328-EP 混合信号微控制器,MSP430F5328-EP MSP430F5329 具有 128KB 闪存、10KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5333 具有 128KB 闪存、18KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 20MHz MCU MSP430F5335 具有 256KB 闪存、18KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 20MHz MCU MSP430F5336 具有 128KB 闪存、10KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 UART/SPI/I2C 的 20MHz MCU MSP430F5338 具有 256KB 闪存、18KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 UART/SPI/I2C 的 20MHz MCU MSP430F5340 具有 64KB 闪存、6KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5341 具有 96KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5342 具有 128KB 闪存、10KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5358 具有 384KB 闪存、34KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 UART/SPI/I2C 的 20MHz MCU MSP430F5359 具有 512KB 闪存、66KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 UART/SPI/I2C 的 20MHz MCU MSP430F5418 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5418A 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5419 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5419A 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5435 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 18MHz MCU MSP430F5435A 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5436 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 18MHz MCU MSP430F5436A 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5437 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 18MHz MCU MSP430F5437A 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5438 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5438A 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5438A-EP 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的增强型产品 25MHz MCU MSP430F5500 具有 8KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5501 具有 16KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5502 具有 24KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5503 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5504 具有 8KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5505 具有 16KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5506 具有 24KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5507 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5508 具有 16KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5509 具有 24KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5510 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5513 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5514 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5515 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5517 具有 96KB 闪存、6KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5519 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5521 具有 32KB 闪存、6KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5522 具有 32KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5524 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5525 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5526 具有 96KB 闪存、6KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5527 具有 96KB 闪存、6KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5528 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5529 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5630 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 20 MHz MCU MSP430F5631 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 20 MHz MCU MSP430F5632 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 20MHz MCU MSP430F5633 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5634 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5635 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5636 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5637 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5638 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5658 具有 384KB 闪存、32KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5659 具有 512KB 闪存、64KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F6433 具有 128KB 闪存、10KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 20MHz MCU MSP430F6435 具有 256KB 闪存、18KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 20MHz MCU MSP430F6436 具有 128KB 闪存、18KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 UART/SPI/I2C 的 20MHz MCU MSP430F6438 具有 256KB 闪存、18KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 UART/SPI/I2C 的 20MHz MCU MSP430F6458 具有 384KB 闪存、34KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD 的 20MHz MCU MSP430F6459 具有 512KB 闪存、66KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD 的 20MHz MCU MSP430F6630 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6631 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6632 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6633 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6634 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6635 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6636 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6637 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6638 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6658 具有 384KB 闪存、32KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6659 具有 512KB 闪存、64KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6720 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、16KB 闪存、1KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6721 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、32KB 闪存、2KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6723 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、64KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6724 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、96KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6725 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6726 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6730 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、16KB 闪存、1KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6731 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、32KB 闪存、2KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6733 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、64KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6734 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、96KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6735 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6736 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6745 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、128KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67451 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67451A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6745A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、128KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6746 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67461 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67461A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6746A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6747 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存、32KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67471 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存、32KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67471A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存、32KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6747A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存、32KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6748 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67481 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67481A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6748A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6749 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存、32KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67491 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存、32KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67491A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存、32KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6749A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存、32KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67621 具有 3 个 Σ-Δ ADC、10 位 SAR ADC、LCD、64KB 闪存、4KB RAM 的低成本多相计量 SoC MSP430F67641 具有 3 个 Σ-Δ ADC、10 位 SAR ADC、LCD、128KB 闪存、8KB RAM 的低成本多相计量 SoC MSP430F6765 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、128KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67651 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67651A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6765A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、128KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6766 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67661 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67661A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6766A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6767 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67671 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67671A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6767A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6768 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67681 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67681A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6768A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6769 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67691 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存、32KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67691A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存、32KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6769A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6775 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、128KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67751 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67751A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6775A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、128KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6776 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67761 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67761A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6776A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6777 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67771 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存、32KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67771A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存、32KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6777A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6778 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67781 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67781A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6778A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6779 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67791 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67791A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6779A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430FE423 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、8KB 闪存和 256B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE4232 具有 2 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、8KB 闪存和 256B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE423A 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、8KB 闪存和 256B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE4242 具有 2 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、12KB 闪存和 512B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE425 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、16KB 闪存和 512B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE4252 具有 2 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、16KB 闪存和 512B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE425A 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、16KB 闪存和 512B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE427 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、32KB 闪存和 1KB RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE4272 具有 2 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、32KB 闪存和 1KB RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE427A 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、32KB 闪存和 1KB RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FG4250 具有 16KB 闪存、256B SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、2 个运算放大器和 56 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG4260 具有 24KB 闪存、256B SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、2 个运算放大器和 56 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG4270 具有 32KB 闪存、256B SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、2 个运算放大器和 56 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG437 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 128 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG438 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 128 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG439 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 128 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG4616 具有 92KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG4617 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG4618 具有 116KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG4619 具有 120KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG477 具有 32KB 闪存、2KB SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、双通道 DAC、2 个运算放大器和 128 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG478 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、双通道 DAC、2 个运算放大器和 128 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG479 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、双通道 DAC、2 个运算放大器和 128 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FR5720 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5721 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5722 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5723 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5724 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5725 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5726 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5727 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5728 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5729 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5730 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU MSP430FR5731 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU MSP430FR5732 具有 24MHz FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5733 具有 24MHz FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5734 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU MSP430FR5735 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU MSP430FR5736 具有 24 MHz FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16KB MCU MSP430FR5737 具有 24 MHz FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16KB MCU MSP430FR5738 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU MSP430FR5739 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU MSP430FR5847 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR58471 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5848 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5849 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5857 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5858 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5859 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5867 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR58671 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5868 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5869 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5887 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、64KB FRAM、2KB SRAM MSP430FR5888 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、96KB FRAM、2KB SRAM MSP430FR5889 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、2KB SRAM MSP430FR58891 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、I2C 引导加载程序 MSP430FR5947 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR59471 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5948 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5949 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5957 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5958 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5959 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5967 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5968 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5969 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR59691 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5986 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、48KB FRAM、AES MSP430FR5987 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、64KB FRAM、AES MSP430FR5988 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、96KB FRAM、AES MSP430FR5989 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES MSP430FR59891 适用于流量计且具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES、I2C 引导加载程序的旋转感应 MCU MSP430FR6877 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、320 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6879 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、320 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR68791 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、320 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6887 适用于流量计且具有扩展扫描接口、64KB FRAM、LCD 的旋转感应 MCU MSP430FR6888 适用于流量计且具有扩展扫描接口、96KB FRAM、LCD 的旋转感应 MCU MSP430FR6889 适用于流量计且具有扩展扫描接口、128KB FRAM、LCD 的旋转感应 MCU MSP430FR68891 适用于流量计且具有扩展扫描接口、128KB FRAM、LCD、I2C 引导加载程序的旋转感应 MCU MSP430FR6927 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR69271 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6928 具有 96KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6977 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6979 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR69791 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6987 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、64KB FRAM、AES、LCD MSP430FR6988 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、96KB FRAM、AES、LCD MSP430FR6989 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES、LCD MSP430FR69891 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、LEA、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FW423 适用于气流和水流计量应用的旋转感应 MCU,具有扫描接口、8KB 闪存、256B SRAM MSP430FW425 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扫描接口、16KB 闪存、512B SRAM MSP430FW427 适用于气流和水流计量应用的旋转感应 MCU,具有扫描接口、32KB 闪存、1KB SRAM MSP430FW428 适用于气流和水流计量应用的旋转感应 MCU,具有扫描接口、48KB 闪存、2KB SRAM MSP430FW429 适用于气流和水流计量应用的旋转感应 MCU,具有扫描接口、60KB 闪存、2KB SRAM MSP430G2001 具有 0.5KB 闪存、128B SRAM、计时器的 16MHz MCU MSP430G2101 具有 1KB 闪存、128B SRAM、计时器的 16MHz MCU MSP430G2102 具有 1KB 闪存、128B SRAM、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2111 具有 1KB 闪存、128B SRAM、计时器的 16MHz MCU MSP430G2112 具有 1KB FRAM、0.5KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI、计时器的 16MHz MCU MSP430G2121 具有 1KB 闪存、128B SRAM、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2131 具有 1KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2132 具有 1KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2152 具有 1KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、计时器和 I2C/SPI 的 16MHz MCU MSP430G2153 具有 1KB 闪存、128B SRAM、比较器和计时器的 16MHz MCU MSP430G2201 具有 2KB 闪存、128B SRAM、计时器的 16MHz MCU MSP430G2201-Q1 具有 2KB 闪存、128B SRAM 和计时器的汽车级 16MHz MCU MSP430G2202 具有 2KB 闪存、256B SRAM、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2203 具有 2KB 闪存、256B SRAM、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2210 具有 2KB 闪存、128B SRAM、比较器、计时器的 16MHz MCU MSP430G2211 具有 2KB 闪存、128B SRAM、比较器和计时器的 16MHz MCU MSP430G2212 具有 2KB 闪存、256B SRAM、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2213 具有 2KB 闪存、256B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2221 具有 2KB 闪存、128B SRAM、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2230 具有 2KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2230-EP 具有 2KB 闪存和 128B RAM 的增强型 16 位超低功耗混合信号微控制器 MSP430G2231 具有 2KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2231-EP 具有 2KB 闪存和 128B RAM 的增强型 16 位超低功耗混合信号微控制器 MSP430G2231-Q1 具有 2KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C 和计时器的汽车级 16MHz MCU MSP430G2232 具有 2KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2233 具有 2KB 闪存、256B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2252 具有 2KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器、SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430G2253 具有 16KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 2KB MCU MSP430G2302 具有 4KB 闪存、256B SRAM、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2302-EP 增强型产品混合信号微控制器 MSP430G2303 具有 4KB 闪存、256B SRAM、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2312 具有 4KB 闪存、256B SRAM、比较器和 SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2313 具有 4KB 闪存、256B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2332 具有 4KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2332-EP 混合信号微控制器增强型产品 MSP430G2333 具有 4KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2352 具有 4KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2353 具有 4KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2402 具有 8KB 闪存、256B SRAM、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2403 具有 8KB 闪存、512B SRAM、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2412 具有 8KB 闪存、256B SRAM、比较器、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2413 具有 8KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2432 具有 8KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2433 具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2444 具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2452 具有 8KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器、计时器、SPI/I2C 的 16MHz MCU MSP430G2453 具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2453-Q1 具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的汽车类 16MHz MCU MSP430G2513 具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2533 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2544 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2553 具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2553-Q1 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的汽车级 16MHz MCU MSP430G2744 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2755 具有 32KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2855 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2955 具有 56KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430I2040 具有 4 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、16KB 闪存、1KB RAM 的 16MHz 计量 AFE MSP430L092 具有 2KB ROM、2KB SRAM、8 位 ADC、8 位 DAC、比较器、计时器的 4MHz MCU MSP430TCH5E 具有 16KB 闪存、512B SRAM、支持触觉、电容式触控、10 位 ADC 和 UART/SPI/I2C 的 16MHz MCU NN325-Q1 多感应触摸管理器
其他接口
TSS521 单芯片仪表总线收发器 TSS721A 单芯片仪表总线收发器
下载选项

MSP430-FLASHER Command Line Programmer for MSP430™ and SimpleLink™ MSP432™ MCUs

close
最新版本
版本: 1.03.20.00
发布日期: 2019-5-20

Windows Installer for MSPFlasher

MD5 校验和

Linux 32-Bit Installer for MSPFlasher

MD5 校验和

Linux 64-Bit Installer for MSPFlasher

MD5 校验和

OS X Installer for MSPFlasher

MD5 校验和
产品
MSP430 微控制器
MSP430AFE221 具有 1 个 24 位 Σ-Δ ADC、4KB 闪存、256B RAM 的 12MHz 计量 AFE MSP430AFE222 具有 2 个 24 位 Σ-Δ ADC、4KB 闪存、256B RAM 的 12MHz 计量 AFE MSP430AFE223 具有 3 个 24 位 Σ-Δ ADC、4KB 闪存、256B RAM 的 12MHz 计量 AFE MSP430AFE231 具有 1 个 24 位 Σ-Δ ADC、8KB 闪存和 512B RAM 的 12MHz 计量 AFE MSP430AFE232 具有 2 个 24 位 Σ-Δ ADC、8KB 闪存、512B RAM 的 12MHz 计量 AFE MSP430AFE233 具有 3 个 24 位 Σ-Δ ADC、8KB 闪存、512B RAM 的 12MHz 计量 AFE MSP430AFE251 具有 1 个 24 位 Σ-Δ ADC、16KB 闪存、512B RAM 的 12MHz 计量 AFE MSP430AFE252 具有 2 个 24 位 Σ-Δ ADC、16KB 闪存、512B RAM 的 12MHz 计量 AFE MSP430AFE253 具有 3 个 24 位 Σ-Δ ADC、16KB 闪存、512B RAM 的 12MHz 计量 AFE MSP430BT5190 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、商业许可蓝牙 v2.1 协议栈的 25MHz MCU MSP430F1101 具有 1KB 闪存、128B SRAM、计时器、比较器的 8MHz MCU MSP430F1101A 具有 1KB 闪存、128B SRAM、计时器、比较器的 8MHz MCU MSP430F1111A 具有 2KB 闪存、128B SRAM、计时器、比较器的 8MHz MCU MSP430F112 具有 2KB 闪存、128B SRAM、计时器、比较器的 8MHz MCU MSP430F1121 具有 4KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器的 8MHz MCU MSP430F1121A 具有 4KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器的 8MHz MCU MSP430F1122 具有 4KB 闪存、256B SRAM、计时器、10 位 ADC 和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1132 具有 8KB 闪存、256B SRAM、计时器、10 位 ADC 和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F122 具有 4KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1222 具有 4KB 闪存、256B SRAM、计时器、10 位 ADC 和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F123 具有 8KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1232 具有 8KB 闪存、256B SRAM、计时器、10 位 ADC 和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F133 具有 8KB 闪存、256B SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F135 具有 16KB 闪存、512B SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F147 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1471 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F148 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1481 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F149 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1491 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F155 具有 16KB 闪存、512B SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F156 具有 24KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F157 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1610 具有 32KB 闪存、5KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1611 具有 48KB 闪存、10KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F1612 具有 55KB 闪存、5KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F167 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F168 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F169 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F2001 具有 1KB 闪存、128B SRAM、计时器、比较器的 16MHz MCU MSP430F2002 具有 1KB 闪存、128B SRAM、SPI/I2C、比较器和计时器的 16MHz MCU MSP430F2003 具有 1 个 16 位 Σ-Δ ADC、用于 SPI/I2C 的 USI、1KB 闪存和 128B RAM 的 16MHz 感应 MCU MSP430F2011 具有 2KB 闪存、128B SRAM、计时器、比较器的 16MHz MCU MSP430F2012 具有 2KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、计时器和 I2C/SPI 的 16MHz MCU MSP430F2013 具有 1 个 16 位 Σ-Δ ADC、用于 SPI/I2C 的 USI、2KB 闪存和 128B RAM 的 16MHz 感应 MCU MSP430F2013-EP 具有 2KB 闪存、128B RAM、16 位 Σ-Δ A/D 的 16 位超低功耗微处理器(增强型产品) MSP430F2101 具有 1KB 闪存、128B SRAM、计时器、比较器的 16MHz MCU MSP430F2111 具有 2KB 闪存、128B SRAM、计时器、比较器的 16MHz MCU MSP430F2112 具有 2KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU MSP430F2121 具有 4KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器的 16MHz MCU MSP430F2122 具有 4KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU MSP430F2131 具有 8KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器的 16MHz MCU MSP430F2132 具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU MSP430F2132-EP 增强型产品 16 位超低功耗微控制器、8KB 闪存、512B RAM、10 位 ADC、1 个 USCI MSP430F2232 具有 8KB 闪存、512B SRAM、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430F2234 具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、2 个运算放大器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU MSP430F2252 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、1 个运算放大器和 UART/SPI/I2C 的 16MHz MCU MSP430F2252-Q1 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的汽车级 16MHz MCU MSP430F2254 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU MSP430F2272 具有 32KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU MSP430F2272-Q1 具有 32KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的汽车级 16MHz MCU MSP430F2274 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、2 个运算放大器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU MSP430F2274-EP 具有 32KB 闪存和 1K RAM 的 16 位超低功耗微控制器 MSP430F233 具有 8KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2330 具有 8KB 闪存、1KB SRAM、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F235 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、2 个运算放大器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU MSP430F2350 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430F2370 具有 32KB 闪存、2KB SRAM、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2410 具有 56KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2416 具有 92KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2417 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2418 具有 116KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2419 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、ESI、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430F247 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2471 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F248 具有 48KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2481 具有 48KB 闪存、4KB SRAM、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F249 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F249-EP 具有 60KB 闪存、2KB RAM、12 位 ADC、2 个 USCI 的 16 位超低功耗微处理器(增强型产品) MSP430F2491 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430F2616 具有 92KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、I2C/SPI/UART、硬件加速器和 DMA 的 16MHz MCU MSP430F2617 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、I2C/SPI/UART、硬件加速器和 DMA 的 16MHz MCU MSP430F2618 具有 116KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、I2C/SPI/UART、硬件乘法器和 DMA 的 16MHz MCU MSP430F2619 具有 120KB 闪存、4KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430F2619S-HT 具有 120KB 闪存、4KB RAM、12 位 ADC、双通道 DAC、2 个 USCI、硬件乘法器、DMA 的高温 16 位超低功耗 MCU MSP430F412 具有 4KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器和 96 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F413 具有 8KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器和 96 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4132 具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、I2C/SPI/UART、比较器和 144 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F415 具有 16KB 闪存、512B SRAM、计时器、比较器和 96 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4152 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、I2C/SPI/UART、比较器和 144 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F417 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、计时器、比较器和 96 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F423 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、8KB 闪存、256B RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F423A 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、8KB 闪存、256B RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F425 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、16KB 闪存、512B RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F4250 具有 1 个 16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、56 段 LCD、16KB 闪存、256B RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F425A 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、16KB 闪存、512B RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F4260 具有 1 个 16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、56 段 LCD、24KB 闪存、256B RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F427 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、32KB 闪存、1KB RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F4270 具有 1 个 16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、56 段 LCD、32KB 闪存、256B RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F427A 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、32KB 闪存、1KB RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F435 具有 16KB 闪存、512B SRAM、12 位 ADC、比较器、SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4351 具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F436 具有 24KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4361 具有 24KB 闪存、1KB SRAM、比较器、SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F437 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4371 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、比较器、SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F438 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、SPI/UART、128 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F439 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、SPI/UART、128 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F447 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F448 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4481 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、比较器、SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F449 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、SPI/UART 和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4491 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、比较器、SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4616 具有 92KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、I2C/SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F46161 具有 92KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、I2C/SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4617 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、I2C/SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F46171 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、I2C/SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4618 具有 116KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、I2C/SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F46181 具有 116KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、I2C/SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F4619 具有 120KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、I2C/SPI/UART、160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430F46191 具有 120KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、I2C/SPI/UART、160 段 LCD 的 4KB MCU MSP430F47126 具有 6 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、56KB 闪存、4KB RAM 的 16MHz 多相计量 MCU MSP430F47127 具有 7 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、56KB 闪存、4KB RAM 的 16MHz 多相计量 MCU MSP430F47163 具有 3 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、92KB 闪存、4KB RAM 的 16MHz 单相计量 MCU MSP430F47166 具有 6 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、92KB 闪存、4KB RAM 的 16MHz 多相计量 MCU MSP430F47167 具有 7 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、92KB 闪存、4KB RAM 的 16MHz 多相计量 MCU MSP430F47173 具有 3 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、92KB 闪存和 8KB RAM 的 16MHz 单相位计量 MCU MSP430F47176 具有 6 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、92KB 闪存、8KB RAM 的 16MHz 多相计量 MCU MSP430F47177 具有 7 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、92KB 闪存、8KB RAM 的 16MHz 多相计量 MCU MSP430F47183 具有 3 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、116KB 闪存和 8KB RAM 的 16MHz 单相位计量 MCU MSP430F47186 具有 6 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、116KB 闪存、8KB RAM 的 16MHz 多相计量 MCU MSP430F47187 具有 7 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、116KB 闪存、8KB RAM 的 16MHz 多相计量 MCU MSP430F47193 具有 3 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、120KB 闪存、4KB RAM 的 16MHz 单相计量 MCU MSP430F47196 具有 6 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、120KB 闪存、4KB RAM 的 16MHz 多相计量 MCU MSP430F47197 具有 7 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、DMA、120KB 闪存、4KB RAM 的 16MHz 多相计量 MCU MSP430F477 具有 1 个 16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、128 段 LCD、32KB 闪存和 2KB RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F478 具有 1 个 16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、128 段 LCD、48KB 闪存和 2KB RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F4783 具有 3 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、48KB 闪存和 2KB RAM 的 16MHz 单相位计量 MCU MSP430F4784 具有 4 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、48KB 闪存和 2KB RAM 的 16MHz 单相位计量 MCU MSP430F479 具有 1 个 16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、128 段 LCD、60KB 闪存和 2KB RAM 的 8MHz 感应 MCU MSP430F4793 具有 3 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、60KB 闪存、2.5KB RAM 的 16MHz 单相计量 MCU MSP430F4794 具有 4 个 Σ-Δ ADC、160 段 LCD、60KB 闪存、2.5KB RAM 的 16MHz 单相计量 MCU MSP430F5131 具有 8KB 闪存、1KB SRAM、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU MSP430F5132 具有 8KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU MSP430F5151 具有 16KB 闪存、2KB SRAM、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU MSP430F5152 具有 16KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU MSP430F5171 具有 32KB 闪存、2KB SRAM、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU MSP430F5172 具有 32KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU MSP430F5212 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、双电源 IO 和 I2C/SPI/UART 的 25MHz MCU MSP430F5214 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5217 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5219 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5222 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5224 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5229 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5232 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5234 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5237 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5239 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5242 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5244 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5247 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5249 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5252 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5253 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5254 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5255 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5256 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5257 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5258 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5259 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU MSP430F5304 具有 8KB 闪存、6KB SRAM、10 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5308 具有 16KB 闪存、6KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5309 具有 24KB 闪存、6KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5310 具有 32KB 闪存、6KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5324 具有 64KB 闪存、6KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5325 具有 64KB 闪存、6KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5326 具有 96KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5327 具有 96KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5328 具有 128KB 闪存、10KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5328-EP 混合信号微控制器,MSP430F5328-EP MSP430F5329 具有 128KB 闪存、10KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5333 具有 128KB 闪存、18KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 20MHz MCU MSP430F5335 具有 256KB 闪存、18KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 20MHz MCU MSP430F5336 具有 128KB 闪存、10KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 UART/SPI/I2C 的 20MHz MCU MSP430F5338 具有 256KB 闪存、18KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 UART/SPI/I2C 的 20MHz MCU MSP430F5340 具有 64KB 闪存、6KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5341 具有 96KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5342 具有 128KB 闪存、10KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5358 具有 384KB 闪存、34KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 UART/SPI/I2C 的 20MHz MCU MSP430F5359 具有 512KB 闪存、66KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 UART/SPI/I2C 的 20MHz MCU MSP430F5418 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5418A 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5419 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5419A 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5435 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 18MHz MCU MSP430F5435A 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5436 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 18MHz MCU MSP430F5436A 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5437 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 18MHz MCU MSP430F5437A 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5438 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5438A 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5438A-EP 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的增强型产品 25MHz MCU MSP430F5500 具有 8KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5501 具有 16KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5502 具有 24KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5503 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5504 具有 8KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5505 具有 16KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5506 具有 24KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5507 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5508 具有 16KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5509 具有 24KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5510 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5513 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5514 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5515 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5517 具有 96KB 闪存、6KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5519 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5521 具有 32KB 闪存、6KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5522 具有 32KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5524 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5525 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5526 具有 96KB 闪存、6KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5527 具有 96KB 闪存、6KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5528 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5529 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5630 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 20 MHz MCU MSP430F5631 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 20 MHz MCU MSP430F5632 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 20MHz MCU MSP430F5633 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5634 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5635 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5636 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5637 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5638 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5658 具有 384KB 闪存、32KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5659 具有 512KB 闪存、64KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F6433 具有 128KB 闪存、10KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 20MHz MCU MSP430F6435 具有 256KB 闪存、18KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 20MHz MCU MSP430F6436 具有 128KB 闪存、18KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 UART/SPI/I2C 的 20MHz MCU MSP430F6438 具有 256KB 闪存、18KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 UART/SPI/I2C 的 20MHz MCU MSP430F6458 具有 384KB 闪存、34KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD 的 20MHz MCU MSP430F6459 具有 512KB 闪存、66KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD 的 20MHz MCU MSP430F6630 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6631 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6632 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6633 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6634 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6635 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6636 具有 128KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6637 具有 192KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6638 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6658 具有 384KB 闪存、32KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6659 具有 512KB 闪存、64KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6720 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、16KB 闪存、1KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6721 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、32KB 闪存、2KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6723 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、64KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6724 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、96KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6725 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6726 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6730 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、16KB 闪存、1KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6731 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、32KB 闪存、2KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6733 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、64KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6734 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、96KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6735 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、4KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6736 具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC MSP430F6745 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、128KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67451 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67451A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6745A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、128KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6746 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67461 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67461A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6746A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6747 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存、32KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67471 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存、32KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67471A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存、32KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6747A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存、32KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6748 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67481 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67481A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6748A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6749 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存、32KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67491 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存、32KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67491A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存、32KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6749A 具有 4 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存、32KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67621 具有 3 个 Σ-Δ ADC、10 位 SAR ADC、LCD、64KB 闪存、4KB RAM 的低成本多相计量 SoC MSP430F67641 具有 3 个 Σ-Δ ADC、10 位 SAR ADC、LCD、128KB 闪存、8KB RAM 的低成本多相计量 SoC MSP430F6765 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、128KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67651 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67651A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6765A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、128KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6766 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67661 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67661A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6766A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6767 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67671 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67671A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6767A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6768 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67681 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67681A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6768A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6769 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67691 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存、32KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67691A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存、32KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6769A 具有 6 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6775 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、128KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67751 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67751A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6775A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、128KB 闪存、16KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6776 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67761 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67761A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6776A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6777 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67771 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存、32KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F67771A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、256KB 闪存、32KB RAM 的多相计量 SoC MSP430F6777A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、256KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6778 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67781 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67781A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6778A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 16KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6779 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67791 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F67791A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430F6779A 具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC MSP430FE423 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、8KB 闪存和 256B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE4232 具有 2 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、8KB 闪存和 256B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE423A 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、8KB 闪存和 256B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE4242 具有 2 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、12KB 闪存和 512B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE425 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、16KB 闪存和 512B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE4252 具有 2 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、16KB 闪存和 512B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE425A 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、16KB 闪存和 512B RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE427 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、32KB 闪存和 1KB RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE4272 具有 2 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、32KB 闪存和 1KB RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FE427A 具有 3 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、32KB 闪存和 1KB RAM 的 8MHz 计量 MCU MSP430FG4250 具有 16KB 闪存、256B SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、2 个运算放大器和 56 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG4260 具有 24KB 闪存、256B SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、2 个运算放大器和 56 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG4270 具有 32KB 闪存、256B SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、12 位 DAC、2 个运算放大器和 56 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG437 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 128 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG438 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 128 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG439 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 128 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG4616 具有 92KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG4617 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG4618 具有 116KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG4619 具有 120KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 160 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG477 具有 32KB 闪存、2KB SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、双通道 DAC、2 个运算放大器和 128 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG478 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、双通道 DAC、2 个运算放大器和 128 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FG479 具有 60KB 闪存、2KB SRAM、16 位 Σ-Δ ADC、双通道 DAC、2 个运算放大器和 128 段 LCD 的 8MHz MCU MSP430FR5720 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5721 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5722 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5723 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5724 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5725 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5726 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5727 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5728 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5729 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5730 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU MSP430FR5731 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU MSP430FR5732 具有 24MHz FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5733 具有 24MHz FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU MSP430FR5734 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU MSP430FR5735 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU MSP430FR5736 具有 24 MHz FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16KB MCU MSP430FR5737 具有 24 MHz FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16KB MCU MSP430FR5738 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU MSP430FR5739 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU MSP430FR5847 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR58471 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5848 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5849 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5857 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5858 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5859 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5867 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR58671 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5868 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5869 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5887 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、64KB FRAM、2KB SRAM MSP430FR5888 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、96KB FRAM、2KB SRAM MSP430FR5889 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、2KB SRAM MSP430FR58891 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、I2C 引导加载程序 MSP430FR5947 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR59471 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5948 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5949 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5957 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5958 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5959 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5967 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5968 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5969 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR59691 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5986 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、48KB FRAM、AES MSP430FR5987 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、64KB FRAM、AES MSP430FR5988 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、96KB FRAM、AES MSP430FR5989 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES MSP430FR59891 适用于流量计且具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES、I2C 引导加载程序的旋转感应 MCU MSP430FR6877 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、320 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6879 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、320 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR68791 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、320 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6887 适用于流量计且具有扩展扫描接口、64KB FRAM、LCD 的旋转感应 MCU MSP430FR6888 适用于流量计且具有扩展扫描接口、96KB FRAM、LCD 的旋转感应 MCU MSP430FR6889 适用于流量计且具有扩展扫描接口、128KB FRAM、LCD 的旋转感应 MCU MSP430FR68891 适用于流量计且具有扩展扫描接口、128KB FRAM、LCD、I2C 引导加载程序的旋转感应 MCU MSP430FR6927 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR69271 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6928 具有 96KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6977 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6979 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR69791 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6987 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、64KB FRAM、AES、LCD MSP430FR6988 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、96KB FRAM、AES、LCD MSP430FR6989 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES、LCD MSP430FR69891 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、LEA、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FW423 适用于气流和水流计量应用的旋转感应 MCU,具有扫描接口、8KB 闪存、256B SRAM MSP430FW425 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扫描接口、16KB 闪存、512B SRAM MSP430FW427 适用于气流和水流计量应用的旋转感应 MCU,具有扫描接口、32KB 闪存、1KB SRAM MSP430FW428 适用于气流和水流计量应用的旋转感应 MCU,具有扫描接口、48KB 闪存、2KB SRAM MSP430FW429 适用于气流和水流计量应用的旋转感应 MCU,具有扫描接口、60KB 闪存、2KB SRAM MSP430G2001 具有 0.5KB 闪存、128B SRAM、计时器的 16MHz MCU MSP430G2101 具有 1KB 闪存、128B SRAM、计时器的 16MHz MCU MSP430G2102 具有 1KB 闪存、128B SRAM、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2111 具有 1KB 闪存、128B SRAM、计时器的 16MHz MCU MSP430G2112 具有 1KB FRAM、0.5KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI、计时器的 16MHz MCU MSP430G2121 具有 1KB 闪存、128B SRAM、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2131 具有 1KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2132 具有 1KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2152 具有 1KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、计时器和 I2C/SPI 的 16MHz MCU MSP430G2153 具有 1KB 闪存、128B SRAM、比较器和计时器的 16MHz MCU MSP430G2201 具有 2KB 闪存、128B SRAM、计时器的 16MHz MCU MSP430G2201-Q1 具有 2KB 闪存、128B SRAM 和计时器的汽车级 16MHz MCU MSP430G2202 具有 2KB 闪存、256B SRAM、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2203 具有 2KB 闪存、256B SRAM、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2210 具有 2KB 闪存、128B SRAM、比较器、计时器的 16MHz MCU MSP430G2211 具有 2KB 闪存、128B SRAM、比较器和计时器的 16MHz MCU MSP430G2212 具有 2KB 闪存、256B SRAM、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2213 具有 2KB 闪存、256B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2221 具有 2KB 闪存、128B SRAM、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2230 具有 2KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2230-EP 具有 2KB 闪存和 128B RAM 的增强型 16 位超低功耗混合信号微控制器 MSP430G2231 具有 2KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2231-EP 具有 2KB 闪存和 128B RAM 的增强型 16 位超低功耗混合信号微控制器 MSP430G2231-Q1 具有 2KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C 和计时器的汽车级 16MHz MCU MSP430G2232 具有 2KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2233 具有 2KB 闪存、256B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2252 具有 2KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器、SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430G2253 具有 16KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 2KB MCU MSP430G2302 具有 4KB 闪存、256B SRAM、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2302-EP 增强型产品混合信号微控制器 MSP430G2303 具有 4KB 闪存、256B SRAM、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2312 具有 4KB 闪存、256B SRAM、比较器和 SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2313 具有 4KB 闪存、256B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2332 具有 4KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2332-EP 混合信号微控制器增强型产品 MSP430G2333 具有 4KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2352 具有 4KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2353 具有 4KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2402 具有 8KB 闪存、256B SRAM、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2403 具有 8KB 闪存、512B SRAM、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2412 具有 8KB 闪存、256B SRAM、比较器、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2413 具有 8KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2432 具有 8KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2433 具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2444 具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2452 具有 8KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器、计时器、SPI/I2C 的 16MHz MCU MSP430G2453 具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2453-Q1 具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的汽车类 16MHz MCU MSP430G2513 具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2533 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2544 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2553 具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2553-Q1 具有 16KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的汽车级 16MHz MCU MSP430G2744 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2755 具有 32KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2855 具有 48KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430G2955 具有 56KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430I2040 具有 4 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、16KB 闪存、1KB RAM 的 16MHz 计量 AFE MSP430L092 具有 2KB ROM、2KB SRAM、8 位 ADC、8 位 DAC、比较器、计时器的 4MHz MCU MSP430TCH5E 具有 16KB 闪存、512B SRAM、支持触觉、电容式触控、10 位 ADC 和 UART/SPI/I2C 的 16MHz MCU NN325-Q1 多感应触摸管理器
其他接口
TSS521 单芯片仪表总线收发器 TSS721A 单芯片仪表总线收发器

文档

MSPFlasher User's Guide

发布信息

MSP Flasher is an open-source, shell-based interface for programming MSP devices through a FET programmer or eZ430 via JTAG or Spy Bi-Wire (SBW). MSP Flasher can be used to download binary files (.txt/.hex) directly to the target memory without the need of an IDE like CCS or IAR. It can also be used to extract firmware directly from a device and blow the JTAG fuse.

新增功能

  • Update to InstallBuilder version 19.4.1 to support macOS 64-bit installers.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 MSP Flasher user's guide (Rev. E) PDF | HTML 2019-2-5

相关设计资源

硬件开发

硬件编程工具
MSP-FET MSP430 闪存仿真工具

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
MSP430-GCC-OPENSOURCE GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持