MSP430F5437A
- 低电源电压范围: 3.6V 低至 1.8V
- 超低功耗
- 激活模式 (AM): 所有系统时钟激活 在 8MHz、3.0V 且闪存程序执行时为 230µA/MHz(典型值) 在 8MHz、3.0V 且 RAM 程序执行时为 110µA/MHz(典型值)
- 待机模式 (LPM3): 含晶体的实时时钟 (RTC)、看门狗、电源监控器可用、完全 RAM 保持、快速唤醒: 2.2V 时为 1.7µA,3.0V 时为 2.1µA(典型值) 低功耗振荡器 (VLO),通用计数器,看门狗和电源监控器可用,完全 RAM 保持,快速唤醒: 3.0V 时为 1.2µA(典型值)
- 关闭模式 (LPM4): 完全 RAM 保持、电源监控器可用、快速唤醒: 3.0V 时为 1.2µA(典型值)
- 关断模式 (LPM4.5): 3.0V 时为 0.1µA(典型值)
- 在 3.5µs(典型值)内从待机模式唤醒
- 16 位 RISC 架构
- 扩展存储器
- 高达 25MHz 系统时钟
- 灵活的电源管理系统
- 具有可编程稳压内核电源电压的完全集成 LDO
- 电源电压监控、监视和欠压保护
- 统一时钟系统
- 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
- 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
- 低频修整内部基准源 (REFO)
- 32kHz 晶振
- 高达 32MHz 的高频晶振
- 配有五个捕捉/比较寄存器的 16 位计时器 TA0,Timer_A
- 配有三个捕捉/比较寄存器的 16 位计时器 TA1,Timer_A
- 具有七个捕捉/比较影子寄存器的 16 位计时器 TB0,Timer_B
- 多达 4 个通用串行通信接口 (USCI)
- USCI_A0、USCI_A1、USCI_A2 和 USCI_A3 均支持:
- 增强型通用异步收发器 (UART) 支持自动波特率检测
- 红外数据通讯 (IrDA) 编码器和解码器
- 同步 SPI
- USCI_B0、USCI_B1、USCI_B2 和 USCI_B3 均支持:
- I2C
- 同步 SPI
- USCI_A0、USCI_A1、USCI_A2 和 USCI_A3 均支持:
- 12 位模数转换器 (ADC)
- 内部基准
- 采样保持
- 自动扫描特性
- 14 个外部通道,2 个内部通道
- 硬件乘法器支持 32 位运算
- 串行板上编程,无需外部编程电压
- 3 通道内部 DMA
- 具有 RTC 特性的基本计时器
- 器件比较汇总了可用的产品系列成员
TI MSP 系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的需求。此架构与多种低功耗模式配合使用,经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。该器件具有功能强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和常数发生器,有助于实现更高编码效率。此数控振荡器 (DCO) 可使器件在 3.5µs(典型值)内从低功耗模式唤醒至激活模式。
MSP430F543xA 和 MSP430F541xA 系列微控制器配置包括三个 16 位计时器、一个高性能 12 位 ADC、多达四个 USCI、一个硬件乘法器、DMA、具有报警功能的 RTC 模块和多达 87 个 I/O 引脚。
有关完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似。
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器
μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。
只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。
其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。
MSP-FET — MSP MCU 编程器和调试器
MSP-FET 是功能强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可让用户快速开始在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上进行开发。
它支持通过 JTAG 和 SBW 接口进行编程和实时调试。此外,MSP-FET 还可在计算机的 USB 接口和 MSP UART 间提供反向通道 UART 连接。这为 MSP 编程器提供了一种便捷方法,实现了 MSP 和在计算机上运行的终端之间的串行通信。它还支持使用 BSL(引导加载程序)经由 UART 和 I2C 通信协议将程序(通常称为固件)加载到 MSP 目标中。
USB 接口将 MSP-FET 连接至计算机,而 14 引脚连接器提供对 MSP (...)
ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器
WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。
MSP430-SDK — 适用于 MSP430 微控制器的 MSP430-SDK
MSP430-SDK 是一套资源集,可帮助用户高效地为 MSP430 微控制器 (MCU) 编写代码。这些资源支持所有 MSP430 微控制器。正如一位用户所说:“这简直就是开发人员成为 MSP430 微控制器专家的必备利器!”
该设计资源集合包括各种高度抽象的软件库,范围涵盖 MSP430 驱动程序库等特定于器件和外设的库,以及图形库和电容式触控库等特定于应用的库。MSP430 驱动程序库是一个尤为重要的库,可以帮助软件开发人员利用便捷的 API 来控制错综复杂的低级别硬件外设,从而使生成的代码更易于读取和维护。MSP 驱动程序库支持除最早系列器件之外的所有器件。
Code (...)
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)
ENERGYTRACE — EnergyTrace 技术
EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.
As most developers know, it is difficult (...)
IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench
IAR Embedded Workbench 提供了一个完整的开发工具链,用于为您选择的目标微控制器构建和调试嵌入式应用。随附的 IAR C/C++ 编译器可为您的应用生成高度优化的代码,而 C-SPY 调试器是一款完全集成的调试器,适用于源代码级调试和反汇编级调试,支持复杂代码和数据断点。
关键组件:
- 附带项目管理工具和编辑器的集成开发环境。
- 高度优化 C 和 C++ 编译器。
- 多文件编译支持。
- 运行时库。
- 链接器和库工具。
- 具有 MSP 仿真器的 IAR C-SPY 调试器,支持在硬件(包括 TI-RTOS)上进行 RTOS 感知调试。
- MSP-FET 调试器,支持特定 MCU。
- 支持 (...)
MSP430-ACADEMY — MSP430™ academy
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS
SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
MSP430-IEC60730-SW-PACKAGE — IEC60730 软件包
The IEC60730 MSP430 software package was developed to be useful in assisting customers in complying with IEC 60730-1:2010 (Automatic Electrical Controls for Household and Similar Use – Part 1: General Requirements) for up to Class B products, which includes home appliances, arc detectors, (...)
SLAC375 — MSP430F543xA, MSP430F541xA Code Examples
MSP-DSPLIB — MSP 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库
TI MSP430™ 数字信号处理库是一组经优化的函数,可针对 MSP430 微控制器执行许多常见的信号处理操作。这些函数用于以最低功耗和极高精度实时完成处理密集型转换的应用。该库可针对定点数学优化使用 MSP430 MCU 的固有硬件,从而极大地提高性能。
MSP-GRLIB — MSP 图形库
MSP 图形库是一组免专利费的基本图元,用于在基于 MSP430 和 MSP432 微控制器并具有图形显示功能的电路板上创建图形用户界面。该图形库包括两个功能性构建层:显示驱动程序层,特定于所用的显示屏;以及图形基元层,用于绘制点、线、矩形、圆、文本和位图图像。
MSPMATHLIB — MSP430 的数学库
Continuing to innovate in the low power and low cost microcontroller space, TI brings you MSPMATHLIB. Leveraging the intelligent peripherals of our devices, this floating point math library of scalar functions brings you up to 26x better performance.
Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG Software
MSP430-FLASHER — Command Line Programmer for MSP430™ and SimpleLink™ MSP432™ MCUs
MSPFlasher 是一个基于 Shell 的开源(命令行)界面,用于通过 JTAG 对 MSP430™ 和 MSP432™ 微控制器 (MCU) 进行编程,并提供最常见的编程功能。MSP Flasher 可用于将二进制文件直接下载到内存中,而无需 CCS 或 IAR 等 IDE。还可用于提取固件并永久锁定 JTAG 访问。
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。
可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。
请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。
MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具
TI 与多家公司携手推出适用于 TI MSP 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 MSP 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。
合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。
该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。
- 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
- 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LQFP (PN) | 80 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。