可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相似
MSP430FR2422
- 嵌入式微控制器
- 16 位 RISC 架构
- 支持的时钟频率最高可达 16MHz
- 1.8V 至 3.6V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅 SVS 规格)
- 优化的超低功耗模式
- 工作模式:120µA/MHz(典型值)
- 待机: 采用 32768Hz 晶振的 LPM3.5 实时时钟 (RTC) 计数器:710nA(典型值)
- 关断 (LPM4.5):36nA,未使用 SVS
- 低功耗铁电 RAM (FRAM)
- 非易失性存储器容量高达 7.5KB
- 内置错误修正码 (ECC)
- 可配置的写保护
- 对程序、常量和存储的统一存储
- 耐写次数达 1015 次
- 抗辐射和非磁性
- FRAM 与 SRAM 之比高达 4:1
- 高性能模拟
- 高达 8 通道 10 位模数转换器 (ADC)
- 1.5V 的内部基准电压
- 采样保持 200ksps
- 高达 8 通道 10 位模数转换器 (ADC)
- 智能数字外设
- 两个 16 位计时器,每个计时器有三个捕捉/比较寄存器 (Timer_A3)
- 一个仅用作计数器的 16 位 RTC
- 16 位循环冗余校验 (CRC)
- 增强型串行通信,支持引脚重映射功能(请参阅器件比较)
- 一个 eUSCI_A 接口,支持 UART、IrDA 和 SPI
- 一个 eUSCI_B 接口,支持 SPI 和 I2C
- 时钟系统 (CS)
- 片上 32kHz RC 振荡器 (REFO)
- 带有锁频环 (FLL) 的片上 16MHz 数控振荡器 (DCO)
- 室温下的精度为 ±1%(具有片上基准)
- 片上超低频 10kHz 振荡器 (VLO)
- 片上高频调制振荡器 (MODOSC)
- 外部 32kHz 晶振 (LFXT)
- 可编程 MCLK 预分频器(1 至 128)
- 通过可编程预分频器(1、2、4 或 8)从 MCLK 获得的 SMCLK
- 通用输入/输出和引脚功能
- 共计 15 个 I/O(采用 VQFN-20 封装)
- 15 个中断引脚(P1 和 P2)可以将 MCU 从低功耗模式下唤醒
- 开发工具和软件
- 开发工具
- 目标开发板 MSP‑TS430RHL20
- 开发工具
- 系列成员(另请参阅器件比较)
- MSP430FR2422:7.25KB 程序 FRAM、256B 信息 FRAM、2KB RAM
- 封装选项
- 20 引脚:VQFN (RHL)
- 16 引脚:TSSOP (PW)
MSP430FR2422 是 MSP430™ 超值系列微控制器 (MCU) 产品组合的其中一个器件,该超值系列微控制器是 TI 成本超低的 MCU 系列,适用于感应和测量应用。MSP430FR2422 MCU 可提供 8KB 非易失性存储器并配备 8 通道 10 位 ADC。该架构、FRAM 和集成外设与多种低功耗模式相结合,针对在便携式和电池供电传感应用中延长电池寿命进行了优化。采用 16 引脚 TSSOP 或 20 引脚 VQFN 封装。
TI 的 MSP430 超低功耗 FRAM 微控制器平台将独特的嵌入式 FRAM 和全面的超低功耗系统架构相结合,从而使系统设计人员能够在降低能耗的同时提升性能。FRAM 技术兼有 RAM 的低功耗快速写入、灵活性、耐用性和闪存非易失性等特性。
MSP430FR2422 MCU 由广泛的硬件和软件生态系统进行支持,提供参考设计和代码示例,协助用户快速开展设计。开发套件包括 MSP-TS430RHL20 20 引脚目标开发板。TI 还提供免费的 MSP430Ware™ 软件,该软件以 Code Composer Studio™ IDE 桌面和云版本组件的形式提供(位于 TI Resource Explorer 中)。 E2E™ 支持论坛还为 MSP430 MCU 提供广泛的在线配套资料、培训和在线支持。
有关完整的模块说明,请参阅 《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列器件用户指南》 。
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器
μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。
只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。
其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。
MSP-EXP430FR2433 — MSP430FR2433 LaunchPad™ 开发套件
MSP-TS430RHL20 — MSP430FR2422 & MSP430FR25x2 MCU 的目标开发板—20 引脚(不包括微控制器)
注意: 本套件不包含 MSP430™ 微控制器 (MCU) 样片。 要获取兼容器件的样品,请先将工具添加到 TI Store 购物车中,然后再访问产品页面或选择相关的 MCU:MSP430FR2522、MSP430FR2512 或 MSP430FR2422.
MSP-TS430RHL20 微控制器开发板是独立的 ZIF 插座目标板,用于通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire(两线制 JTAG)协议对 MSP430 器件进行系统内编程和调试。 此开发板支持采用 20 引脚 QFN 封装的所有 MSP430FR25x2 和 MSP430FR2422 FRAM 器件(TI 封装代码: (...)
MSP-FET — MSP MCU 编程器和调试器
MSP-FET 是功能强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可让用户快速开始在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上进行开发。
它支持通过 JTAG 和 SBW 接口进行编程和实时调试。此外,MSP-FET 还可在计算机的 USB 接口和 MSP UART 间提供反向通道 UART 连接。这为 MSP 编程器提供了一种便捷方法,实现了 MSP 和在计算机上运行的终端之间的串行通信。它还支持使用 BSL(引导加载程序)经由 UART 和 I2C 通信协议将程序(通常称为固件)加载到 MSP 目标中。
USB 接口将 MSP-FET 连接至计算机,而 14 引脚连接器提供对 MSP (...)
ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器
WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。
MSPFRBOOT — MSPFRBOOT
The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)
支持的产品和硬件
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
支持的产品和硬件
CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)
支持的产品和硬件
ENERGYTRACE — EnergyTrace 技术
As most developers know, it is difficult (...)
MSP430-ACADEMY — MSP430™ academy
支持的产品和硬件
WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG 软件
支持的产品和硬件
UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
支持的产品和硬件
MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具
合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。
该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。
- 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
- 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHL) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。