选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

MSPFRBOOT

MSPFRBOOT

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.03.00.00
发布日期: 2020-4-13

MSPFRBoot Software Package

SHA-256 校验和
产品
Low-power MCUs
MSP430FR2000 具有 0.5KB FRAM、0.5KB SRAM、比较器、UART/SPI 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR2032 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、红外逻辑和计时器的 16MHz MCU MSP430FR2033 具有 16KB FRAM、2KB SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、红外逻辑和计时器的 16MHz MCU MSP430FR2100 具有 1KB FRAM、0.5KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR2110 具有 2KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR2111 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR2153 具有 16KB FRAM、2KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU MSP430FR2155 具有 32KB FRAM、4KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU MSP430FR2310 具有 2KB FRAM、运算放大器、TIA、比较器、DAC 和 10 位 ADC 的 16MHz 集成模拟微控制器 MSP430FR2311 具有 3.75KB FRAM、运算放大器、TIA、比较器、DAC、10 位 ADC 的 16MHz 集成模拟微控制器 MSP430FR2353 具有 16KB FRAM、运算放大器/PGA、12 位 DAC、12 位 ADC 的 24MHz 105°C 集成模拟微控制器 MSP430FR2355 具有 32KB FRAM、运算放大器/PGA、12 位 DAC、12 位 ADC 的 24MHz 105°C 集成模拟微控制器 MSP430FR2422 具有 8KB FRAM、2KB SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR2433 具有 16KB FRAM、4KB SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR2475 具有 32KB FRAM、6KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR2476 具有 64KB FRAM、8KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR4131 具有 4KB FRAM、0.5KB SRAM、10 位 ADC、LCD、UART/SPI/I2C、红外逻辑和计时器的 16MHz MCU MSP430FR4132 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、LCD、UART/SPI/I2C、红外逻辑和计时器的 16MHz MCU MSP430FR4133 具有 16KB FRAM、2KB SRAM、10 位 ADC、LCD、UART/SPI/I2C、红外逻辑、计时器的 16MHz MCU MSP430FR5720 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU MSP430FR5721 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU MSP430FR5722 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU MSP430FR5723 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU MSP430FR5724 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU MSP430FR5725 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU MSP430FR5726 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU MSP430FR5727 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU MSP430FR5728 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU MSP430FR5729 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 8MHz MCU MSP430FR5730 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU MSP430FR5731 具有 4KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU MSP430FR5732 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU MSP430FR5733 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU MSP430FR5734 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU MSP430FR5735 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU MSP430FR5736 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU MSP430FR5737 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU MSP430FR5738 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU MSP430FR5739 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU MSP430FR5739-EP MSP430FR5739 具有 16KB FRAM、1KB SRAM、32 个 IO、10 位 ADC 和比较器的 24MHz ULP 微控制器 MSP430FR5922 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR59221 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5947 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR59471 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5948 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5949 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5957 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5958 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5959 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5962 具有 128KB FRAM、8KB SRAM、低功耗加速器、AES、12 位 ADC、DMA 和 76 个 IO 的 16MHz MCU MSP430FR5964 具有 256KB FRAM、8KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5967 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5968 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5969 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5969-SP Radiation-hardened, Mixed-Signal Microcontroller MSP430FR59691 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5970 具有 32KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5972 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR59721 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5992 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430FR5994 具有 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR59941 具有 256KB FRAM、8KB SRAM、LEA、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、68 个 IO 和 eUSCI 的 16MHz MCU MSP430FR6820 具有 32KB FRAM、2KB SRAM、116 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6822 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、116 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR68221 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、116 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6870 具有 32KB FRAM、2KB SRAM、112 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6872 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、112 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR68721 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、112 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6877 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、320 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR6879 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、320 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR68791 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、320 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR6920 具有 32KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6922 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR69221 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR6927 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR69271 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR6928 具有 96KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR6970 具有 32KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6972 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR69721 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR6977 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6979 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR69791 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU
感应 MCU
MSP430FR2512 具有 4 个触摸 IO(4 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO 和 10 位 ADC 的电容式触摸 MCU MSP430FR2522 具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO 和 10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2532 电容式触摸 MCU,具有 8 个触摸 IO(8 个传感器)、8KB FRAM、1KB SRAM、15 个 IO,10 位 ADC MSP430FR2533 电容式触摸 MCU,具有 16 个触摸 IO(24 个传感器)、16KB FRAM、2KB SRAM、19 个 IO,10 位 ADC MSP430FR2632 具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO 和 10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2633 具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2672 具有 16 个 I/O(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、27 个 I/O 和 12 位 ADC 的电容式触摸 MCU MSP430FR2673 具有 16 个 I/O(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、27 个 I/O 和 12 位 ADC 的电容式触摸 MCU MSP430FR2675 电容式触摸 MCU,具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、32KB FRAM、6KB SRAM、43 个 IO,12 位 ADC、105C MSP430FR2676 电容式触摸 MCU,具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、64KB FRAM、8KB SRAM、43 个 IO,12 位 ADC、105C MSP430FR5041 具有 32KB FRAM、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR5043 具有 64KB FRAM、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR50431 适用于流量计、具有 64KB FRAM、12KB RAM 和 I2C 引导加载程序的超声波感应 MCU MSP430FR5847 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR58471 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5848 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5849 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5857 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5858 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5859 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5867 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR58671 具有 32KB FRAM、1KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5868 具有 48KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5869 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5870 具有 32KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5872 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR58721 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU MSP430FR5887 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、64KB FRAM、2KB SRAM MSP430FR5888 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、96KB FRAM、2KB SRAM MSP430FR5889 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、2KB SRAM MSP430FR58891 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、I2C 引导加载程序 MSP430FR5986 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、48KB FRAM、AES MSP430FR5987 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、64KB FRAM、AES MSP430FR5988 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、96KB FRAM、AES MSP430FR5989 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES MSP430FR5989-EP 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、48 IO、ADC12、Scan IF 和 AES 的 16MHz ULP 微控制器 MSP430FR59891 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES、I2C 引导加载程序 MSP430FR6005 具有 128KB FRAM、LCD、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR6007 具有 256KB FRAM、LCD、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR6035 具有 16KB 闪存、2KB SRAM、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU MSP430FR6037 具有 256KB FRAM、8KB SRAM、低功耗加速器、AES、12 位 ADC、LCD、DMA 和 76 个 IO 的 16MHz MCU MSP430FR60371 具有 256KB FRAM、8KB SRAM、低功耗加速器、LCD、DMA 和 I2C 引导加载程序和 76 个 IO 的 16MHz MCU MSP430FR6041 具有 32KB FRAM、LCD、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR6043 适用于燃气和水计量应用、具有 64KB FRAM、12KB RAM 和 LCD 的超声波感应 MCU MSP430FR60431 具有 64KB FRAM、LCD、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR6045 具有 128KB FRAM、LCD、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR6047 具有 256KB FRAM、LCD、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR60471 适用于流量计、具有 256KB FRAM、8KB RAM、LCD 和 I2C 引导加载程序的超声波感应 MCU MSP430FR6887 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、64KB FRAM、LCD MSP430FR6888 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、96KB FRAM、LCD MSP430FR6889 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、LCD MSP430FR68891 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、LCD、I2C 引导加载程序 MSP430FR6987 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、64KB FRAM、AES、LCD MSP430FR6988 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、96KB FRAM、AES、LCD MSP430FR6989 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES、LCD MSP430FR69891 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、LEA、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

文档

MSP430FRBoot – Main Memory Bootloader and Over-the-Air Updates for MSP430 FRAM

发布信息

MSP430FRBoot is a small-footprint bootloader for MSP430 FRAM 20-bit devices which resides in main memory.

This software package includes all necessary source code and sample applications that are required to use and customize the bootloader.

  • Supported Target devices:
    • MSP430FR5969
    • MSP430FR5994
    • MSP430FR2433
  • Project Configurations:
    • BSL Based 20-bit: BSL-based protocol using UART or SPI (CC110x for OAD), with application validation using CRC-CCITT
    • BSL Based Dual Image: Same as BSL-based and supporting Dual-image approach
  • Host projects
    • MSP-EXP430FR5969, MSP-EXP430FR5994: Supports target devices of the same derivative and both configurations
  • Additional Tools:
    • 430txt2C: Perl script used to convert 430 .txt file to C Array used by host
    • MSPBootLinkerGen: Perl script used to generate Application and Bootloader linker files for IAR and CCS