可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相似
MSP430FR2475
- 嵌入式微控制器
- 16 位 RISC 架构
- 支持的时钟频率最高可达 16MHz
- 1.8 V 至 3.6 V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅 SVS 规格)
- 优化的超低功耗模式
- 工作模式:135µA/MHz(典型值)
- 待机: 采用 32768Hz 晶振的 LPM3.5 实时时钟 (RTC) 计数器:660nA(典型值)
- 关断 (LPM4.5):37nA,未使用 SVS
- 低功耗铁电 RAM (FRAM)
- 容量高达 64KB 的非易失性存储器
- 内置错误修正码 (ECC)
- 可配置的写保护
- 对程序、常量和存储的统一存储
- 耐写次数达 1015 次
- 抗辐射和非磁性
- 智能数字外设
- 四个 16 位计时器,每个计时器有 3 个捕捉/比较寄存器 (Timer_A3)
- 一个 16 位计时器,具有 7 个捕捉/比较寄存器 (Timer_B7)
- 一个仅用作计数器的 16 位 RTC
- 16 位循环冗余校验 (CRC)
- 增强型串行通信,支持引脚重映射功能
- 两个 eUSCI_A 接口,支持 UART、IrDA 和 SPI
- 两个 eUSCI_B 接口,支持 SPI 和 I2C
- 高性能模拟
- 高达 12 通道 12 位模数转换器 (ADC)
- 内部共享基准(1.5、2.0 或 2.5V)
- 采样与保持 200ksps
- 一个增强型比较器 (eCOMP)
- 集成 6 位 DAC 作为基准电压
- 可编程迟滞
- 可配置的高功率和低功率模式
- 高达 12 通道 12 位模数转换器 (ADC)
- 时钟系统 (CS)
- 片上 32kHz RC 振荡器 (REFO),具有 1µA 支持
- 带有锁频环 (FLL) 的片上 16MHz 数控振荡器 (DCO)
- 室温下的精度为 ±1%(具有片上基准)
- 片上超低频 10kHz 振荡器 (VLO)
- 片上高频调制振荡器 (MODOSC)
- 外部 32kHz 晶振 (LFXT)
- 可编程 MCLK 预分频器(1 至 128)
- 通过可编程预分频器(1、2、4 或 8)从 MCLK 获得的 SMCLK
- 通用输入/输出和引脚功能
- LQFP-48 封装上的 43 个 I/O
- 所有 GPIO 上的 43 个中断引脚可以将 MCU 从低功耗模式下唤醒
- 开发工具和软件
- 开发工具
- 目标开发板 MSP‑TS430PT48A
- LaunchPad™ 开发套件 LP‑MSP430FR2476
- 开发工具
- 系列成员(另请参阅器件比较)
- MSP430FR2476:64KB 程序 FRAM、512B 信息 FRAM、8KB RAM
- MSP430FR2475:32KB 程序 FRAM、512B 信息 FRAM、6KB RAM
- 封装选项
- 48 引脚:LQFP (PT)
- 40 引脚:VQFN (RHA)
- 32 引脚:VQFN (RHB)
MSP430FR247x 微控制器 (MCU) 是 MSP430™ MCU 超值系列超低功耗低成本器件产品系列的一部分,该产品系列用于检测和测量应用。MSP430FR247x MCU 集成了一个 12 位 SAR ADC 和一个比较器。所有 MSP430FR247x MCU 均支持 –40° 至 105°C 的工作温度范围,因此这些器件的 FRAM 数据记录功能对更高温度的工业应用来说意义重大。
MSP430FR247x MCU 由一系列由软、硬件组成的生态系统提供支持,并提供有参考设计和代码示例,可帮助您快速开展设计。开发套件包括 MSP-TS430PT48 48 引脚目标开发板。TI 还提供免费的 MSP430Ware™ 软件,该软件以 Code Composer Studio™ IDE 桌面和云版本组件的形式提供(位于 TI Resource Explorer 中)。我们为 MSP430 MCU 提供广泛的在线配套资料(例如内务处理型示例系列、MSP Academy 培训),也通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。
MSP430 超低功耗 (ULP) FRAM 微控制器平台将独特的嵌入式 FRAM 和整体超低功耗系统架构相结合,从而使系统设计人员能够在降低能耗的情况下提升性能。FRAM 技术将 RAM 的低功耗快速写入、灵活性和耐用性与闪存的非易失性相结合。
TI MSP430 系列低功耗微控制器包含多种器件,其中配备了不同的外设集以满足各类应用的需求。此架构与多种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优选择。该 MCU 具有一个强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和常数发生器,有助于获得最大编码效率。数控振荡器 (DCO) 可使 MCU 在不到 10µs(典型值)的时间内从低功耗模式唤醒至活动模式。
有关完整的模块说明,请参阅 MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列器件用户指南。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LP-MSP430FR2476 — MSP430FR2476 LaunchPad™ 开发套件
LP-MSP430FR2476 LaunchPad™ 开发套件是基于 MSP430FR2476 超值系列感应微控制器 (MCU) 的易用型评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430FR2x 超值系列感应 MCU 平台上进行开发所需的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。该板包含两个按钮、两个 LED(其中一个是 RGB LED)以及模拟温度传感器,用于创建简单的用户界面。它还具有 CR2032 电池座(电池需单独购买),无需外部电源即可实现独立应用。
16MHz MSP430FR2476 器件采用 64KB 的嵌入式铁电随机存取存储器 (...)
ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器
μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。
只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。
其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。
MSP-TS430PT48A — MSP430FR2476 MCU 的目标开发板 — 48 引脚(不包括微控制器)
注意: 此套件不包含 MSP430™ 微控制器 (MCU) 样品。 要获取兼容器件的样品,请先将工具添加到 TI Store 购物车中,然后再访问产品页面或选择相关的 MCU:
MSP430FR2476。
MSP-TS430PT48A 微控制器开发板是独立的 ZIF 插座目标板,用于通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire(两线制 JTAG)协议对 MSP430 器件进行系统内编程和调试。 该开发板支持采用 48 引脚 QFP 封装(TI 封装代码: PT)的 MSP430FR2476 FRAM 器件。 请查看目标器件文档,以找到正确的目标板。
调试探针可以单独购买,也可以与目标板 (...)
MSP-FET — MSP MCU 编程器和调试器
MSP-FET 是功能强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可让用户快速开始在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上进行开发。
它支持通过 JTAG 和 SBW 接口进行编程和实时调试。此外,MSP-FET 还可在计算机的 USB 接口和 MSP UART 间提供反向通道 UART 连接。这为 MSP 编程器提供了一种便捷方法,实现了 MSP 和在计算机上运行的终端之间的串行通信。它还支持使用 BSL(引导加载程序)经由 UART 和 I2C 通信协议将程序(通常称为固件)加载到 MSP 目标中。
USB 接口将 MSP-FET 连接至计算机,而 14 引脚连接器提供对 MSP (...)
ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器
WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。
MSPFRBOOT — MSPFRBOOT
The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
MSP430 微控制器
Arm Cortex-R MCU
C2000 实时微控制器
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
汽车毫米波雷达传感器
工业毫米波雷达传感器
汽车驾驶辅助 SoC
音频和雷达 DSP SoC
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
子卡
评估板
CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize embedded applications. Code Composer Studio is available across Windows®, Linux® and macOS® platforms.
(...)
支持的产品和硬件
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
-
parametric-filter 微处理器和 DSP -
parametric-filter Microcontrollers -
parametric-filter Wi-Fi 产品 -
parametric-filter 低功耗 2.4GHz 产品 -
parametric-filter 信号调节器 -
parametric-filter 毫米波雷达传感器
MSP430-ACADEMY — MSP430™ academy
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
硬件开发
评估板
开发套件
WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG 软件
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
MSP430 微控制器
硬件开发
评估板
开发套件
UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
支持的产品和硬件
产品
C2000 实时微控制器
工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
MSP430 微控制器
Wi-Fi 产品
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-M0+ MCU
Arm Cortex-R MCU
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
Sub-1GHz 无线 MCU
音频和雷达 DSP SoC
多媒体和工业网络 SoC
MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具
合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。
该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。
- 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
- 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
TIDA-010240 — 可扩展的多智能电池包充电器参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LQFP (PT) | 48 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点