MSP430FR4132

正在供货

具有 8KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、LCD、UART/SPI/I2C、红外逻辑和计时器的 16MHz MCU

产品详情

CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 8 RAM (kByte) 1 ADC type 10-bit SAR Features IR Modulation Logic, LCD, Real-time clock UART 1 Security Secure debug Number of ADC channels 10 SPI 2 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 8 Number of GPIOs 60 Number of I2Cs 1
CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 8 RAM (kByte) 1 ADC type 10-bit SAR Features IR Modulation Logic, LCD, Real-time clock UART 1 Security Secure debug Number of ADC channels 10 SPI 2 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 8 Number of GPIOs 60 Number of I2Cs 1
LQFP (PM) 64 144 mm² 12 x 12 TSSOP (DGG) 56 113.4 mm² 14 x 8.1 TSSOP (DGG) 48 101.25 mm² 12.5 x 8.1
  • 嵌入式微控制器
    • 频率高达 16MHz 的 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构
    • 1.8V 至 3.6V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅Section 8.12.1.1)
  • 经优化的低功耗模式(3V)
    • 工作模式:126µA/MHz
    • 待机模式:<1µA,实时时钟 (RTC) 计数器和液晶显示器 (LCD) 处于工作状态
    • 关断 (LPM4.5):15nA
  • 高性能模拟
    • 10 通道 10 位模数转换器 (ADC)
      • 1.5V 的内部基准电压
      • 采样与保持 200ksps
    • 低功耗 LCD 驱动器
      • 支持高达 4×36 段或 8×32 段 LCD 配置
      • 片上电荷泵,在待机模式 (LPM3.5) 下可使 LCD 保持激活状态
      • 每个 LCD 引脚均可通过软件配置为 SEG 或 COM
      • 在 2.6V 至 3.5V 范围内提供对比度控制(阶跃为 0.06V)
  • 低功耗铁电 RAM (FRAM)
    • 容量高达 15.5KB 的非易失性存储器
    • 内置错误修正码 (ECC)
    • 可配置的写保护
    • 对程序、常量和存储的统一存储
    • 耐写次数达 1015
    • 抗辐射和非磁性
  • 智能数字外设
    • 红外调制逻辑
    • 两个 16 位定时器,每个定时器有 3 个捕捉/比较寄存器 (Timer_A3)
    • 一个仅用作计数器的 16 位 RTC 计数器
    • 16 位循环冗余校验器 (CRC)
  • 增强型串行通信
    • 增强型 USCI A (eUSCI_A) 支持 UART、IrDA 和 SPI
    • 增强型 USCI B (eUSCI_B) 支持 SPI 和 I2C
  • 时钟系统 (CS)
    • 片上 32kHz RC 振荡器 (REFO)
    • 带有锁频环 (FLL) 的片上 16MHz 数控振荡器 (DCO)
      • 室温下的精度为 ±1%(具有片上基准)
    • 片上超低频 10kHz 振荡器 (VLO)
    • 片上高频调制振荡器时钟 (MODCLK)
    • 外部 32kHz 晶振 (XT1)
    • 可编程 MCLK 预分频器(1 至 128)
    • 通过可编程预分频器(1、2、4 或 8)从 MCLK 获得的 SMCLK
  • 通用输入/输出和引脚功能
    • 60 个 I/O(64 引脚封装)
    • 16 个中断引脚(P1 和 P2)可以将 MCU 从 LPM 唤醒
    • 所有 I/O 均为电容式触摸 I/O
  • 开发工具和软件
  • 系列成员 (另请参阅Section 6)
    • MSP430FR4133:15KB 程序 FRAM + 512B 信息 FRAM + 2KB RAM
    • MSP430FR4132:8KB 程序 FRAM + 512B 信息 FRAM + 1KB RAM
    • MSP430FR4131:4KB 程序 FRAM + 512B 信息 FRAM + 512B RAM
  • 封装选项
    • 64 引脚:LQFP (PM)
    • 56 引脚:TSSOP (G56)
    • 48 引脚:TSSOP (G48)
  • 嵌入式微控制器
    • 频率高达 16MHz 的 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构
    • 1.8V 至 3.6V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅Section 8.12.1.1)
  • 经优化的低功耗模式(3V)
    • 工作模式:126µA/MHz
    • 待机模式:<1µA,实时时钟 (RTC) 计数器和液晶显示器 (LCD) 处于工作状态
    • 关断 (LPM4.5):15nA
  • 高性能模拟
    • 10 通道 10 位模数转换器 (ADC)
      • 1.5V 的内部基准电压
      • 采样与保持 200ksps
    • 低功耗 LCD 驱动器
      • 支持高达 4×36 段或 8×32 段 LCD 配置
      • 片上电荷泵,在待机模式 (LPM3.5) 下可使 LCD 保持激活状态
      • 每个 LCD 引脚均可通过软件配置为 SEG 或 COM
      • 在 2.6V 至 3.5V 范围内提供对比度控制(阶跃为 0.06V)
  • 低功耗铁电 RAM (FRAM)
    • 容量高达 15.5KB 的非易失性存储器
    • 内置错误修正码 (ECC)
    • 可配置的写保护
    • 对程序、常量和存储的统一存储
    • 耐写次数达 1015
    • 抗辐射和非磁性
  • 智能数字外设
    • 红外调制逻辑
    • 两个 16 位定时器,每个定时器有 3 个捕捉/比较寄存器 (Timer_A3)
    • 一个仅用作计数器的 16 位 RTC 计数器
    • 16 位循环冗余校验器 (CRC)
  • 增强型串行通信
    • 增强型 USCI A (eUSCI_A) 支持 UART、IrDA 和 SPI
    • 增强型 USCI B (eUSCI_B) 支持 SPI 和 I2C
  • 时钟系统 (CS)
    • 片上 32kHz RC 振荡器 (REFO)
    • 带有锁频环 (FLL) 的片上 16MHz 数控振荡器 (DCO)
      • 室温下的精度为 ±1%(具有片上基准)
    • 片上超低频 10kHz 振荡器 (VLO)
    • 片上高频调制振荡器时钟 (MODCLK)
    • 外部 32kHz 晶振 (XT1)
    • 可编程 MCLK 预分频器(1 至 128)
    • 通过可编程预分频器(1、2、4 或 8)从 MCLK 获得的 SMCLK
  • 通用输入/输出和引脚功能
    • 60 个 I/O(64 引脚封装)
    • 16 个中断引脚(P1 和 P2)可以将 MCU 从 LPM 唤醒
    • 所有 I/O 均为电容式触摸 I/O
  • 开发工具和软件
  • 系列成员 (另请参阅Section 6)
    • MSP430FR4133:15KB 程序 FRAM + 512B 信息 FRAM + 2KB RAM
    • MSP430FR4132:8KB 程序 FRAM + 512B 信息 FRAM + 1KB RAM
    • MSP430FR4131:4KB 程序 FRAM + 512B 信息 FRAM + 512B RAM
  • 封装选项
    • 64 引脚:LQFP (PM)
    • 56 引脚:TSSOP (G56)
    • 48 引脚:TSSOP (G48)

MSP430FR41xx 超低功耗 (ULP) 微控制器系列支持低成本 LCD 应用,如远程控制、恒温器、智能仪表、血糖监测仪和血压监测仪等,该系列器件的集成 10 位 ADC 对这些应用的性能提升大有帮助。MCU 具有功能强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和常数发生器,有助于实现最大编码效率。数控振荡器 (DCO) 可使器件在不到 10µs 的时间内从低功耗模式唤醒至活动模式。此架构与多种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优选择。

MSP430™ 微控制器平台将独特的嵌入式铁电随机存取存储器 (FRAM) 和全面的超低功耗系统架构相结合,从而使系统设计人员能够在降低能耗的同时提升性能。FRAM 技术将 RAM 的低功耗快速写入、灵活性和耐用性与闪存的非易失性相结合。

MSP430FR41x MCU 由一个由各种软、硬件资源组成的生态系统提供支持,并配套提供有参考设计和代码示例,可帮助您快速开展设计。适用于 MSP430FR41xx 的开发套件包括 MSP-EXP430FR4133 LaunchPad™ 开发套件和 MSP-TS430PM64D 64 引脚目标开发板。TI 还提供免费的 MSP430Ware™ 软件,该软件以 Code Composer Studio™ IDE 桌面和云版本组件的形式提供(位于 TI Resource Explorer 中)。我们为 MSP430 MCU 提供广泛的在线配套资料(例如内务处理型示例系列MSP Academy 培训),也通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。

有关完整的模块说明,请参阅 《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列器件用户指南》

MSP430FR41xx 超低功耗 (ULP) 微控制器系列支持低成本 LCD 应用,如远程控制、恒温器、智能仪表、血糖监测仪和血压监测仪等,该系列器件的集成 10 位 ADC 对这些应用的性能提升大有帮助。MCU 具有功能强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和常数发生器,有助于实现最大编码效率。数控振荡器 (DCO) 可使器件在不到 10µs 的时间内从低功耗模式唤醒至活动模式。此架构与多种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优选择。

MSP430™ 微控制器平台将独特的嵌入式铁电随机存取存储器 (FRAM) 和全面的超低功耗系统架构相结合,从而使系统设计人员能够在降低能耗的同时提升性能。FRAM 技术将 RAM 的低功耗快速写入、灵活性和耐用性与闪存的非易失性相结合。

MSP430FR41x MCU 由一个由各种软、硬件资源组成的生态系统提供支持,并配套提供有参考设计和代码示例,可帮助您快速开展设计。适用于 MSP430FR41xx 的开发套件包括 MSP-EXP430FR4133 LaunchPad™ 开发套件和 MSP-TS430PM64D 64 引脚目标开发板。TI 还提供免费的 MSP430Ware™ 软件,该软件以 Code Composer Studio™ IDE 桌面和云版本组件的形式提供(位于 TI Resource Explorer 中)。我们为 MSP430 MCU 提供广泛的在线配套资料(例如内务处理型示例系列MSP Academy 培训),也通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。

有关完整的模块说明,请参阅 《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列器件用户指南》

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 35
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSP430FR413x 混合信号微控制器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 2月 10日
* 勘误表 MSP430FR4132 Device Erratasheet (Rev. W) PDF | HTML 2021年 5月 27日
* 用户指南 MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family User's Guide (Rev. I) 2019年 3月 13日
应用手册 从 MSP430™ MCU 到 MSPM0 MCU 的迁移指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
应用手册 MSP430 嵌入式应用程序二进制接口 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 5日
用户指南 MSP430™ FRAM 器件引导加载程序 (BSL) (Rev. AB) PDF | HTML 英语版 (Rev.AB) PDF | HTML 2022年 10月 14日
应用手册 How to achieve higher accuracy timer with internal oscillator on MSP430 2021年 12月 10日
应用手册 UART-to-I2C Bridge Using Low-Memory MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 29日
应用手册 ESD 二极管电流规格 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 20日
应用手册 MSP430 FRAM 技术 – 使用方法和最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 8月 30日
应用手册 MSP430 系统级 ESD 注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 30日
应用手册 从 MSP430F2xx 和 MSP430G2xx 系列迁移到 MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2021年 8月 23日
应用手册 从 MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列迁移到 MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 23日
应用手册 使用 MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx ADC 进行设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 17日
应用手册 使用 MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx MCU 的片上 VREF 和 10 位 ADC 进行低功耗电池电压测量 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 17日
用户指南 MSP430™ MCU 开发指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 10日
应用手册 MSP430FR2xx 与 MSP430FR4xx DCO+FLL 应用指南 英语版 2021年 7月 20日
更多文献资料 MSP430TM 开发手册_MSP430 Hands-on Training (Rev. A) 2020年 10月 20日
应用手册 MSP 代码保护功能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日
应用手册 MSP430™ 系统级 ESD 故障排除指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日
白皮书 Capacitive Touch and MSP Microcontrollers (Rev. A) 2017年 4月 27日
白皮书 Smart Fault Indicator with MSP430 FRAM Microcontrollers 2016年 9月 26日
应用手册 General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A) PDF | HTML 2016年 4月 1日
应用手册 VLO Calibration on the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family (Rev. A) 2016年 2月 19日
用户指南 TI Designs 采用MSP430FR4xx 实现的温控器用户指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2015年 9月 9日
用户指南 TI Designs:参考设计采用MSP430FR4xx 实现的水表用户指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2015年 9月 8日
用户指南 MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family User's Guide (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.I) 2015年 9月 2日
应用手册 Designing With MSP430™ MCUs and Segment LCDs (Rev. A) PDF | HTML 2015年 7月 20日
应用手册 Infrared Remote Control Implementation With MSP430FR4xx (Rev. B) 2015年 6月 30日
应用手册 使用MSP430™ MCU 和段式LCD 进行设计 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 1月 21日
应用手册 采用MSP430FR4xx 的红外远程控制实现 最新英语版本 (Rev.B) 2015年 1月 7日
应用手册 Migrating from the MSP430F4xx to Family to the MSP430FR4xx Family 2014年 10月 3日
应用手册 MSP430 FRAM Quality and Reliability (Rev. A) 2014年 5月 1日
白皮书 FRAM FAQs 2014年 4月 23日
白皮书 对超低功耗应用的 MCU 功耗进行基准功率测试 2012年 10月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
开发套件

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad™ 开发套件

MSP-EXP430FR4133 LaunchPad 开发套件是适用于 MSP430FR4133 微控制器的易用型评估模块 (EVM)。它包含在 MSP430™ 超低功耗 (ULP) 基于 FRAM 的微控制器 (MCU) 平台上进行开发所需的资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载仿真。该电路板具有板载按钮和 LED,可快速集成简单的用户界面和液晶显示器 (LCD),以便使用可通过软件进行配置的灵活引脚来展示集成驱动器。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
开发套件

MSP-TS430PM64D — 目标开发板 – 64 引脚 – 适用于 MSP430FR2x/4x MCU

注意:本套件不包含 MSP430 微控制器样片。  要获取兼容器件的样品,请先将工具添加到 TI Store 购物车中,然后再访问产品页面或选择相关的 MCU。

MSP-TS430PM64D 是一款独立的 64 引脚 ZIF 插座目标板,用于通过 JTAG 接口或 Spy-Bi-Wire(两线制 JTAG)协议对系统内 MSP430 MCU 进行编程和调试。

器件支持:MSP-TS430PM64D 开发板支持采用 64 引脚 LQFP 封装的 MSP430FR2032MSP430FR2033MSP430FR4131MSP430FR4132MSP430FR4133 FRAM (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

MSP-FET — MSP MCU 编程器和调试器

MSP-FET 是功能强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可让用户快速开始在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上进行开发。

它支持通过 JTAG 和 SBW 接口进行编程和实时调试。此外,MSP-FET 还可在计算机的 USB 接口和 MSP UART 间提供反向通道 UART 连接。这为 MSP 编程器提供了一种便捷方法,实现了 MSP 和在计算机上运行的终端之间的串行通信。它还支持使用 BSL(引导加载程序)经由 UART 和 I2C 通信协议将程序(通常称为固件)加载到 MSP 目标中。

USB 接口将 MSP-FET 连接至计算机,而 14 引脚连接器提供对 MSP (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
软件开发套件 (SDK)

MSP430-SDK 适用于 MSP430 微控制器的 MSPWare

MSP430-SDK is a collection of resources that help users to write effective code for MSP430 microcontrollers (MCUs). These resources support ALL MSP430 microcontrollers. As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”

This collection of (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
代码示例或演示

SLAC625 MSP430FR413x, MSP430FR203x code examples

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

MSPMATHLIB — MSP430 的数学库

Continuing to innovate in the low power and low cost microcontroller space, TI brings you MSPMATHLIB. Leveraging the intelligent peripherals of our devices, this floating point math library of scalar functions brings you up to 26x better performance.

Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)

用户指南: PDF
固件

MSPFRBOOT MSPFRBOOT

The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

ENERGIA — Energia

Energia 是一个开源和社区驱动型集成开发环境 (IDE) 与软件框架。Energia 基于接线框架,为微控制器编程提供了直观的编码环境和由易于使用的功能 API 及库构成的可靠框架。Energia 支持多种 TI 处理器,主要包括可从 LaunchPad 开发生态系统获得的处理器。Energia 是开源产品,源代码可从 github www.github.com/energia/energia 获得。

查看 43oh.com 论坛,获得 Energia 支持

IDE、配置、编译器或调试器

ENERGYTRACE — EnergyTrace 技术

EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.

As most developers know, it is difficult (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.AS): PDF
IDE、配置、编译器或调试器

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench 提供了一个完整的开发工具链,用于为您选择的目标微控制器构建和调试嵌入式应用。随附的 IAR C/C++ 编译器可为您的应用生成高度优化的代码,而 C-SPY 调试器是一款完全集成的调试器,适用于源代码级调试和反汇编级调试,支持复杂代码和数据断点。

关键组件:

  • 附带项目管理工具和编辑器的集成开发环境。
  • 高度优化 C 和 C++ 编译器。
  • 多文件编译支持。
  • 运行时库。
  • 链接器和库工具。
  • 具有 MSP 仿真器的 IAR C-SPY 调试器,支持在硬件(包括 TI-RTOS)上进行 RTOS 感知调试。
  • MSP-FET 调试器,支持特定 MCU。
  • 支持 (...)
来源:IAR Systems
用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.AS): PDF
线上培训

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
软件编程工具

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG 软件

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces and can be run on (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
设计工具

MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具

TI 与多家公司携手推出适用于 TI MSP 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 MSP 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。

该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

  • 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
  • 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
参考设计

TIDM-FRAM-EEPROM — 使用 MSP430 FRAM 微控制器实现 EEPROM 仿真和检测

此参考设计展示了如何在 MSP430™ 超低功耗微控制器 (MCU) 上使用铁电随机存取存储器 (FRAM) 技术模拟电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM),并结合了在使用 MCU 时可以启用的附加检测功能。此参考设计同时支持通过 I2C 和串行外设接口 (SPI) 连接至主机处理器,可进行多个从机寻址。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian
TSSOP (DGG) 56 Ultra Librarian
TSSOP (DGG) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频