MSP430FR6037

正在供货

具有 256KB FRAM、8KB SRAM、低功耗加速器、AES、12 位 ADC、LCD、DMA 和 76 个 IO 的 16MHz MCU

产品详情

CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 256 RAM (kByte) 8 ADC type 12-bit SAR Features Advanced sensing, DMA, LCD, Low-energy accelerator (LEA), Metering test interface (MTIF), Real-time clock UART 4 Number of ADC channels 16 SPI 6 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators Low energy accelerator Nonvolatile memory (kByte) 256 Number of GPIOs 80 Number of I2Cs 2 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug, Software IP protection
CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 256 RAM (kByte) 8 ADC type 12-bit SAR Features Advanced sensing, DMA, LCD, Low-energy accelerator (LEA), Metering test interface (MTIF), Real-time clock UART 4 Number of ADC channels 16 SPI 6 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators Low energy accelerator Nonvolatile memory (kByte) 256 Number of GPIOs 80 Number of I2Cs 2 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug, Software IP protection
LQFP (PZ) 100 256 mm² 16 x 16
  • 具有超低功耗的一流超声波水流量测量
    • 差分飞行时间 (dTOF) 精度小于 25ps
    • 高精度时间测量分辨率小于 5ps
    • 能够检测低流速(<1 升/小时)
    • 在每秒测量一次的频率下总体电流消耗大约为 3µA
  • 符合并超出 ISO 4064、OIML R49 和 EN 1434 精度标准
  • 能够直接与标准超声波传感器(高达 2.5MHz)连接
  • 集成模拟前端 – 超声波感应解决方案 (USS)
    • 可在不同频率下生成脉冲的可编程脉冲生成 (PPG)
    • 具有低阻抗 (4Ω) 输出驱动器的集成物理接口 (PHY),可控制输入和输出通道
    • 具有高达 8Msps 输出数据速率的高性能高速 12 位 Σ-Δ ADC (SDHS)
    • 具有 –6.5dB 至 30.8dB 增益的可编程增益放大器 (PGA)
    • 输出范围为 68MHz 至 80MHz 的高性能锁相环 (PLL)
  • 计量测试接口 (MTIF)
    • 脉冲发生器和脉冲计数器
    • 高达 1016 次脉冲/秒 (p/s) 的脉冲率
    • 计数容量高达 65535(16 位)
    • 在 LPM3.5 下以 200nA(典型值)运行
  • 低能耗加速器 (LEA)
    • 独立于 CPU 运行
    • 与 CPU 共享 4KB RAM
    • 256 点高效复变 FFT:
      比 Arm® Cortex®-M0+ 内核快多达 40 倍
  • 嵌入式微控制器
    • 高达 16MHz 时钟频率的 16 位 RISC 架构
    • 3.6V 至 1.8V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅 SVS 规格)
  • 经优化的超低功耗模式
    • 工作模式:大约 120µA/MHz
    • 待机模式下的实时时钟 (RTC) (LPM3.5):450nA (1)
    • 关断电流 (LPM4.5):30nA
  • 铁电随机存取存储器 (FRAM)
    • 高达 256KB 的非易失性存储器
    • 超低功耗写入
    • 125ns 每个字的快速写入(4ms 内写入 64KB)
    • 统一标准存储器 = 单个空间内的程序 + 数据 + 存储
    • 1015 写入周期持久性
    • 抗辐射和非磁性
  • 智能数字外设
    • 32 位硬件乘法器 (MPY)
    • 6 通道内部直接存储器访问 (DMA)
    • 具备日历和报警功能的 RTC
    • 六个 16 位定时器,每个定时器具有多达七个捕捉/比较寄存器
    • 32 位和 16 位循环冗余校验 (CRC)
  • 高性能模拟
    • 16 通道模拟比较器
    • 12 位 SAR ADC,具有窗口比较器、内部基准和采样保持功能以及多达 16 条外部输入通道
    • 具有高达 264 段对比度控制的集成 LCD 驱动器
  • 多功能输入/输出端口
    • 可每位、每字节和每字访问(成对访问)
    • 所有端口上,从 LPM 中的边沿可选唤醒
    • 所有端口上可编程上拉和下拉
  • 代码安全性和加密
    • 128 位或 256 位高级加密标准 (AES) 安全加密和解密协处理器
    • 针对随机数生成算法的随机数种子
    • IP 封装防止对存储器进行外部访问
    • FRAM 可提供固有安全性优势
  • 增强型串行通信
    • 多达四个 eUSCI_A 串行通信端口
      • 支持自动波特率侦测的通用异步收发器 (UART)
      • IrDA 编码和解码
    • 多达两个 eUSCI_B 串行通信端口
      • 支持多从设备寻址的 I2C
    • 硬件通用异步收发器 (UART) 或 I2C 自举程序 (BSL)
  • 灵活时钟系统
    • 具有 10 个可选厂家调整频率的定频数控振荡器 (DCO)
    • 低功率低频内部时钟源 (VLO)
    • 32kHz 晶振 (LFXT)
    • 高频晶振 (HFXT)
  • 开发工具和软件(另请参阅工具和软件)
  • 器件比较 汇总了可用的器件型号和封装选项
  • 要获得完整的模块说明,请参见《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》

(1)RTC 由 3.7pF 晶振生成。

  • 具有超低功耗的一流超声波水流量测量
    • 差分飞行时间 (dTOF) 精度小于 25ps
    • 高精度时间测量分辨率小于 5ps
    • 能够检测低流速(<1 升/小时)
    • 在每秒测量一次的频率下总体电流消耗大约为 3µA
  • 符合并超出 ISO 4064、OIML R49 和 EN 1434 精度标准
  • 能够直接与标准超声波传感器(高达 2.5MHz)连接
  • 集成模拟前端 – 超声波感应解决方案 (USS)
    • 可在不同频率下生成脉冲的可编程脉冲生成 (PPG)
    • 具有低阻抗 (4Ω) 输出驱动器的集成物理接口 (PHY),可控制输入和输出通道
    • 具有高达 8Msps 输出数据速率的高性能高速 12 位 Σ-Δ ADC (SDHS)
    • 具有 –6.5dB 至 30.8dB 增益的可编程增益放大器 (PGA)
    • 输出范围为 68MHz 至 80MHz 的高性能锁相环 (PLL)
  • 计量测试接口 (MTIF)
    • 脉冲发生器和脉冲计数器
    • 高达 1016 次脉冲/秒 (p/s) 的脉冲率
    • 计数容量高达 65535(16 位)
    • 在 LPM3.5 下以 200nA(典型值)运行
  • 低能耗加速器 (LEA)
    • 独立于 CPU 运行
    • 与 CPU 共享 4KB RAM
    • 256 点高效复变 FFT:
      比 Arm® Cortex®-M0+ 内核快多达 40 倍
  • 嵌入式微控制器
    • 高达 16MHz 时钟频率的 16 位 RISC 架构
    • 3.6V 至 1.8V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅 SVS 规格)
  • 经优化的超低功耗模式
    • 工作模式:大约 120µA/MHz
    • 待机模式下的实时时钟 (RTC) (LPM3.5):450nA (1)
    • 关断电流 (LPM4.5):30nA
  • 铁电随机存取存储器 (FRAM)
    • 高达 256KB 的非易失性存储器
    • 超低功耗写入
    • 125ns 每个字的快速写入(4ms 内写入 64KB)
    • 统一标准存储器 = 单个空间内的程序 + 数据 + 存储
    • 1015 写入周期持久性
    • 抗辐射和非磁性
  • 智能数字外设
    • 32 位硬件乘法器 (MPY)
    • 6 通道内部直接存储器访问 (DMA)
    • 具备日历和报警功能的 RTC
    • 六个 16 位定时器,每个定时器具有多达七个捕捉/比较寄存器
    • 32 位和 16 位循环冗余校验 (CRC)
  • 高性能模拟
    • 16 通道模拟比较器
    • 12 位 SAR ADC,具有窗口比较器、内部基准和采样保持功能以及多达 16 条外部输入通道
    • 具有高达 264 段对比度控制的集成 LCD 驱动器
  • 多功能输入/输出端口
    • 可每位、每字节和每字访问(成对访问)
    • 所有端口上,从 LPM 中的边沿可选唤醒
    • 所有端口上可编程上拉和下拉
  • 代码安全性和加密
    • 128 位或 256 位高级加密标准 (AES) 安全加密和解密协处理器
    • 针对随机数生成算法的随机数种子
    • IP 封装防止对存储器进行外部访问
    • FRAM 可提供固有安全性优势
  • 增强型串行通信
    • 多达四个 eUSCI_A 串行通信端口
      • 支持自动波特率侦测的通用异步收发器 (UART)
      • IrDA 编码和解码
    • 多达两个 eUSCI_B 串行通信端口
      • 支持多从设备寻址的 I2C
    • 硬件通用异步收发器 (UART) 或 I2C 自举程序 (BSL)
  • 灵活时钟系统
    • 具有 10 个可选厂家调整频率的定频数控振荡器 (DCO)
    • 低功率低频内部时钟源 (VLO)
    • 32kHz 晶振 (LFXT)
    • 高频晶振 (HFXT)
  • 开发工具和软件(另请参阅工具和软件)
  • 器件比较 汇总了可用的器件型号和封装选项
  • 要获得完整的模块说明,请参见《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》

(1)RTC 由 3.7pF 晶振生成。

德州仪器 (TI) MSP430FR604x 和 MSP430FR603x 系列超声波感应和测量 SoC 是针对水表和热量计进行了优化的强大且高度集成的微控制器 (MCU)。MSP430FR604x MCU 具有集成的超声波感应解决方案 (USS) 模块,该模块可在多种流速条件下提供高精度。USS 模块高度集成,需要的外部组件极少,因而有助于实现超低功耗计量并降低系统成本。MSP430FR604x 和 MSP430FR603x MCU 采用集成式低功耗加速器 (LEA),可实现基于高速 ADC 的信号采集以及后续优化数字信号处理,为电池供电型计量应用提供了一款理想的超低功耗、高精度计量 解决方案。

USS 模块包括可编程脉冲发生器 (PPG) 和具有低阻抗输出驱动器的物理接口 (PHY),以实现最佳传感器激励和准确的阻抗匹配,从而在零流量漂移 (ZFD) 方面达到最佳效果。该模块还包含可编程增益放大器 (PGA) 和高速 12 位 8Msps Σ-Δ ADC (SDHS),便于通过行业标准超声波传感器实现精确的信号采集。

此外,MSP430FR604x 和 MSP430FR603x MCU 还集成了其他外设,可提高系统在计量方面的集成度。这些器件还具有计量测试接口 (MTIF) 模块,能够通过脉冲生成来指示仪表测量的流量。MSP430FR604x 和 MSP430FR603x MCU 还具有片上 8 通道多路复用器 LCD 驱动器、RTC、12 位 SAR ADC、模拟比较器、高级加密加速器 (AES256) 和循环冗余校验 (CRC) 模块。

MSP430FR604x 和 MSP430FR603x MCU 由一款广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,以便用户快速开展设计。开发套件包括 MSP-TS430PZ100E 100 引脚目标开发板EVM430-FR6047 超声波水流量计 EVM。TI 还提供免费软件,包括超声波感应设计中心、超声波感应软件库和 MSP430Ware™ 软件

TI 的 MSP430 超低功耗 (ULP) FRAM 微控制器平台将独特的嵌入式 FRAM 和全面的超低功耗系统架构相结合,从而使系统设计人员能够在降低能耗的同时提升性能。FRAM 技术将 RAM 的低能耗快速写入、灵活性和耐用性与闪存的非易失性相结合。

德州仪器 (TI) MSP430FR604x 和 MSP430FR603x 系列超声波感应和测量 SoC 是针对水表和热量计进行了优化的强大且高度集成的微控制器 (MCU)。MSP430FR604x MCU 具有集成的超声波感应解决方案 (USS) 模块,该模块可在多种流速条件下提供高精度。USS 模块高度集成,需要的外部组件极少,因而有助于实现超低功耗计量并降低系统成本。MSP430FR604x 和 MSP430FR603x MCU 采用集成式低功耗加速器 (LEA),可实现基于高速 ADC 的信号采集以及后续优化数字信号处理,为电池供电型计量应用提供了一款理想的超低功耗、高精度计量 解决方案。

USS 模块包括可编程脉冲发生器 (PPG) 和具有低阻抗输出驱动器的物理接口 (PHY),以实现最佳传感器激励和准确的阻抗匹配,从而在零流量漂移 (ZFD) 方面达到最佳效果。该模块还包含可编程增益放大器 (PGA) 和高速 12 位 8Msps Σ-Δ ADC (SDHS),便于通过行业标准超声波传感器实现精确的信号采集。

此外,MSP430FR604x 和 MSP430FR603x MCU 还集成了其他外设,可提高系统在计量方面的集成度。这些器件还具有计量测试接口 (MTIF) 模块,能够通过脉冲生成来指示仪表测量的流量。MSP430FR604x 和 MSP430FR603x MCU 还具有片上 8 通道多路复用器 LCD 驱动器、RTC、12 位 SAR ADC、模拟比较器、高级加密加速器 (AES256) 和循环冗余校验 (CRC) 模块。

MSP430FR604x 和 MSP430FR603x MCU 由一款广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,以便用户快速开展设计。开发套件包括 MSP-TS430PZ100E 100 引脚目标开发板EVM430-FR6047 超声波水流量计 EVM。TI 还提供免费软件,包括超声波感应设计中心、超声波感应软件库和 MSP430Ware™ 软件

TI 的 MSP430 超低功耗 (ULP) FRAM 微控制器平台将独特的嵌入式 FRAM 和全面的超低功耗系统架构相结合,从而使系统设计人员能够在降低能耗的同时提升性能。FRAM 技术将 RAM 的低能耗快速写入、灵活性和耐用性与闪存的非易失性相结合。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
MSP430FR60371 正在供货 具有 256KB FRAM、8KB SRAM、低功耗加速器、LCD、DMA 和 I2C 引导加载程序和 76 个 IO 的 16MHz MCU This devices supports an I2C bootloader instead of an UART bootloader.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 用于水计量应用的 MSP430FR604x(1)、MSP430FR603x(1)、超声波感应 MSP430™ 微控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 11月 1日
* 勘误表 MSP430FR6037 Microcontroller Errata (Rev. I) PDF | HTML 2021年 10月 21日
* 用户指南 MSP430FR58xx, MSP430FR59xx, and MSP430FR6xx Family User's Guide (Rev. P) PDF | HTML 2020年 4月 21日
应用手册 从 MSP430™ MCU 到 MSPM0 MCU 的迁移指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
应用手册 MSP430 系统级 ESD 注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 30日
用户指南 MSP430™ MCU 开发指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 10日
用户指南 Low-Energy Accelerator (LEA) Common Parameter Blocks Reference Guide 2021年 3月 17日
用户指南 Low-Energy Accelerator (LEA) Registers Reference Guide 2021年 3月 17日
用户指南 Low-Energy Accelerator (LEA) Commands Reference Guide 2021年 3月 11日
更多文献资料 MSP430TM 开发手册_MSP430 Hands-on Training (Rev. A) 2020年 10月 20日
应用手册 MSP430™ 系统级 ESD 故障排除指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
硬件编程工具

MSP-FET — MSP MCU 编程器和调试器

MSP-FET 是功能强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可让用户快速开始在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上进行开发。

它支持通过 JTAG 和 SBW 接口进行编程和实时调试。此外,MSP-FET 还可在计算机的 USB 接口和 MSP UART 间提供反向通道 UART 连接。这为 MSP 编程器提供了一种便捷方法,实现了 MSP 和在计算机上运行的终端之间的串行通信。它还支持使用 BSL(引导加载程序)经由 UART 和 I2C 通信协议将程序(通常称为固件)加载到 MSP 目标中。

USB 接口将 MSP-FET 连接至计算机,而 14 引脚连接器提供对 MSP (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
代码示例或演示

SLAC747 MSP430FR60x7, MSP430FR60x5 Code Examples

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

固件

MSPFRBOOT MSPFRBOOT

The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
线上培训

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
软件编程工具

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG 软件

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
设计工具

MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具

TI 与多家公司携手推出适用于 TI MSP 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 MSP 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。

该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

  • 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
  • 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFP (PZ) 100 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频