MSP430FR6922

正在供货

具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

产品详情

CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 2 ADC type 12-bit SAR Features AES, DMA, LCD, Real-time clock UART 2 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug, Software IP protection Number of ADC channels 8 SPI 4 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 52 Number of I2Cs 2
CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 2 ADC type 12-bit SAR Features AES, DMA, LCD, Real-time clock UART 2 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug, Software IP protection Number of ADC channels 8 SPI 4 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 52 Number of I2Cs 2
LQFP (PM) 64 144 mm² 12 x 12 TSSOP (DGG) 56 113.4 mm² 14 x 8.1 VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 嵌入式微控制器
    • 高达 16MHz 时钟频率的 16 位 RISC 架构
    • 3.6V 至 1.8V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅 SVS 规格)
  • 经优化的超低功耗模式
    • 工作模式:大约 100µA/MHz
    • 待机(具有低功率低频内部时钟源 (VLO) 的 LPM3):0.4µA(典型值)
    • 实时时钟 (RTC) (LPM3.5):0.35µA(典型值) (1)
    • 关断电流 (LPM4.5):0.04µA(典型值)
  • 超低功耗铁电 RAM (FRAM)
    • 高达 64KB 的非易失性存储器
    • 超低功耗写入
    • 125ns 每个字的快速写入(4ms 内写入 64KB)
    • 统一标准存储器 = 单个空间内的程序、数据和存储
    • 1015 写入周期持久性
    • 抗辐射和非磁性
  • 智能数字外设
    • 32 位硬件乘法器 (MPY)
    • 三通道内部直接存储器存取 (DMA)
    • 带有日历和和报警功能的 RTC
    • 5 个具有多达 7 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器
    • 16 位和 32 位循环冗余校验器(CRC16、CRC32)
  • 高性能模拟
    • 多达 8 通道的模拟比较器
    • 12 位模数转换器 (ADC),具有内部基准和采样保持以及多达 8 个外部输入通道
    • 集成 116 段 LCD 驱动器,具有对比度控制功能
  • 代码安全性和加密
    • 128 位或 256 位 AES 安全加密和解密协处理器(只适用于 MSP430FR69xx(1))
    • 针对随机数生成算法的真随机种子
    • 用于 IP 封装和安全存储的可锁定内存段
  • 多功能输入/输出端口
    • 所有 I/O 引脚均支持电容触摸功能,无需外部组件
    • 可每位、每字节和每字访问(成对访问)
    • 可通过 P1 至 P4 端口从 LPM 唤醒,边沿可选
    • 所有端口上可编程上拉和下拉
  • 增强型串行通信
    • eUSCI_A0 和 eUSCI_A1 支持:
      • 支持自动波特率侦测的通用异步收发器 (UART)
      • IrDA 编码和解码
      • 速率高达 10Mbps 的串行外设接口 (SPI)
    • eUSCI_B0 和 eUSCI_B1 均支持:
      • 支持多从器件寻址的 I2C
      • 速率高达 10Mbps 的串行外设接口 (SPI)
  • 灵活时钟系统
    • 具有 10 个可选厂家调整频率的定频数控振荡器 (DCO)
    • 低功率低频内部时钟源 (VLO)
    • 32kHz 晶振 (LFXT)
    • 高频晶振 (HFXT)
  • 开发工具和软件
    • 自由的专业开发环境将 EnergyTrace++™ 技术用于电源配置和调试
    • 提供微控制器开发板
  • 系列产品
    • 器件比较 汇总了可用变型和封装
  • 要获得完整的模块说明,请参见《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》

(1)RTC 由 3.7pF 晶振计时。

  • 嵌入式微控制器
    • 高达 16MHz 时钟频率的 16 位 RISC 架构
    • 3.6V 至 1.8V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅 SVS 规格)
  • 经优化的超低功耗模式
    • 工作模式:大约 100µA/MHz
    • 待机(具有低功率低频内部时钟源 (VLO) 的 LPM3):0.4µA(典型值)
    • 实时时钟 (RTC) (LPM3.5):0.35µA(典型值) (1)
    • 关断电流 (LPM4.5):0.04µA(典型值)
  • 超低功耗铁电 RAM (FRAM)
    • 高达 64KB 的非易失性存储器
    • 超低功耗写入
    • 125ns 每个字的快速写入(4ms 内写入 64KB)
    • 统一标准存储器 = 单个空间内的程序、数据和存储
    • 1015 写入周期持久性
    • 抗辐射和非磁性
  • 智能数字外设
    • 32 位硬件乘法器 (MPY)
    • 三通道内部直接存储器存取 (DMA)
    • 带有日历和和报警功能的 RTC
    • 5 个具有多达 7 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器
    • 16 位和 32 位循环冗余校验器(CRC16、CRC32)
  • 高性能模拟
    • 多达 8 通道的模拟比较器
    • 12 位模数转换器 (ADC),具有内部基准和采样保持以及多达 8 个外部输入通道
    • 集成 116 段 LCD 驱动器,具有对比度控制功能
  • 代码安全性和加密
    • 128 位或 256 位 AES 安全加密和解密协处理器(只适用于 MSP430FR69xx(1))
    • 针对随机数生成算法的真随机种子
    • 用于 IP 封装和安全存储的可锁定内存段
  • 多功能输入/输出端口
    • 所有 I/O 引脚均支持电容触摸功能,无需外部组件
    • 可每位、每字节和每字访问(成对访问)
    • 可通过 P1 至 P4 端口从 LPM 唤醒,边沿可选
    • 所有端口上可编程上拉和下拉
  • 增强型串行通信
    • eUSCI_A0 和 eUSCI_A1 支持:
      • 支持自动波特率侦测的通用异步收发器 (UART)
      • IrDA 编码和解码
      • 速率高达 10Mbps 的串行外设接口 (SPI)
    • eUSCI_B0 和 eUSCI_B1 均支持:
      • 支持多从器件寻址的 I2C
      • 速率高达 10Mbps 的串行外设接口 (SPI)
  • 灵活时钟系统
    • 具有 10 个可选厂家调整频率的定频数控振荡器 (DCO)
    • 低功率低频内部时钟源 (VLO)
    • 32kHz 晶振 (LFXT)
    • 高频晶振 (HFXT)
  • 开发工具和软件
    • 自由的专业开发环境将 EnergyTrace++™ 技术用于电源配置和调试
    • 提供微控制器开发板
  • 系列产品
    • 器件比较 汇总了可用变型和封装
  • 要获得完整的模块说明,请参见《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》

(1)RTC 由 3.7pF 晶振计时。

该系列超低功耗 MSP430FRxx FRAM 微控制器种类繁多,各成员器件配有嵌入式非易失性 FRAM、16 位 CPU 以及不同的外设集以满足各类应用的 需求。这种架构、FRAM 和外设与 7 种低功耗模式相组合,专为在便携式无线感测应用中延长电池的使用寿命而进行了 优化。FRAM 是全新的非易失性存储器,其完美结合了 SRAM 的速度、灵活性和耐用性与闪存的稳定性和可靠性,并且总功耗更低。

该系列超低功耗 MSP430FRxx FRAM 微控制器种类繁多,各成员器件配有嵌入式非易失性 FRAM、16 位 CPU 以及不同的外设集以满足各类应用的 需求。这种架构、FRAM 和外设与 7 种低功耗模式相组合,专为在便携式无线感测应用中延长电池的使用寿命而进行了 优化。FRAM 是全新的非易失性存储器,其完美结合了 SRAM 的速度、灵活性和耐用性与闪存的稳定性和可靠性,并且总功耗更低。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 29
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSP430FR697x(1)、MSP430FR687x(1)、MSP430FR692x(1)、MSP430FR682x(1) 混合信号微控制器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 9月 21日
* 勘误表 MSP430FR6922 Microcontroller Errata (Rev. U) 2021年 10月 21日
* 用户指南 MSP430FR58xx, MSP430FR59xx, and MSP430FR6xx Family User's Guide (Rev. P) PDF | HTML 2020年 4月 21日
应用手册 从 MSP430™ MCU 到 MSPM0 MCU 的迁移指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
应用手册 ESD 二极管电流规格 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 20日
应用手册 MSP430 FRAM 技术 – 使用方法和最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 8月 30日
应用手册 MSP430 系统级 ESD 注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 30日
用户指南 MSP430™ MCU 开发指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 10日
更多文献资料 MSP430TM 开发手册_MSP430 Hands-on Training (Rev. A) 2020年 10月 20日
应用手册 MSP 代码保护功能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日
应用手册 MSP430™ 系统级 ESD 故障排除指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日
白皮书 Capacitive Touch and MSP Microcontrollers (Rev. A) 2017年 4月 27日
应用手册 Random Number Generation Using MSP430FR59xx and MSP430FR69xx Microcontrollers 2017年 1月 18日
应用手册 Migrating From MSP430F4xx Family to MSP430FR58xx/FR59xx/FR68xx/FR69xx Family (Rev. B) 2016年 11月 3日
应用手册 Migrating from the MSP430F2xx,G2xx Family to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx (Rev. E) PDF | HTML 2016年 11月 3日
应用手册 Migrating from the MSP430F5xx,F6xx Family to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx Family (Rev. D) 2016年 11月 3日
应用手册 General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A) PDF | HTML 2016年 4月 1日
应用手册 Designing With the MSP430FR58xx, FR59xx, FR68xx, and FR69xx ADC (Rev. A) 2016年 3月 30日
用户指南 Crypto-Bootloader (CryptoBSL) for MSP430FR59xx and MSP430FR69xx MCUs 2015年 11月 17日
应用手册 Secure In-Field Firmware Updates for MSP MCUs 2015年 11月 17日
应用手册 Designing With MSP430™ MCUs and Segment LCDs (Rev. A) PDF | HTML 2015年 7月 20日
应用手册 Getting Started With EEMBC ULPBench on MSP-EXP430FR5969 (Rev. A) 2015年 1月 29日
应用手册 使用MSP430™ MCU 和段式LCD 进行设计 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 1月 21日
白皮书 使用 TI 基于 MSP430™ FRAM 的微控制器弥补安全缺陷 2014年 9月 15日
白皮书 System advantages of mixed signal integration 2014年 6月 17日
应用手册 MSP430 Advanced Power Optimizations: ULP Advisor SW and EnergyTrace Technology 2014年 6月 9日
应用手册 MSP430 FRAM Quality and Reliability (Rev. A) 2014年 5月 1日
白皮书 FRAM FAQs 2014年 4月 23日
白皮书 对超低功耗应用的 MCU 功耗进行基准功率测试 2012年 10月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
开发套件

MSP-EXP430FR6989 — MSP430FR6989 LaunchPad™ 开发套件

The MSP-EXP430FR6989 LaunchPad Development Kit is an easy-to-use Evaluation Module (EVM) for the MSP40FR6989 microcontroller (MCU). It contains everything needed to start developing on the ultra-low-power MSP430FRx FRAM microcontroller platform, including on-board emulation for programming, (...)

用户指南: PDF
开发套件

MSP-TS430PM64F — MSP-TS430PM64F - MSP430 64 引脚 FRAM 目标插座板(不包含微控制器)

注意:本套件不包含 MSP430 微控制器样片。要获取兼容器件的样品,请先将工具添加到 TI Store 购物车中,然后再访问产品页面或选择相关的 MCU:

MSP-TS430PM64F 是一款独立的 64 引脚 ZIF 插座目标板,用于通过 JTAG 接口或 Spy-Bi-Wire(两线制 JTAG)协议对系统内 MSP430 进行编程和调试。该开发板支持采用 64 引脚 LQFP 封装(TI 封装代码:PM)的 MSP430FR6972 FRAM 器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

MSP-FET — MSP MCU 编程器和调试器

MSP-FET 是功能强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可让用户快速开始在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上进行开发。

它支持通过 JTAG 和 SBW 接口进行编程和实时调试。此外,MSP-FET 还可在计算机的 USB 接口和 MSP UART 间提供反向通道 UART 连接。这为 MSP 编程器提供了一种便捷方法,实现了 MSP 和在计算机上运行的终端之间的串行通信。它还支持使用 BSL(引导加载程序)经由 UART 和 I2C 通信协议将程序(通常称为固件)加载到 MSP 目标中。

USB 接口将 MSP-FET 连接至计算机,而 14 引脚连接器提供对 MSP (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
代码示例或演示

SLAC686 MSP430FR592x, MSP430FR5x7x, MSP430FR6x2x, MSP430FR6x7x Code Examples

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

MSP-DSPLIB MSP 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库

The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
驱动程序或库

MSP-FRAM-UTILITIES 用于 MSP 超低功耗微控制器的 FRAM 内置软件实用程序

The Texas Instruments FRAM Utilities is designed to grow as a collection of embedded software utilities that leverage the ultra-low-power and virtually unlimited write endurance of FRAM. The utilities are available for MSP430FRxx FRAM microcontrollers and provide example code to help start (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
驱动程序或库

MSPMATHLIB — MSP430 的数学库

Continuing to innovate in the low power and low cost microcontroller space, TI brings you MSPMATHLIB. Leveraging the intelligent peripherals of our devices, this floating point math library of scalar functions brings you up to 26x better performance.

Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)

用户指南: PDF
固件

MSPFRBOOT MSPFRBOOT

The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

ENERGYTRACE — EnergyTrace 技术

EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.

As most developers know, it is difficult (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.AS): PDF
IDE、配置、编译器或调试器

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench 提供了一个完整的开发工具链,用于为您选择的目标微控制器构建和调试嵌入式应用。随附的 IAR C/C++ 编译器可为您的应用生成高度优化的代码,而 C-SPY 调试器是一款完全集成的调试器,适用于源代码级调试和反汇编级调试,支持复杂代码和数据断点。

关键组件:

  • 附带项目管理工具和编辑器的集成开发环境。
  • 高度优化 C 和 C++ 编译器。
  • 多文件编译支持。
  • 运行时库。
  • 链接器和库工具。
  • 具有 MSP 仿真器的 IAR C-SPY 调试器,支持在硬件(包括 TI-RTOS)上进行 RTOS 感知调试。
  • MSP-FET 调试器,支持特定 MCU。
  • 支持 (...)
来源:IAR Systems
用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.AS): PDF
线上培训

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
软件编程工具

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG 软件

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces and can be run on (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
设计工具

MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具

TI 与多家公司携手推出适用于 TI MSP 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 MSP 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。

该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

  • 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
  • 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
参考设计

TIDM-FRAM-EEPROM — 使用 MSP430 FRAM 微控制器实现 EEPROM 仿真和检测

此参考设计展示了如何在 MSP430™ 超低功耗微控制器 (MCU) 上使用铁电随机存取存储器 (FRAM) 技术模拟电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM),并结合了在使用 MCU 时可以启用的附加检测功能。此参考设计同时支持通过 I2C 和串行外设接口 (SPI) 连接至主机处理器,可进行多个从机寻址。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian
TSSOP (DGG) 56 Ultra Librarian
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频