MSPM0L1126
- 内核
- 具有存储器保护单元且频率高达 32MHz 的 Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU
- 工作特性
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
- 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
- 存储器
- 具有纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的闪存
- 12KB 的 SRAM,具有 ECC 或奇偶校验功能
- 用户界面
- 超低功耗分段式 LCD 控制器,支持多达 4x48 和 8x44 LCD 显示屏
- 高性能模拟外设
- 12 位 1.6Msps 模数转换器 (ADC),多达 26 个外部通道
- 可配置的 1.4V 和 2.5V 内部共享基准电压 (VREF)
- 具有 8 位基准 DAC 的比较器 (COMP)
- 集成温度传感器
- 经优化的低功耗模式
- RUN:98µA/MHz (CoreMark)
- SLEEP:1.3mA/32MHz
- STOP:403µA/4MHz
- STANDBY 1.6µA,SRAM 和寄存器完全保留
- 关断:81nA,具有 I/O 唤醒能力
- 智能数字外设
- 3 通道 DMA 控制器
- 15 通道事件结构信号系统
- 八个计时器,支持多达 16 个 PWM 输出,其中七个计时器可在 STANDBY 模式下正常运行
- 一个 16 位高级计时器,具有死区支持,计时器频率高达 64Mhz
- 一个 16 位通用计时器,具有 4 个捕捉/比较块
- 两个 16 位通用计时器,具有 2 个捕捉/比较块
- 四个 16 位基础计时器
- 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
- 独立看门狗计时器 (IWDT)
- 通信接口
- 最多三个 UART 模块,其中一个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、Manchester
- 最多两个 I2C 模块,支持 SMBus/PMBus 和从 STOP 模式唤醒,支持高达 FM+ (1Mbps)
- 最多两个 SPI 模块,支持高达 16Mbps 的速度
- 时钟系统
- 精度高达 -2.1% 至 1.6% 的内部 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
- 精度为 ±3% 的内部 32kHz 振荡器 (LFOSC)
- 外部 4MHz 至 32MHz 晶体振荡器 (HFXT)
- 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
- 外部低频 (LF) 和高频 (HF) 数字时钟输入
- 数字时钟输出
- 数据完整性和加密
- 循环冗余校验器 (CRC-16)
- 支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR 的 AES 加速器
- 安全密钥存储,支持一个 256 位 AES 密钥或两个 128 位 AES 密钥
- 灵活的 I/O 功能
- 总共多达 60 个 GPIO
- 两个 5V 容限开漏 IO
- 开发支持
- 2 引脚串行线调试 (SWD)
- 封装选项
- 64 引脚 LQFP (PM)
- 48 引脚 LQFP (PT)、VQFN (RGZ)
- 32 引脚 VQFN (RHB)
- 28 引脚 VSSOP (DGS28),WQFN-28 (RUY)
- 24 引脚 VQFN (RGE)
- 家庭成员
- MSPM0L2117:128KB 闪存、12KB RAM、LCD
- MSPM0L2116:64KB 闪存、12KB RAM、LCD
- MSPM0L1127:128KB 闪存、12KB RAM
- MSPM0L1126:64KB 闪存、12KB RAM
- 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
- LP-MSPM0L2117 LaunchPad™ 开发套件
- MSP 软件开发套件 (SDK)
MSPM0L2116/7 和 MSPM0L1126/7 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列。这些微控制器基于 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,工作频率高达 32MHz。这些低成本 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,并在 1.62V 至 3.6V 的电源电压下运行。
MSPM0L2116/7 和 MSPM0L1126/7 器件提供具有内置纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的嵌入式闪存程序存储器,以及具有 ECC 和奇偶校保护且高达 12KB 的 SRAM。这些 MCU 包含精度为 -2.1% 至 +1.6% 的高速片上振荡器,无需外部晶体。
超低功耗分段式 LCD 控制器(在 MSPM0L2116/7 器件上)支持使用多达 52 个引脚以各种多路复用器和偏置配置驱动 LCD 玻璃,从而实现低成本显示。
可以使用灵活的网络安全机制来支持安全启动、IP 保护(仅执行存储器)、密钥存储等。针对多种 128/256 位 AES 对称密码模式提供了硬件加速功能。
其他特性包括 3 通道 DMA、CRC-16 加速器和各种高性能模拟外设(例如一个以 VDD 作为电压基准的 12 位 1.6Msps ADC、一个带 8 位基准 DAC 的比较器和片上温度传感器)。这些器件还提供智能数字外设,例如一个 16 位高级计时器(具备死区时间功能,计时器频率高达 64MHz)、三个 16 位通用计时器、四个基础计时器、一个窗口化看门狗计时器和各种通信外设,支持多达三个 UART、两个 SPI 和两个 I2C。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus 和 PMBus 提供协议支持。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与超低功耗整体系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
MSPM0L2116/7 和 MSPM0L1126/7 MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM0 MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。
有关完整的模块说明,请参阅 MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | MSPM0L2116/7 和 MSPM0L1126/7 混合信号微控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 12月 23日 |
| * | 勘误表 | MSPM0L112x 和 MSPM0L211x 微控制器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026年 1月 12日 |
| 系统设计 | 使用闪存(A 型)仿真 EEPROM (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 1日 | |
| 系统设计 | 带闪存的仿真 EEPROM(B 型) (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 9月 18日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LP-MSPM0L2117 — MSPM0L2117 LaunchPad™ 开发套件评估模块
C-GANG — 适用于独立和集成闪存且快速可靠的 Gang 编程解决方案
C-GANG 是一款低成本的 GANG 编程器,可同时对多达六个相同的目标进行编程。它与多种 TI 微控制器(包括 MSPM0、MSP430 和 C2000 器件)兼容。
MSPM0-SDK-DESIGN — Secure release for the MSPM0 Software Development Kit (SDK)
支持的产品和硬件
LP-MSPM0L1306-OOBE — Out-of-box experience GUI for LP-MSPM0L1306
支持的产品和硬件
MSPM0-ANALOG-CONFIGURATOR — Analog Configurator for MSPM0
The MSPM0 analog configurator is a graphical configuration tool designed to simplify and accelerate the design and enablement of an analog signal chain using a MSPM0 device with no traditional coding development necessary.
The tool uses an intuitive GUI to configure a signal chain using the high (...)
支持的产品和硬件
CCSTUDIO-STARTHUB — Example application browser
支持的产品和硬件
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
支持的产品和硬件
CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)
支持的产品和硬件
CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases
支持的产品和硬件
MSP-ZERO-CODE-STUDIO — Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers
MSP Zero Code Studio is a visual design environment that simplifies firmware development, making it possible to configure, develop, and run microcontroller applications in minutes with zero coding and no IDE required. Available as a standalone download or on the cloud.
支持的产品和硬件
SYSCONFIG — SysConfig 独立桌面版本
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
支持的产品和硬件
MSPM0-ACADEMY — MSPM0 Academy
支持的产品和硬件
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG 软件
支持的产品和硬件
UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash
UniFlash is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces and can be run on (...)
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |
| LQFP (PT) | 48 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
| WQFN (RUY) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。