OPA857-DIE

正在供货

产品详情

Number of channels 1 GBW (typ) (MHz) 6800 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 3.6 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 10 Rail-to-rail No Features Integrated TIA BW at Acl (MHz) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 1 GBW (typ) (MHz) 6800 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 3.6 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 10 Rail-to-rail No Features Integrated TIA BW at Acl (MHz) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DIESALE (TD) — See data sheet
  • 内部中级基准电压
  • 伪差分输出电压
  • 宽动态范围
  • 闭环互阻抗带宽:
    • 125MHz(5kΩ 互阻抗增益,1.5pF 外部寄生电容)
    • 105MHz(20kΩ 互阻抗增益,1.5pF 外部寄生电容)
  • 输入引入的电流噪声非常低(Brickwall 滤波器 BW = 135MHz):
    • 15 nARMS(20kΩ 互阻抗)
  • 超短过载恢复时间:< 25ns
  • 内部输入保护二极管
  • 电源:
    • 电压:2.7V 至 3.6V
    • 电流:23.4mA
  • 扩展温度范围:-40°C 至 +85°C

应用

  • 光二极管监控
  • 高速 I/V 转换
  • 光学放大器
  • 计算机轴向断层 (CAT) 扫描仪前端

  • 内部中级基准电压
  • 伪差分输出电压
  • 宽动态范围
  • 闭环互阻抗带宽:
    • 125MHz(5kΩ 互阻抗增益,1.5pF 外部寄生电容)
    • 105MHz(20kΩ 互阻抗增益,1.5pF 外部寄生电容)
  • 输入引入的电流噪声非常低(Brickwall 滤波器 BW = 135MHz):
    • 15 nARMS(20kΩ 互阻抗)
  • 超短过载恢复时间:< 25ns
  • 内部输入保护二极管
  • 电源:
    • 电压:2.7V 至 3.6V
    • 电流:23.4mA
  • 扩展温度范围:-40°C 至 +85°C

应用

  • 光二极管监控
  • 高速 I/V 转换
  • 光学放大器
  • 计算机轴向断层 (CAT) 扫描仪前端

OPA857-DIE 是一款针对光二极管监控应用的宽频带、快速过驱恢复、快速稳定、超低噪声互感抗 放大器。借助于可选反馈电阻,OPA857-DIE 简化了高性能光系统的设计。极快速过载恢复时间和内部输入保护提供了最佳组合,以便在最大限度地减少恢复时间的同时,保护信号链的剩余部分。两个可选的互阻抗增益配置可实现当代互阻抗放大器应用所需要的高动态范围和 灵活性。

此器件可在 -40°C 至 +85°C 的整个工业级温度范围内额定运行。

OPA857-DIE 是一款针对光二极管监控应用的宽频带、快速过驱恢复、快速稳定、超低噪声互感抗 放大器。借助于可选反馈电阻,OPA857-DIE 简化了高性能光系统的设计。极快速过载恢复时间和内部输入保护提供了最佳组合,以便在最大限度地减少恢复时间的同时,保护信号链的剩余部分。两个可选的互阻抗增益配置可实现当代互阻抗放大器应用所需要的高动态范围和 灵活性。

此器件可在 -40°C 至 +85°C 的整个工业级温度范围内额定运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
OPA858 正在供货 具有 FET 输入的 5.5GHz 增益带宽积、解补偿跨阻放大器 This device is a decompensated 5.5-GHz transimpedance amplifier with a FET input
LMH32401 正在供货 可编程增益差分输出高速跨阻放大器 This device is has an integrated transimpedance amplifier with differential outputs
OPA857 正在供货 超低噪声、宽带、伪差动输出跨阻放大器 This device is the OPA857 in a 16-pin QFN plastic package
OPA859 正在供货 具有 1.8GHz 单位增益带宽、3.3nV/√Hz 电压噪声的 FET 输入放大器 This device is a unity gain stable 1.8-GHz transimpedance amplifier with a FET input

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPA857-DIE超低噪声、宽频带、可选反馈电阻互阻抗放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2016-11-9
应用简报 飞行时间和激光雷达 - 光学前端设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-7
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018-1-31

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

OPA857EVM — OPA857 评估模块

OPA857EVM 是采用 QFN-16 (RGT) 封装的 OPA857 放大器的评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。该 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表连接。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。该放大器配置为具有可选互阻抗增益 (5kΩ/20kΩ) 的单端输入。然后,通过射频变压器将器件引脚上的伪差动输出转换为单端信号。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

OPA857EVM-978 — OPA857 带宽扩展评估模块

OPA857 是一款面向光电二极管监控应用的宽带超低噪声互阻抗放大器 (TIA)。OPA857 提供 5kΩ 和 20kΩ 两种可选增益配置,同时保持超过 100MHz 的近似恒定的闭环带宽。在此参考设计中,可添加外部电阻器并使其与内部电阻器并联,从而利用高速放大器核心的优势,扩展放大器的互阻抗带宽。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DIESALE (TD) — Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频