PCA9557
- 低待机流耗,最大值为 1µA
- I2C 至并行端口扩展器
- 工作电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
- 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
- 400kHz 快速 I2C 总线
- 三个硬件地址引脚允许在 I2C/SMBus 上使用多达八个器件
- 适用于 PCA9556 的低电压、高性能迁移路径
- 输入和输出配置寄存器
- 极性反转寄存器
- 低电平有效复位输入
- 内部上电复位
- P0 上的高阻抗开漏
- 加电时所有通道均被配置为输入
- 加电时无干扰
- SCL 或 SDA 输入端上有噪声滤波器
- 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
这款面向两线制双向总线 (I2C) 的 8 位 I/O 扩展器设计为在 2.3V 至 5.5V VCC 下运行。该器件通过 I2C 接口 [串行时钟 (SCL) 和串行数据 (SDA)] 为大多数微控制器系列产品提供通用远程 I/O 扩展。
PCA9557 包含一个 8 位配置(输入或输出可选)、输入端口、输出端口和极性反转(高电平有效)寄存器。在加电时,I/O 被配置为输入。但是,系统控制器可以通过写入 I/O 配置位将 I/O 启用为输入或输出。针对每次输入或输出的数据保存在相应的输入或输出寄存器中。输入端口寄存器的极性可借助极性反转寄存器进行转换。所有寄存器都可由系统控制器读取。
该器件的输出(已锁存)具有高电流驱动能力,用于直接驱动 LED。该器件具有低流耗。
发生超时或其他不当操作时,系统控制器可通过将低电平有效复位 (RESET) 输入置为低电平来复位 PCA9557。上电复位将寄存器置于其缺省状态并对 I2C/SMBus 状态机进行初始化。将 RESET 置为有效也可实现复位和初始化,并且无需将部件断电。
三个硬件引脚(A0、A1 和 A2)用于编程和改变固定的 I2C 地址,并允许多达 8 个器件共享同一个 I2C 总线或 SMBus。
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGV) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。