主页 电源管理 电压基准 串联电压基准

REF31

正在供货

采用 3 引脚 SOT-23 封装的 20ppmC(最大值)、100uA 串联电压基准

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
REF30E 正在供货 15ppm°/C 漂移、27uA Iq、采用 SOT-23-3 封装的串联电压基准 REF30E offers 20% better initial accuracy 70% reduction in power consumption

产品详情

Rating Catalog VO (V) 1.25, 2.048, 2.5, 3, 3.3, 4.096 Temp coeff (max) (ppm/°C) 20 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 2.55 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 33 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog VO (V) 1.25, 2.048, 2.5, 3, 3.3, 4.096 Temp coeff (max) (ppm/°C) 20 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 2.55 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 33 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 — (—) See data sheet
  • 微型 封装:SOT23-3
  • 低压降:5mV
  • 高输出电流:±10mA
  • 高精度:0.2%(最大值)
  • 低 IQ:115µA(最大值)
  • 出色的指定温漂性能:
    • 0°C 至 +70°C 范围内为 15ppm/°C(最大值)
    • -40°C 至 +125°C 范围内为 20ppm/°C(最大值)
  • 微型 封装:SOT23-3
  • 低压降:5mV
  • 高输出电流:±10mA
  • 高精度:0.2%(最大值)
  • 低 IQ:115µA(最大值)
  • 出色的指定温漂性能:
    • 0°C 至 +70°C 范围内为 15ppm/°C(最大值)
    • -40°C 至 +125°C 范围内为 20ppm/°C(最大值)

REF31xx 系列为高精度、低功耗、低压降串联电压基准,采用超小型 3 引脚 SOT-23 封装。

器件具有小尺寸和低功耗特性(典型值为 100µA),专为便携式电池供电应用而设计。REF31xx 不需要负载电容器,可灌入或吸收高达 10mA 的输出电流。

在无负载情况下,REF31xx 最低可在比输出电压高 5mV 的电源电压下运行。所有型号的额定宽工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。

REF31xx 系列为高精度、低功耗、低压降串联电压基准,采用超小型 3 引脚 SOT-23 封装。

器件具有小尺寸和低功耗特性(典型值为 100µA),专为便携式电池供电应用而设计。REF31xx 不需要负载电容器,可灌入或吸收高达 10mA 的输出电流。

在无负载情况下,REF31xx 最低可在比输出电压高 5mV 的电源电压下运行。所有型号的额定宽工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 REF31xx 15ppm/°C(最大值)、100µA、SOT-23 串联电压基准 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 2026年 4月 14日
应用手册 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 10日
应用简报 电机驱动器的电压基准解决方案 英语版 2021年 8月 5日
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
电子书 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 英语版 2019年 8月 28日
白皮书 Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
模拟设计期刊 使您的仪器放大器设计达到最佳效果 英语版 2006年 7月 13日
应用手册 High-Voltage Signal Conditioning for Differential ADCs 2004年 6月 14日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

REF3120 PSpice Model

SBVC006.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

REF3120 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBVC007A.TSC (60 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

REF3120 TINA-TI Spice Model

SBVM005.TSM (5 KB) - TINA-TI Spice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
— (—)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频