REF54
- 低温漂系数:
- 0.8ppm/°C 最大值(C 级,0°C 至 70°C)
- 1.5ppm/°C 最大值(Q 级,-40°C 至 125°C)
- 低噪声(0.1Hz 至 10Hz):
- 0.11ppmp-p,CNR = 100µF
- 0.45ppmp-p,CNR = 开路
- 高精度:±0.02%(最大值)
- 低静态电流:380µA(最大值)
- 低的长期稳定性(1000 小时):25ppm,SOIC
- 低的长期稳定性(1000 小时):3ppm 陶瓷电容器
- 适用于多种应用:
- 高达 18V 的宽输入电压
- 输出电流:±10mA
- 电压选项:2.5V、3V、4.096V、4.5V、5V
- 符合所有设计要求:
- 与 1µF 至 100µF 输出的低 ESR 电容器搭配使用时可保持稳定
- 高 PSRR:1kHz 时为 100dB
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
- 不使用 TEMP 引脚时,引脚对引脚兼容 REF50xx 系列
REF54 是一系列高精度、低漂移、低电流消耗的串联电压基准器件。REF54 系列提供低温漂系数 (0.8ppm/°C)、低噪声 (0.11ppmp-p) 和高精度 (±0.02%),同时消耗 380µA 电流。REF54 具有低长期漂移 (3ppm LCCC; 25ppm SOIC ) 以及出色的负载和线路调整率,有助于满足高精度应用的严格性能要求。该器件系列设计为 ADS8900B、ADS127L11、ADS1285 和 DAC11001B 等高分辨率数据转换器的配套器件。
REF54 能够支持 18V 的宽电源电压范围。REF54 器件支持高达 10mA 的负载电流。
REF54 有两个额定温度范围,C 级额定温度范围为 0°C 至 70°C,Q 级额定温度范围为 -40°C 至 +125°C。凭借宽的温度范围,器件可在各种工业应用中运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | REF54 0.8ppm/°C 最大温漂、0.11ppmp-p 1/f 噪声、380μA 电流、精密电压基准 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 8月 6日 |
| 技术文章 | 通过选择低噪声电压基准来提高 X 射线图像分辨率 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 22日 | |
| 技术文章 | 選擇低雜訊電壓參考以提升 X 光影像解析度 | PDF | HTML | 2024年 1月 22日 | |||
| 技术文章 | 저잡음 전압 레퍼런스를 선택하여 X선 이미지 해상도 향상 | PDF | HTML | 2024年 1月 22日 | |||
| 应用手册 | 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 10日 | |
| 应用手册 | 精密串联基准中的噪声测量技术 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 14日 | |
| 证书 | REF54EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 7月 26日 | ||||
| 电子书 | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021年 5月 7日 | ||||
| 白皮书 | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018年 10月 23日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
认证
REF54EVM-2 EU Declaration of Conformity (DoC)
设计工具
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010962 — 自动测试设备 (ATE) 80V 分立式悬空 VI 参考设计
此参考设计提供了一种四象限分立式悬空电压和电流 (VI) 设计。电压输出支持 ±40V 和 0V 至 80V 范围,具有三个电流范围:500mA、10mA 和 10μA。该设计在强制电压 (FV)、强制电流 (FI)、缓冲器和并联模式下运行,具有模拟反馈环路。该参考设计采用 20 位强制数模转换器 (DAC) 以及 18 位双通道模数转换器 (ADC) 和精密信号链,可在校准后实现 0.01% 的控制和测量精度。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-010970 — 低噪声、高线性度数字万用表和数据采集信号链参考设计
该设计的目标应用包括需要超高精度来测量直流信号的数字万用表 (DMM)。本设计采用高性能、高线性度的 24 位模数转换器 (ADC) ADS127L21B 以实现卓越的直流精度。一款超低漂移的埋层齐纳基准源 REF81 负责对信号链进行校准,以消除增益与偏移误差。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-010089 — 两象限、15V、8A、可编程线性直流电源参考设计
此参考设计展示了一种低噪声、高效的双向电源,可实现低于 ±0.02% 的满量程 (FS) 电流和电压控制精度。该设计利用模拟反馈环路实现精确的电流控制,并采用电压跟踪电路,以便最大限度降低源模式线性级中的功率耗散。该设计方案可实现 120W 输出功率,并可通过外部散热实现高达 25W 的灌功率。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-010090 — 4 通道 50A 数字控制电池测试仪参考设计
该参考设计介绍了一种使用 C2000™ 实时微控制器 (MCU) 和精密模数转换器 (ADC) ADS8588S 来控制双向降压转换器功率级的电流和电压的方法。此设计利用 C2000 MCU 的高分辨率脉宽调制 (PWM) 生成外设,实现了低于 ±10mA 的电流调节误差和低于 ±1mV 的电压调节误差。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点