RM42L432

正在供货

16/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R4F

产品详情

CPU Arm Cortex-R4F Frequency (MHz) 100 Flash memory (kByte) 384 RAM (kByte) 32 ADC type 1 12-bit SAR Total processing (MIPS) 0.0001 Features CAN, Hercules high-performance microcontroller, SPI, UART UART 1 CAN (#) 2 PWM (Ch) 19 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 16 SPI 2 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Communication interface CAN, SPI, UART Operating system FreeRTOS, SafeRTOS Hardware accelerators Floating point unit Edge AI enabled No Nonvolatile memory (kByte) 384 Number of GPIOs 45
CPU Arm Cortex-R4F Frequency (MHz) 100 Flash memory (kByte) 384 RAM (kByte) 32 ADC type 1 12-bit SAR Total processing (MIPS) 0.0001 Features CAN, Hercules high-performance microcontroller, SPI, UART UART 1 CAN (#) 2 PWM (Ch) 19 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 16 SPI 2 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Communication interface CAN, SPI, UART Operating system FreeRTOS, SafeRTOS Hardware accelerators Floating point unit Edge AI enabled No Nonvolatile memory (kByte) 384 Number of GPIOs 45
LQFP (PZ) 100 256 mm² 16 x 16
  • 针对安全应用的高性能微控制器
    • 运行在锁步中的双 CPU
    • 闪存和 RAM 接口上的 ECC
    • 针对 CPU 和片载 RAM 的内置自检
    • 带有错误引脚的错误信令模块
    • 电压和时钟监视
  • ARM® Cortex™ – R4 32 位 RISC CPU
    • 带有 8 级管线的高效 1.66DMIPS/MHz
    • 8 个区域内存保护单元
    • 带有第三方支持的开放式架构
  • 运行条件
    • 100MHz 系统时钟
    • 内核电源电压 (VCC):标称 1.2V
    • I/O 电源电压 (VCCIO):标称 3.3V
    • ADC 电源电压 (VCCAD): 标称 3.3V
  • 集成内存
    • 384kB 的程序闪存
    • 带有 ECC 的 32KB RAM
    • 针对带有 ECC 仿真 EERPOM 的 16kB 闪存
  • 通用平台架构
    • 系列间一致的存储器映射
    • 实时中断 (RTI) 操作系统 (OS) 定时器
    • 96 通道矢量中断模块 (VIM)
    • 2 通道循环冗余校验器 (CRC)
  • 带有内置跳周检测器的调频锁相环 (FMPLL)
  • IEEE 1149.1 JTAG,边界扫描和 ARM CoreSight 组件
  • 高级 JTAG 安全模块 (AJSM)
  • 多通信接口
    • 两个 CAN 控制器 (DCAN)
      • DCAN1-32 个具有奇偶校验保护的邮箱
      • DCAN2-16 个具有奇偶校验保护的邮箱
      • 与 CAN 协议 2.0B 版兼容
    • 多缓冲串行外设接口 (MibSPI)
      • 带有奇偶校验保护的 128 字
    • 2 个标准串行外设接口(SPI)
    • 带有支持本地网络接口 (LIN 2.1) 的 UART (SCI) 接口
  • 高端定时器模块 (N2HET)
    • 高达19个可编程引脚
    • 带有奇偶校验保护的 128 字指令 RAM
    • 每个都包含硬件角度生成器
    • 专用传输单元 (HTU)
  • 增强型正交编码器脉冲 (eQEP)
    • 电机位置编码器接口
  • 12 位多缓冲 ADC 模块
    • 16通道
    • 64 个具有奇偶校验保护的结果缓冲器
  • 多达 45 个通用 I/O (GIO) 功能引脚
    • 带有高达 8 个外部中断的 8 个专用的通用 I/O(GIO) 引脚
  • 封装
    • 100 引脚四方扁平封装 (PZ) [绿色环保]
  • 针对安全应用的高性能微控制器
    • 运行在锁步中的双 CPU
    • 闪存和 RAM 接口上的 ECC
    • 针对 CPU 和片载 RAM 的内置自检
    • 带有错误引脚的错误信令模块
    • 电压和时钟监视
  • ARM® Cortex™ – R4 32 位 RISC CPU
    • 带有 8 级管线的高效 1.66DMIPS/MHz
    • 8 个区域内存保护单元
    • 带有第三方支持的开放式架构
  • 运行条件
    • 100MHz 系统时钟
    • 内核电源电压 (VCC):标称 1.2V
    • I/O 电源电压 (VCCIO):标称 3.3V
    • ADC 电源电压 (VCCAD): 标称 3.3V
  • 集成内存
    • 384kB 的程序闪存
    • 带有 ECC 的 32KB RAM
    • 针对带有 ECC 仿真 EERPOM 的 16kB 闪存
  • 通用平台架构
    • 系列间一致的存储器映射
    • 实时中断 (RTI) 操作系统 (OS) 定时器
    • 96 通道矢量中断模块 (VIM)
    • 2 通道循环冗余校验器 (CRC)
  • 带有内置跳周检测器的调频锁相环 (FMPLL)
  • IEEE 1149.1 JTAG,边界扫描和 ARM CoreSight 组件
  • 高级 JTAG 安全模块 (AJSM)
  • 多通信接口
    • 两个 CAN 控制器 (DCAN)
      • DCAN1-32 个具有奇偶校验保护的邮箱
      • DCAN2-16 个具有奇偶校验保护的邮箱
      • 与 CAN 协议 2.0B 版兼容
    • 多缓冲串行外设接口 (MibSPI)
      • 带有奇偶校验保护的 128 字
    • 2 个标准串行外设接口(SPI)
    • 带有支持本地网络接口 (LIN 2.1) 的 UART (SCI) 接口
  • 高端定时器模块 (N2HET)
    • 高达19个可编程引脚
    • 带有奇偶校验保护的 128 字指令 RAM
    • 每个都包含硬件角度生成器
    • 专用传输单元 (HTU)
  • 增强型正交编码器脉冲 (eQEP)
    • 电机位置编码器接口
  • 12 位多缓冲 ADC 模块
    • 16通道
    • 64 个具有奇偶校验保护的结果缓冲器
  • 多达 45 个通用 I/O (GIO) 功能引脚
    • 带有高达 8 个外部中断的 8 个专用的通用 I/O(GIO) 引脚
  • 封装
    • 100 引脚四方扁平封装 (PZ) [绿色环保]

RM42L432是一款针对安全系统的高性能微控制器。 此安全架构包括锁步中的双 CPU,CPU 和内存内置自检 (BIST) 逻辑,闪存和数据 SRAM 上的 ECC,外设内存上的奇偶校验,和外设 IO 上的回路功能。

RM42L432 集成了 ARM® Cortex™-R4 CPU,它提供了一个高效 1.66DMIPS/MHz,并且可以在高达100MHz 条件下运行,提供了高达166 DMIPS。 此器件支持小端序 [LE32] 格式。

RM42L432有 384kB集成的闪存和 32kB 配置有单比特纠错和双比特错误检测的数据 RAM。 这个器件上的闪存存储器是一个由 64 位宽数据总线接口实现的非易失性、电可擦除并且可编程的存储器。 为了实现所有读取、编程和擦除操作,此闪存运行在一个 3.3V 电源输入上(与 I/O 电源一样的电平)。 在管线模式中,该闪存使用一个频率为最高 100MHz 的系统时钟运行。 在字节、半字和全字模式中, SRAM 支持单循环读取/写入访问。

RM42L432器件特有针对基于实时控制应用的外围设备,包括一个带有最多 19 个总 IO 端子的新一代高端定时器 (N2HET) 时序协处理器和一个在 100 引脚封装中支持16输入的12位模数转换器。

N2HET1 是一款高级智能定时器,此定时器能够为实时应用提供精密的计时功能。 该定时器为软件控制型,采用一个精简指令集,并具有一个专用的定时器微级机和一个连接的 I/O 端口。 N2HET 可被用于脉宽调制输出、捕捉或者比较输入、或者通用 I/O。它特别适合于那些需要多种传感器信息和驱动传动器并具有复杂和准确时间脉冲的应用。 一个高端定时器传输单元 (HET-TU) 能够执行 DMA 类型处理来与主存储器之间发送或接收 N2HET 数据。 一个内存保护单元 (MPU) 被内置于HET-TU。

增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 脉宽用于与一个线性或旋转递增编码器进行直接连接以从一个高性能运动和位置控制系统中正在旋转的机械中获得位置、方向、和速度信息。

该器件有一个带有16个通道和带有奇偶校验保护的 64 字缓冲 RAM 的12位分辨率 MibADC。 MibADC 通道可被独立转换或者可针对顺序转换序列由软件成组。 有三个独立的组。 当被触发或者针对连续转换模式进行配置后,每个序列可被转换一次。

该器件有多个通信接口:一个 MibSPI,两个 SPI,一个 UART/LIN 和两个 DCAN。 SPI 为相似的移位寄存器类型器件之间的高速通信提供了一种便捷的串行交互方法。 UART/LIN 支持本地互联标准 2.1 并可被用作一个使用标准不归零码 (NRZ) 格式的全双工模式 UART。 DCAN 支持 CAN 2.0B 协议标准并使用一个串行、多主机通信协议,此协议有效支持对速率高达 1 兆位每秒 (Mbps) 的稳健通信的分布式实时控制, DCAN 非常适合于工作于嘈杂和严酷环境中的应用 (例如:汽车和工业领域),此类应用需要可靠的串行通信或多路复用线路。

该调频锁相环 (FMPLL) 时钟模块被用来将外部频率基准与一个内部使用的更高频率相乘。 FMPLL 为全局时钟模块 (GCM) 提供 5 个可能时钟源输入中的一个。 GCM 模块管理可用时钟源与器件时钟域间的映射。

此器件还有一个外部时钟前置分频器 (ECP) 模块,当被启用时,此模块在 ECLK 引脚上输出一个连续外部时钟。 ECLK 频率是一个外设接口时钟 (VCLK) 频率的用户可编程比例。 可被外部监视的低频输出可作为一个器件运行频率的指示器。

错误信令模块 (ESM) 监控所有器件错误并在检测到一个故障时确定是触发一个中断还是触发一个外部错误引脚。 可从外部监视的 nERROR 可作为一个微控制器中故障条件的指示器。

由于集成的安全特性和一个对通信和控制外围设备的广泛选择,RM42L432是对安全有严格要求的实时控制应用的一个理想解决方案。

RM42L432是一款针对安全系统的高性能微控制器。 此安全架构包括锁步中的双 CPU,CPU 和内存内置自检 (BIST) 逻辑,闪存和数据 SRAM 上的 ECC,外设内存上的奇偶校验,和外设 IO 上的回路功能。

RM42L432 集成了 ARM® Cortex™-R4 CPU,它提供了一个高效 1.66DMIPS/MHz,并且可以在高达100MHz 条件下运行,提供了高达166 DMIPS。 此器件支持小端序 [LE32] 格式。

RM42L432有 384kB集成的闪存和 32kB 配置有单比特纠错和双比特错误检测的数据 RAM。 这个器件上的闪存存储器是一个由 64 位宽数据总线接口实现的非易失性、电可擦除并且可编程的存储器。 为了实现所有读取、编程和擦除操作,此闪存运行在一个 3.3V 电源输入上(与 I/O 电源一样的电平)。 在管线模式中,该闪存使用一个频率为最高 100MHz 的系统时钟运行。 在字节、半字和全字模式中, SRAM 支持单循环读取/写入访问。

RM42L432器件特有针对基于实时控制应用的外围设备,包括一个带有最多 19 个总 IO 端子的新一代高端定时器 (N2HET) 时序协处理器和一个在 100 引脚封装中支持16输入的12位模数转换器。

N2HET1 是一款高级智能定时器,此定时器能够为实时应用提供精密的计时功能。 该定时器为软件控制型,采用一个精简指令集,并具有一个专用的定时器微级机和一个连接的 I/O 端口。 N2HET 可被用于脉宽调制输出、捕捉或者比较输入、或者通用 I/O。它特别适合于那些需要多种传感器信息和驱动传动器并具有复杂和准确时间脉冲的应用。 一个高端定时器传输单元 (HET-TU) 能够执行 DMA 类型处理来与主存储器之间发送或接收 N2HET 数据。 一个内存保护单元 (MPU) 被内置于HET-TU。

增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 脉宽用于与一个线性或旋转递增编码器进行直接连接以从一个高性能运动和位置控制系统中正在旋转的机械中获得位置、方向、和速度信息。

该器件有一个带有16个通道和带有奇偶校验保护的 64 字缓冲 RAM 的12位分辨率 MibADC。 MibADC 通道可被独立转换或者可针对顺序转换序列由软件成组。 有三个独立的组。 当被触发或者针对连续转换模式进行配置后,每个序列可被转换一次。

该器件有多个通信接口:一个 MibSPI,两个 SPI,一个 UART/LIN 和两个 DCAN。 SPI 为相似的移位寄存器类型器件之间的高速通信提供了一种便捷的串行交互方法。 UART/LIN 支持本地互联标准 2.1 并可被用作一个使用标准不归零码 (NRZ) 格式的全双工模式 UART。 DCAN 支持 CAN 2.0B 协议标准并使用一个串行、多主机通信协议,此协议有效支持对速率高达 1 兆位每秒 (Mbps) 的稳健通信的分布式实时控制, DCAN 非常适合于工作于嘈杂和严酷环境中的应用 (例如:汽车和工业领域),此类应用需要可靠的串行通信或多路复用线路。

该调频锁相环 (FMPLL) 时钟模块被用来将外部频率基准与一个内部使用的更高频率相乘。 FMPLL 为全局时钟模块 (GCM) 提供 5 个可能时钟源输入中的一个。 GCM 模块管理可用时钟源与器件时钟域间的映射。

此器件还有一个外部时钟前置分频器 (ECP) 模块,当被启用时,此模块在 ECLK 引脚上输出一个连续外部时钟。 ECLK 频率是一个外设接口时钟 (VCLK) 频率的用户可编程比例。 可被外部监视的低频输出可作为一个器件运行频率的指示器。

错误信令模块 (ESM) 监控所有器件错误并在检测到一个故障时确定是触发一个中断还是触发一个外部错误引脚。 可从外部监视的 nERROR 可作为一个微控制器中故障条件的指示器。

由于集成的安全特性和一个对通信和控制外围设备的广泛选择,RM42L432是对安全有严格要求的实时控制应用的一个理想解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

Hercules RM42L432 经 TÜV SÜD 认证,能够满足 IEC 61508 SIL 3 标准,有助于简化功能安全应用的开发。立即下载证书。

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 72
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 RM42L432 16/32 位RISC 闪存微控制器 数据表 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2012年 10月 22日
* 勘误表 RM42x Microcontroller Silicon Errata (Silicon Revision A) (Rev. F) 2016年 5月 31日
* 勘误表 RM42x Microcontroller Silicon Errata (Silicon Revision B) (Rev. A) 2016年 5月 31日
* 用户指南 RM42x 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller Technical Reference Manual (Rev. C) 2018年 3月 1日
功能安全信息 Certification for Functional Safety Hardware Process (Rev. C) 2025年 6月 6日
更多文献资料 Hercules™ Diagnostic Library Test Automation Unit User Guide (Rev. B) PDF | HTML 2020年 1月 9日
更多文献资料 HALCoGen-CSP 04.07.01 (Rev. C) PDF | HTML 2020年 1月 8日
功能安全信息 HALCoGen-CSP Installation Guide (Rev. B) PDF | HTML 2020年 1月 8日
功能安全信息 HALCoGen-CSP User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2020年 1月 8日
功能安全信息 Hercules Diagnostic Library -TAU Installation Guide (Rev. B) PDF | HTML 2020年 1月 8日
用户指南 Hercules Diagnostic Library CSP Without LDRA 2019年 10月 29日
更多文献资料 Diagnostic Library CSP Release Notes 2019年 10月 17日
功能安全信息 SafeTI™ Hercules™ Diagnostic Library Release Notes (Rev. A) 2019年 9月 24日
应用手册 Hercules PLL Advisory SSWF021#45 Workaround (Rev. B) PDF | HTML 2019年 9月 9日
应用手册 CAN Bus Bootloader for Hercules Microcontrollers PDF | HTML 2019年 8月 21日
应用手册 HALCoGen CSP Without LDRA Release_Notes 2019年 8月 19日
用户指南 HALCoGen-CSP Without LDRA Installation Guide PDF | HTML 2019年 8月 19日
用户指南 HALCoGen-CSP Without LDRA User's Guide PDF | HTML 2019年 8月 19日
用户指南 Hercules Diagnostic Library - Without LDRA Installation Guide PDF | HTML 2019年 8月 19日
用户指南 Hercules™ Diag Lib Test Automation Unit Without LDRA User's Guide PDF | HTML 2019年 8月 19日
应用手册 Interfacing the Embedded 12-Bit ADC in a TMS570LS31x/21x and RM4x Series MCUs (Rev. A) 2018年 4月 20日
应用手册 FreeRTOS on Hercules Devices_new 2018年 4月 19日
应用手册 Sharing FEE Blocks Between the Bootloader and the Application 2017年 11月 7日
应用手册 Sharing Exception Vectors on Hercules™ Based Microcontrollers 2017年 3月 27日
应用手册 Hercules AJSM Unlock (Rev. A) PDF | HTML 2016年 10月 19日
应用手册 How to Create a HALCoGen Based Project For CCS (Rev. B) 2016年 8月 9日
应用手册 Using the CRC Module on Hercules™-Based Microcontrollers 2016年 8月 4日
应用手册 Using the SPI as an Extra UART Transmitter 2016年 7月 26日
功能安全信息 Functional Safety Audit: SafeTI Functional Safety Hardware Development (Rev. A) 2016年 4月 25日
应用手册 High Speed Serial Bus Using the MibSPIP Module on Hercules-Based MCUs 2016年 4月 22日
证书 TUEV SUED Certification for RM42x (Rev. A) 2016年 2月 18日
功能安全信息 Enabling Functional Safety Using SafeTI Diagnostic Library 2015年 12月 18日
功能安全信息 Safety Manual for RM42x/41x Hercules ARM-Based Safety Critical MCUs (Rev. B) 2015年 10月 26日
白皮书 Extending TI’s Hercules MCUs with the integrated flexible HET 2015年 9月 29日
白皮书 How to improve system availability and minimize down time with Hercules™ MCUs? 2015年 9月 3日
应用手册 PWM Generation and Input Capture Using HALCoGen N2HET Module 2015年 6月 30日
功能安全信息 Foundational Software for Functional Safety 2015年 5月 12日
应用手册 Sine Wave Generation Using PWM With Hercules N2HET and HTU 2015年 5月 12日
应用手册 Triangle/Trapezoid Wave Generation Using PWM With Hercules N2HET 2015年 5月 1日
应用手册 Nested Interrupts on Hercules ARM Cortex-R4/5-Based Microncontrollers 2015年 4月 23日
白皮书 Latch-Up White Paper PDF | HTML 2015年 4月 22日
应用手册 Interrupt and Exception Handling on Hercules ARM Cortex-R4/5-Based MCUs 2015年 4月 20日
应用手册 Monitoring PWM Using N2HET 2015年 4月 2日
应用手册 Hercules SCI With DMA 2015年 3月 22日
证书 TÜV NORD Certificate for Functional Safety Software Development Process 2015年 2月 3日
功能安全信息 Calculating Equivalent Power-on-Hours for Hercules Safety MCUs 2015年 1月 26日
应用手册 Limiting Clamp Currents on TMS470/TMS570 Digital and Analog Inputs (Rev. A) 2014年 12月 8日
功能安全信息 Migrating from RM48x or RM46x to RM42x Safety MCUs (Rev. A) 2014年 9月 22日
功能安全信息 TUV SUD ISO-13849 Safety Architecture Concept Study 2014年 7月 2日
更多文献资料 HaLCoGen Release Notes 2014年 6月 25日
应用手册 Interfacing TPS65381 With Hercules Microcontrollers (Rev. A) 2014年 2月 14日
功能安全信息 IEC 60730 and UL 1998 Safety Standard Compliance Made Easier with TI Hercules 2013年 10月 3日
应用手册 CAN Bus Bootloader for RM42 MCU 2013年 9月 16日
应用手册 SPI Bootloader for Hercules RM42 MCU 2013年 9月 16日
应用手册 UART Bootloader for Hercules RM42 MCU 2013年 9月 16日
功能安全信息 Accelerating safety-certified motor control designs (Rev. A) 2012年 10月 4日
应用手册 Initialization of the TMS570LS043x, 570LS033x & RM42L432 Hercules ARM Cortex-R4 2012年 9月 26日
用户指南 RM42x Hercules Development Kit (HDK) User's Guide 2012年 9月 14日
应用手册 Hercules Family Frequency Slewing to Reduce Voltage and Current Transients 2012年 7月 5日
应用手册 Basic PBIST Configuration and Influence on Current Consumption (Rev. C) 2012年 4月 12日
应用手册 Verification of Data Integrity Using CRC 2012年 2月 17日
功能安全信息 Important ARM Ltd Application Notes for TI Hercules ARM Safety MCUs 2011年 11月 17日
功能安全信息 Execution Time Measurement for Hercules ARM Safety MCUs (Rev. A) 2011年 11月 4日
应用手册 Use of All 1'’s and All 0's Valid in Flash EEPROM Emulation 2011年 9月 27日
应用手册 3.3 V I/O Considerations for Hercules Safety MCUs (Rev. A) 2011年 9月 6日
功能安全信息 Configuring the Hercules ARM Safety MCU SCI/LIN Module for UART Communication (Rev. A) 2011年 9月 6日
功能安全信息 Hercules™ Microcontrollers: Real-time MCUs for safety-critical products 2011年 9月 2日
应用手册 ECC Handling in TMSx70-Based Microcontrollers 2011年 2月 23日
用户指南 TI ICEPick Module Type C Reference Guide Public Version 2011年 2月 17日
功能安全信息 Generating Operating System Tick Using RTI on a Hercules ARM Safety MCU 2010年 7月 13日
功能安全信息 Usage of MPU Subregions on TI Hercules ARM Safety MCUs 2010年 3月 10日
白皮书 Discriminating between Soft Errors and Hard Errors in RAM White Paper 2008年 6月 4日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。  请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

TI.com 上无现货
调试探针

LB-3P-TRACE32-ARM — 适用于基于 Arm® 的微控制器和处理器的 Lauterbach TRACE32® 调试和跟踪系统

Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证各种基于 Arm® 的微控制器和处理器。这套全球知名的嵌入式系统和 SoC 调试和跟踪解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排查)的理想解决方案。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。借助 TRACE32® 调试器,开发人员还可以通过单个调试接口同时调试和控制 SoC 中的任何 C28x/C29x C6x/C7x DSP 内核以及所有其他 Arm 内核,这是业界的一项独特功能。

来源:Lauterbach GmbH
开发套件

LAUNCHXL-RM42 — Hercules RM42x LaunchPad 评估套件

Hercules RM42 LaunchPad 是一种价格低廉的评估平台,旨在帮助用户使用 Hercules 微控制器平台进行评估和开始开发。该 Launchpad 基于 Hercules RM42L432,这是一种基于双核锁步 ARM Cortex-R4 的 MCU,具有 12 位 ADC、采用可编程定时器引脚的 N2HET、eQEP、MibSPI 和串行通信接口等功能。

该 LaunchPad 已经使用 Hercules 安全 MCU 演示进行预编程,可以让用户轻松了解 Hercules MCU 平台的关键安全、数据采集和控制功能。

该 LauchPad (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

HERCULES-DSPLIB Hercules Safety MCU Cortex-R4 CMSIS DSP Library (v1.0.0)

TI's Cortex-R4 DSP library conforms to ARM’s Cortex Microcontroller Software Interface Standard (CMSIS), a standardized hardware abstraction layer for the Cortex processor series. The CMSIS-DSP library includes 60+ functions covering vector operations, matrix computing, complex arithmetic, filter (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

SAFETI_DIAG_LIB Hercules SafeTI Diagnostic Library (v2.4.0)

The Hercules SafeTI™ Diagnostic Library is a collection of software functions and response handlers for various safety features of the Hercules Safety MCUs. The Hercules SafeTI Diagnostic Library runs in the context of the caller's protection environment and all responses are handled in the (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

HALCOGEN HAL Code Generator Tool - TMS570 (v4.07.01)

HALCoGen allows users to generate hardware abstraction layer device drivers for Hercules™ microcontrollers. HALCoGen provides a graphical user interface that allows the user to configure peripherals, interrupts, clocks, and other Hercules microcontroller parameters. Once the Hercules device (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

HET_IDE — 高端定时器 (HET)

高端计时器集成开发环境 (HET IDE) 是一个 Windows 应用程序,它可以用于配置和模拟德州仪器 (TI) 的 HET 和 NHET 计时器协处理器。

HET IDE 是一种开始为高端计时器开发和调试代码的简单方法。

HET IDE 具有 3 个主要组件:简单易用的图形用户界面、NHET 模拟内核和 SynaptiCAD 集成波形查看器。HET IDE 在使用 SynaptiCAD 的 WaveFormer Pro 90 天免费许可时可取得最佳性能。

模拟内核可以提供无法在芯片样片上实现的全部可视化和中断功能。波形查看器是 SynaptiCAD 的 Waveformer (...)
用户指南: PDF
IDE、配置、编译器或调试器

SAFETI-HERCULES-DIAG-LIB-CSP — SafeTI Hercules 诊断库兼容支持包

SafeTI Hercules 诊断库兼容支持套件 (CSP) 的开发旨在提供必要的文档和报告,帮助客户使用 SafeTI Hercules 诊断库来遵守 IEC 61508 和 ISO 26262 等功能安全标准。
IDE、配置、编译器或调试器

SAFETI_CQKIT — 安全编译器资质审核套件

为帮助客户验证 TI ARM、C6000、C7000 或 C2000/CLA C/C++ 编译器符合 IEC 61508 和 ISO 26262 等功能安全标准,我们开发了 SafeTI 编译器资质审核套件。

SafeTI 编译器资质审核套件:

  • 面向 TI 客户免费提供,
  • 无需用户进行运行资质审核测试,
  • 支持编译器覆盖范围分析*
    • * 可从每个 QKIT 下载页面下载覆盖数据收集说明。
  • 不包括 Validas 咨询

要获取 SafeTI 编译器资质审核套件,请点击上方相应的申请按钮。

请访问 (...)

操作系统 (OS)

WHIS-3P-OPENRTOS — 用于 FreeRTOS 的 WITTENSTEIN OPENRTOS 商业许可证

OPENRTOS® 提供 FreeRTOS™ 的商业许可证,其中包括 FreeRTOS
内核,以及在需要时包含在 Amazon FreeRTOS 中的其他软件库。该
FreeRTOS 内核是非常成功、紧凑且高效的嵌入式实时操作
初始误差源。我们独特的方法可确保充分提升专业软件开发的灵活性。
Amazon FreeRTOS 现已根据 MIT 许可证发布,可完全免费下载。 WHIS
同步以 OPENRTOS® 名义发布 FreeRTOS 的更新与移植版本,提供完整的
商业支持与许可。

OPENRTOS® 以源代码形式提供,采用简单的永久授权方式,无需支付运行时费用或
(...)
操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces and can be run on (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
支持软件

HERCULES-F021FLASHAPI F021 Flash API - Software (v02.01.01)

The F021 Flash Application Programming Interface (API) provides a software library of functions to program, erase, and verify F021 on-chip Flash memory. These functions must be used when creating Flash bootloaders or other programming utilities for F021 Flash based microcontrollers. The Hercules (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

HERCULES_SAFETY_MCU_DEMOS Hercules Software Kit (v4.0.0)

The Hercules Safety MCU Demos are designed to highlight key safety, data acquisition and control features of the Hercules platform of microcontrollers. The demos are designed to be run on a PC in conjunction with either a Hercules USB Development Sick or a Hercules Development Kit (HDK).
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

NHET-ASSEMBLER TMS570 NHET Assembler Software (v2.0.1)

TI's Enhanced High-End Timer (NHET) module provides sophisticated timing functions for real-time control applications.

The NHET Assembler translates programs written in the NHET assembly language into multiple output formats for use in code-generation tools such as TI's Code Composer Studio.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

NOWECC TMS570 nowECC v2.22.00

The Hercules microcontroller family contains as part of the embedded flash module a circuit that provides, the capability to detect and correct memory faults. This Single bit Error Correction and Double bit Error Detection circuit (SECDED) needs 8 Error correction check bits for every 64 bit of (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

RM42Lx PZ BSDL Model

SPNM044.ZIP (5 KB) - BSDL Model
物料清单 (BOM)

RM42x LaunchPad BOM

SPRR406.ZIP (14 KB)
计算工具

FMZPLL_CALCULATOR — FMzPLL 配置工具

FMzPLL 计算器可以帮助用户在 TMS570 微处理器上配置 FMzPLL。它允许用户输入:
  • OSCIN 速度
  • 乘法器设置
  • 除法器设置
  • 调频设置
  • PLL/OSC 故障选项
在用户配置所需的选项之后,计算器将显示 PLL 输出速度以及相应的 PLLCTL1 和 PLLCTL2 寄存器设置。

此工具还包含反向计算器模式,即当您为 PLLCTL1 和 PLLCTL2 输入值时,它将显示所有 PLL 选项。
光绘文件

RM42x LaunchPad Gerber Files

SPRCAI9.ZIP (281 KB)
PCB 布局

RM42x LaunchPad PCB Layout

SPRR405.ZIP (81 KB)
原理图

RM42x LaunchPad Schematic

SPRR404.PDF (135 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFP (PZ) 100 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频