SN55HVD233-SP

正在供货

Radiation-tolerant, QML-V, 3.3V CAN Transceiver with Standby Mode, Loop-back

产品详情

Bus fault voltage (V) -18 to 18 Protocols CAN Signaling rate (max) (Mbps) 1 Number of channels 1 Rating Space
Bus fault voltage (V) -18 to 18 Protocols CAN Signaling rate (max) (Mbps) 1 Number of channels 1 Rating Space
CFP (HKX) 8 155.4 mm² 6.475 x 24
  • 符合 MIL-PRF 38535 的 QMLV(QML V 类)耐辐射 (RHA) SMD 5962L1420901VXC
    • 单粒子闩锁 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 86MeV-cm2/mg
    • 电离辐射总剂量 (TID) 在低剂量率下可达 50kRad (Si)
    • 符合军用温度范围(-55°C 至 125°C)
    • 高性能 8 引脚陶瓷扁平封装 (HKX)
  • 符合 ISO 11898-2 标准
  • 总线引脚故障保护大于 ±16V
  • 总线引脚 ESD 保护大于 ±16kV HBM
  • 数据传输速率高达 1Mbps
  • 扩展级共模范围:–7V 至 12V
  • 高输入阻抗,允许连接 120 个节点
  • 低电压晶体管-晶体管逻辑电路 (LVTTL) I/O 可耐受 5V 电压
  • 可调节的驱动器传输次数,用于改善信号质量
  • 未供电节点不会干扰总线
  • 低电流待机模式,200µA 典型值
  • 诊断回送功能
  • 热关断保护
  • 加电和断电无干扰总线输入和输出
    • 具有低 VCC 的高输入阻抗
    • 功率循环过程中单片输出
  • 符合 MIL-PRF 38535 的 QMLV(QML V 类)耐辐射 (RHA) SMD 5962L1420901VXC
    • 单粒子闩锁 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 86MeV-cm2/mg
    • 电离辐射总剂量 (TID) 在低剂量率下可达 50kRad (Si)
    • 符合军用温度范围(-55°C 至 125°C)
    • 高性能 8 引脚陶瓷扁平封装 (HKX)
  • 符合 ISO 11898-2 标准
  • 总线引脚故障保护大于 ±16V
  • 总线引脚 ESD 保护大于 ±16kV HBM
  • 数据传输速率高达 1Mbps
  • 扩展级共模范围:–7V 至 12V
  • 高输入阻抗,允许连接 120 个节点
  • 低电压晶体管-晶体管逻辑电路 (LVTTL) I/O 可耐受 5V 电压
  • 可调节的驱动器传输次数,用于改善信号质量
  • 未供电节点不会干扰总线
  • 低电流待机模式,200µA 典型值
  • 诊断回送功能
  • 热关断保护
  • 加电和断电无干扰总线输入和输出
    • 具有低 VCC 的高输入阻抗
    • 功率循环过程中单片输出

SN55HVD233-SP 依照 ISO 11898 标准, 用于 使用控制器区域网络 (CAN) 串行通信物理层的航天器应用中。作为 CAN 收发器,此器件在差分 CAN 总线和 CAN 控制器间提供传输和接收能力,信令速度高达 1Mbps。

SN55HVD233-SP 专门用于严苛的辐射环境, 具有 交叉线保护、过压保护、±16V 接地失效保护和过热(热关断)保护。此器件可在 –7V 至 12V 的宽共模范围内运行。此收发器是用于卫星应用的微处理器、FPGA 或 ASIC 的主机 CAN 控制器与差分 CAN 总线之间的 接口。

模式:SN55HVD233-SP 的引脚 8 RS 具有三种运行模式:高速、斜率控制或低功耗待机模式。用户可直接将引脚 8 接地以选择高速运行模式,驱动器输出晶体管将尽快开启和关闭,无上升和下降斜率限制。由于斜率与引脚的输出电流成比例,用户可在引脚 8 连接接地的电阻器以调节上升和下降斜率。斜率控制可通过 0Ω 电阻进行,以实现约 38V/µs 的转换率;最高可通过 50kΩ电阻进行,从而实现约 4V/µs 的转换率。有关斜率控制的更多信息,请参阅应用和实现 部分。

如果引脚 8 具有高模式电平,当驱动器关闭且接收器保持工作状态时,SN55HVD233-SP 将进入低电流待机(只听)模式。当本地协议控制器需要向总线传输时,将会改变此低电流待机模式。有关回送模式的更多信息,请参阅应用信息 部分。

回送:SN55HVD233-SP 的回送 LBK 引脚 5 逻辑高电平使总线输出和总线输入处于高阻抗状态。其余电路将保持工作状态,可用于驱动器到接收器的回送和自诊断节点功能,且不会干扰总线。

CAN 总线状态:在器件供电运行期间,CAN 总线具有两种状态:显性和隐性。在总线显性状态下,总线采用差分驱动方式,D 和 R 引脚相应地置为逻辑低电平。在隐性总线状态下,总线通过接收器的高电阻内部输入电阻器 RIN 偏置为 VCC/2,D 和 R 引脚相应地偏置为逻辑高电平(请参阅总线状态(物理位表示) 和简化的隐性共模偏置和接收器)。

SN55HVD233-SP 依照 ISO 11898 标准, 用于 使用控制器区域网络 (CAN) 串行通信物理层的航天器应用中。作为 CAN 收发器,此器件在差分 CAN 总线和 CAN 控制器间提供传输和接收能力,信令速度高达 1Mbps。

SN55HVD233-SP 专门用于严苛的辐射环境, 具有 交叉线保护、过压保护、±16V 接地失效保护和过热(热关断)保护。此器件可在 –7V 至 12V 的宽共模范围内运行。此收发器是用于卫星应用的微处理器、FPGA 或 ASIC 的主机 CAN 控制器与差分 CAN 总线之间的 接口。

模式:SN55HVD233-SP 的引脚 8 RS 具有三种运行模式:高速、斜率控制或低功耗待机模式。用户可直接将引脚 8 接地以选择高速运行模式,驱动器输出晶体管将尽快开启和关闭,无上升和下降斜率限制。由于斜率与引脚的输出电流成比例,用户可在引脚 8 连接接地的电阻器以调节上升和下降斜率。斜率控制可通过 0Ω 电阻进行,以实现约 38V/µs 的转换率;最高可通过 50kΩ电阻进行,从而实现约 4V/µs 的转换率。有关斜率控制的更多信息,请参阅应用和实现 部分。

如果引脚 8 具有高模式电平,当驱动器关闭且接收器保持工作状态时,SN55HVD233-SP 将进入低电流待机(只听)模式。当本地协议控制器需要向总线传输时,将会改变此低电流待机模式。有关回送模式的更多信息,请参阅应用信息 部分。

回送:SN55HVD233-SP 的回送 LBK 引脚 5 逻辑高电平使总线输出和总线输入处于高阻抗状态。其余电路将保持工作状态,可用于驱动器到接收器的回送和自诊断节点功能,且不会干扰总线。

CAN 总线状态:在器件供电运行期间,CAN 总线具有两种状态:显性和隐性。在总线显性状态下,总线采用差分驱动方式,D 和 R 引脚相应地置为逻辑低电平。在隐性总线状态下,总线通过接收器的高电阻内部输入电阻器 RIN 偏置为 VCC/2,D 和 R 引脚相应地偏置为逻辑高电平(请参阅总线状态(物理位表示) 和简化的隐性共模偏置和接收器)。

下载
样片供货情况

可提供工程模型样片 (HVD233HKX/EM)。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
SN55HVD233-SEP 正在供货 采用增强型航天塑料封装且具有待机模式的耐辐射 3.3V CAN 收发器 Space Enhance Plastic variant

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 辐射与可靠性报告 Single-Event Effects Test Report of the HVD233-SP CAN Bus Transceivers 2018年 3月 20日
* 辐射与可靠性报告 SN55HVD233-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report 2018年 2月 5日
* 数据表 SN55HVD233-SP 3.3V 耐辐射 CAN 收发器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 1月 16日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训