SN55LBC176
- 双向收发器
- 符合或超出 ANSI 标准 TIA/EIA−485−A 和 ISO 8482:1987(E) 的要求
- 高速低功耗 LinBiCMOS™ 电路
- 专为在 串行和并行应用中实现高速运行而设计
- 低偏斜
- 针对嘈杂环境中的长距离 总线线路上的多点传输而设计
- 极低的禁用电源电流。.. 200µA(最大值)
- 宽正负输入/输出 总线电压范围
- 热关断保护
- 驱动器正负电流 限制
- 开路故障安全接收器设计
- 接收器输入灵敏度..±200mV(最大值)
- 接收器输入迟滞。..50 mV(典型值)
- 采用 5V 单电源供电
- 无干扰上电和断电 保护
- 可用于 Q-Temp 汽车 高可靠性汽车应用 配置控制/打印支持 通过汽车标准认证
这些收发器适用于 ANSI 标准 TIA/EIA−485 (RS-485) 和 ISO 8482 应用,前提是它们在此数据表的运行条件和特性部分中已指定。TIA/EIA−485−A 和 ISO 8482:1987 (E) 中包含的某些限制不符合或无法在整个军用温度范围内进行测试。
SN55LBC176 的额定工作温度范围是 –55°C 至 125°C。SN65LBC176 的额定工作温度范围是 –40°C 至 85°C,SN65LBC176Q 的额定工作温度范围是 –40°C 至 125°C。SN75LBC176 的额定工作温度范围是 0°C 至 70°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SNx5LBC176 差分总线收发器 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2022年 11月 9日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点