SN55LVDS31
- 符合或者超过 ANSI TIA/EIA-644 标准的要求
- 具有 350mV 的典型输出电压和 100Ω 负载的低压差分信号传输
- 典型输出电压上升和下降次数为 500ps(400Mbps 时)
- 典型传播延迟时间为 1.7ns
- 由一个单 3.3V 电源供电运行
- 每个驱动器在 200MHz 上的功率耗散典型值为 25mW
- 当被禁用或 VCC = 0 时,驱动器处于高阻抗状态
- 总线-端子静电放电 (ESD) 保护超过 8kV
- 低压 TTL(LVTTL) 逻辑输入电平
- 与 AM26LS31、MC3487 和 µA9638 引脚兼容
- 用于需要冗余的空间和高可靠性应用的冷备份
SN55LVDS31、SN65LVDS31、SN65LVDS3487 和 SN65LVDS9638 器件是差分线路驱动器,可实现低电压差分信号 (LVDS) 的电气特性。这个信号传输技术降低了 5V 差分标准电平(例如 TIA/EIA-422B)的输出电压电平,从而减少了功耗、增加了开关速度、并可实现 3.3V 电源轨供电下的运行。启用后,四个电流模式驱动器中的任何一个都将向 100Ω 负载提供最小 247mV 的差分输出电压幅度。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SNx5LVDSxx 高速差分线路驱动器 数据表 (Rev. N) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.N) | PDF | HTML | 2023年 2月 15日 |
| * | SMD | SN55LVDS31 SMD 5962-97621 | 2016年 6月 21日 | |||
| 更多文献资料 | Quad High-Speed LVDS Differential Drivers And Receivers | 1999年 1月 25日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| CDIP (J) | 16 | Ultra Librarian |
| CFP (W) | 16 | Ultra Librarian |
| LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。