SN65DP149
- DisplayPort™支持高达 3.4Gbps 数据速率的物理层输入端口到 TMDS 物理层输出端口
- 支持 DisplayPort 双模标准版本 1.1
- 支持 HDMI1.4b 变送器电气参数
- 集成了 TMDS 电平转换器和时钟和数据恢复 (CDR) 功能
- 自适应接收器均衡器和可编程固定均衡器
- 可选去加重功能
- 低功耗典型值
- 390mW(3.4Gbps 重定时器)
- 10mW(关断状态)
- 集成了 DVI 和 HDMI 标识识别双模 DP 2 类功能
- 有源 I2C[4] 缓冲器
- 主信道输入交换
- I2C[4] 和引脚设置可编程
- 工业温度范围:
–40°C 至 85°C (SN65DP149) - 扩展商业温度范围:
0°C 至 85°C (SN75DP149) - 40 引脚、0.4mm 间距、5mm × 5mm WQFN 封装
SNx5DP149 器件是一款双模[1] DisplayPort 转最小化传输差分信号 (TMDS) 重定时器,支持数字视频接口 (DVI) 1.0 以及高清多媒体接口 (HDMI) 1.4b 输出信号。SNx5DP149 器件通过 DDC 链路支持双模标准版本 1.1 的 1 类和 2 类应用。SNx5DP149 器件的每条数据信道支持的数据速率高达 3.4Gbps,可支持超高清 (4K × 2K/30Hz) 8 位彩色高分辨率视频和 1080p 16 位色深的彩色 HDTV (1920 × 1080/60Hz)。SNx5DP149 器件在数据速率低于 1Gbps 时可自动配置为转接驱动器,在超过该速率后可自动配置为重定时器。此特性可通过 I2C[4] 编程来关闭。
为确保信号完整性,SNx5DP149 器件实现了多种 功能。SNx5DP149 接收器支持自适应和固定均衡,以便消除电路板走线或电缆因带宽受限而引起的码间串扰 (ISI) 抖动或损耗。用作重定时器时,内置的时钟和数据恢复 (CDR) 功能可清除输入端高频和视频源的随机抖动。发送器提供多种 功能 不仅有利于达到合规要求,还能够减少系统设计问题,例如去加重功能可补偿驱动长电缆或高损耗电路板走线时的衰减。SNx5DP149 器件还包含使用 Vsadj 引脚外部电阻实现的 TMDS 输出幅值调节功能、源端选择功能和输出转换率控制功能。器件的运行和配置可通过引脚设置或 I2C[4] 编程。
SNx5DP149 器件实现了多种方法来进行电源管理和有功功率降低。
SNx5DP149 接收器采用40 引脚 RSB 封装,支持空间受限的 应用;。
SN65DP149 器件的特性适用于 –40°C 至 85°C 的工业运行温度范围。
SN75DP149 器件的特性适用于 0°C 至 85°C 的扩展商业运行温度范围。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SNx5DP149 3.4-Gbps DP++ 到 HDMI 重定时器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 7月 13日 |
| 应用手册 | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 1月 8日 | |||
| 应用手册 | DP159 and DP149 Configuration Guide | 2019年 12月 13日 | ||||
| 用户指南 | Pattern Verifier and Generator User's Guide | 2018年 4月 27日 | ||||
| 技术文章 | How to select a redriver or retimer for HDMI 2.0 jitter cleansing | PDF | HTML | 2017年 5月 1日 | |||
| 技术文章 | How to select the right retimer for HDMI 2.0 applications | PDF | HTML | 2016年 9月 27日 | |||
| 技术文章 | How to reduce jitter and improve signal integrity in source and sink system design | PDF | HTML | 2016年 7月 11日 | |||
| 技术文章 | HDMI 2.0: How to generate cleaner signals over long traces, connectors and cables | PDF | HTML | 2016年 6月 21日 | |||
| 白皮书 | Build a true fidelity system using video signal conditioners | 2016年 6月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DP149RSBEVM — DP149 3.4Gbps DP++ 转 HDMI 重定时器评估模块
DP149RSBEVM 是一种 PCB,专为帮助客户评估 DP149 器件在视频应用中的性能而设计。 此 EVM 也可作为硬件参考设计,用于指导 RSB 封装 DP149 器件的实现。 PCB 设计/布局文件支持按需申请,将同步提供包含走线规则与器件布局规范的 PCB 设计示意图。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。