DP149RSBEVM

DP149 3.4Gbps DP++ 转 HDMI 重定时器评估模块

DP149RSBEVM

立即订购

概述

DP149RSBEVM 是一种 PCB,专为帮助客户评估 DP149 器件在视频应用中的性能而设计。  此 EVM 也可作为硬件参考设计,用于指导 RSB 封装 DP149 器件的实现。  PCB 设计/布局文件支持按需申请,将同步提供包含走线规则与器件布局规范的 PCB 设计示意图。

特性
  • 即插即用设计
  • 用于连接外部 I2C 主机的 I2C 编程接口
  • 通过 TUSB3410 实现经 USB 接口访问本地 I2C
  • 通过直流电源插孔 (J9) 连接 5V 壁式电源适配器。或者,也可以使用 USB Micro 电缆将 J13 连接到 USB 主机,并将 SW2 设置到位置 3,从而为 EVM 供电
  • 可通过跳线进行配置

  • DP149RSBEVM INT023 电路板

DC/DC converters
TPS61240 2.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率 450mA 升压转换器 TPS62150 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V、1A 降压转换器

 

HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
SN65DP149 工作温度为 -40°C 至 85°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器 SN75DP149 工作温度为 0°C 至 70°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器

 

USB 集线器和控制器
TUSB3410 UART、I2C 和 IrDA 串行端口转 USB 桥接器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS74201 1.5A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DP149RSBEVM — DP149 3.4Gbps DP++ 转 HDMI 重定时器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DP149RSBEVM DP149 3.4Gbps DP++ 转 HDMI 重定时器评估模块

close
版本: null
发布日期:
软件编程工具

SLLC455 — EyeScan Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
SN65DP149 工作温度为 -40°C 至 85°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器 SN65DP159 工作温度为 -40°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器 SN75DP149 工作温度为 0°C 至 70°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器 SN75DP159 工作温度为 0°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器 TMDS171 3.4Gbps HDMI 1.4b TMDS 重定时器 TMDS181 6Gbps HDMI 2.0 TMDS 重定时器
硬件开发
评估板
DP149RSBEVM DP149 3.4Gbps DP++ 转 HDMI 重定时器评估模块 DP159RGZEVM DP159RGZEVM 评估模块 DP159RSBEVM DP159RSBEVM 评估模块 TMDS171RGZEVM 采用 RGZ 封装的 TMDS171 3.4Gbps TMDS 重定时器评估模块 TMDS181RGZEVM TMDS181 采用 RGZ 封装的 6Gbps TMDS 重定时器评估模块
下载选项

SLLC455 EyeScan Tool

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-11-7
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
SN65DP149 工作温度为 -40°C 至 85°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器 SN65DP159 工作温度为 -40°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器 SN75DP149 工作温度为 0°C 至 70°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器 SN75DP159 工作温度为 0°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器 TMDS171 3.4Gbps HDMI 1.4b TMDS 重定时器 TMDS181 6Gbps HDMI 2.0 TMDS 重定时器
硬件开发
评估板
DP149RSBEVM DP149 3.4Gbps DP++ 转 HDMI 重定时器评估模块 DP159RGZEVM DP159RGZEVM 评估模块 DP159RSBEVM DP159RSBEVM 评估模块 TMDS171RGZEVM 采用 RGZ 封装的 TMDS171 3.4Gbps TMDS 重定时器评估模块 TMDS181RGZEVM TMDS181 采用 RGZ 封装的 6Gbps TMDS 重定时器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sllc455 or www.ti.com.cn/lit/xx/sllc455/sllc455.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLLC455. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SLLR103.PDF (61 KB)
SLLR104.ZIP (1234 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DP149RSBEVM User's Guide 2016-2-2
证书 DP149RSBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持