SN65DSI85

正在供货

双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink™ LVDS 桥接器

产品详情

Type Bridge Protocols LVDS, MIPI DSI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 8 Number of channels 2 Supply voltage (V) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Bridge Protocols LVDS, MIPI DSI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 8 Number of channels 2 Supply voltage (V) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZXH) 64 25 mm² 5 x 5
  • 实现了 MIPI D-PHY 版本 1.00.00 物理层前端和显示串行接口 (DSI) 版本 1.02.00
  • 双通道 DSI 接收器在每个通道上可针对 1 条、2 条、3 条或 4 条 D-PHY 数据信道进行配置,每信道的运行速率高达 1Gbps
  • 支持格式为 RGB666 和 RGB888 的 18bpp 和 24bpp DSI 视频数据包
  • 适合 60fps WQXGA 2560 × 1600 分辨率(18bpp 和 24bpp 彩色),以及 60fps WUXGA 1920 × 1200 分辨率和 3D 图形显示(相当于 120fps)
  • MIPI® 前端可配置用于单通道或双通道 DSI 配置
  • 可针对单链路或双链路 LVDS 进行配置的 FlatLink™ 输出
  • 支持双通道 DSI ODD 或 EVEN 和 LEFT 或 RIGHT 工作模式
  • 支持两个单通道 DSI 转两个单链路 LVDS 工作模式
  • 在双链路或单链路模式下,LVDS 输出时钟范围为 25MHz 至 154MHz
  • LVDS 像素时钟可采用自由运行持续 D-PHY 时钟或外部基准时钟 (REFCLK)
  • 1.8V 主 V CC 电源
  • 低功耗特性包括关断模式、精简 LVDS 输出电压摆幅、共模和 MIPI® 超低功耗状态 (ULPS) 支持
  • 支持 LVDS 通道交换和 LVDS 引脚顺序反转功能,以方便 PCB 布线
  • ESD 等级 ±2kV (HBM)
  • 采用 64 引脚 5mm × 5mm nFBGA (ZXH) 封装
  • 温度范围:–40°C 至 85°C
  • 实现了 MIPI D-PHY 版本 1.00.00 物理层前端和显示串行接口 (DSI) 版本 1.02.00
  • 双通道 DSI 接收器在每个通道上可针对 1 条、2 条、3 条或 4 条 D-PHY 数据信道进行配置,每信道的运行速率高达 1Gbps
  • 支持格式为 RGB666 和 RGB888 的 18bpp 和 24bpp DSI 视频数据包
  • 适合 60fps WQXGA 2560 × 1600 分辨率(18bpp 和 24bpp 彩色),以及 60fps WUXGA 1920 × 1200 分辨率和 3D 图形显示(相当于 120fps)
  • MIPI® 前端可配置用于单通道或双通道 DSI 配置
  • 可针对单链路或双链路 LVDS 进行配置的 FlatLink™ 输出
  • 支持双通道 DSI ODD 或 EVEN 和 LEFT 或 RIGHT 工作模式
  • 支持两个单通道 DSI 转两个单链路 LVDS 工作模式
  • 在双链路或单链路模式下,LVDS 输出时钟范围为 25MHz 至 154MHz
  • LVDS 像素时钟可采用自由运行持续 D-PHY 时钟或外部基准时钟 (REFCLK)
  • 1.8V 主 V CC 电源
  • 低功耗特性包括关断模式、精简 LVDS 输出电压摆幅、共模和 MIPI® 超低功耗状态 (ULPS) 支持
  • 支持 LVDS 通道交换和 LVDS 引脚顺序反转功能,以方便 PCB 布线
  • ESD 等级 ±2kV (HBM)
  • 采用 64 引脚 5mm × 5mm nFBGA (ZXH) 封装
  • 温度范围:–40°C 至 85°C

SN65DSI85 DSI 至 FlatLink™ 桥接器采用双通道 MIPI D-PHY 接收器前端配置,此配置中在每个通道上具有 4 条信道,每条信道的运行速率为 1Gbps;最大输入带宽为 8Gbps。该桥接器可解码 MIPI DSI 18bpp RGB666 和 24bpp RGB888 视频流,并将格式化视频数据流转换为 FlatLink 兼容的 LVDS 输出(像素时钟范围为 25MHz 至 154MHz),从而提供一个双链路 LVDS、单链路 LVDS 或两个单链路 LVDS 接口(每个链路具有 4 个数据信道)。

SN65DSI85 非常适用于每秒 60 帧的 WQXGA (2560 × 1600),以及等效 120fps(高达 24 bpp)的 WUXGA 3D 图形和全高清 (1920x1080) 分辨率。该器件实现了部分线路缓冲以适应 DSI 与 LVDS 接口间的数据流不匹配的情况。

SN65DSI85 采用符合工业标准的接口技术设计,与各种微处理器兼容,并且设计有一系列电源管理功能,其中包括低摆幅 LVDS 输出以及 MIPI® 定义的超低功耗状态 (ULPS) 支持。

SN65DSI85 采用小外形尺寸 5mm × 5mm nFBGA(0.5mm 间距)封装,工作温度范围为 –40ºC 至 85ºC。

SN65DSI85 DSI 至 FlatLink™ 桥接器采用双通道 MIPI D-PHY 接收器前端配置,此配置中在每个通道上具有 4 条信道,每条信道的运行速率为 1Gbps;最大输入带宽为 8Gbps。该桥接器可解码 MIPI DSI 18bpp RGB666 和 24bpp RGB888 视频流,并将格式化视频数据流转换为 FlatLink 兼容的 LVDS 输出(像素时钟范围为 25MHz 至 154MHz),从而提供一个双链路 LVDS、单链路 LVDS 或两个单链路 LVDS 接口(每个链路具有 4 个数据信道)。

SN65DSI85 非常适用于每秒 60 帧的 WQXGA (2560 × 1600),以及等效 120fps(高达 24 bpp)的 WUXGA 3D 图形和全高清 (1920x1080) 分辨率。该器件实现了部分线路缓冲以适应 DSI 与 LVDS 接口间的数据流不匹配的情况。

SN65DSI85 采用符合工业标准的接口技术设计,与各种微处理器兼容,并且设计有一系列电源管理功能,其中包括低摆幅 LVDS 输出以及 MIPI® 定义的超低功耗状态 (ULPS) 支持。

SN65DSI85 采用小外形尺寸 5mm × 5mm nFBGA(0.5mm 间距)封装,工作温度范围为 –40ºC 至 85ºC。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
SN65DSI85-Q1 正在供货 汽车类双通道 MIPI DSI 转双链路 FlatLink™ LVDS 桥接器 Automotive grade with temperature range from –40°C to +125°C

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN65DSI85 MIPI® DSI 桥转 FlatLink™ LVDS 双通道 DSI 转双链路 LVDS 桥 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 5月 11日
技术文章 SN65DSI8x系列视频信号转换芯片选型方法和初始化配置指南 PDF | HTML 2024年 7月 24日
应用手册 Troubleshooting SN65DSI8x - Tips and Tricks 2018年 8月 27日
应用手册 SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 Hardware Implementation Guide (Rev. A) 2013年 4月 11日
应用手册 SN65DSI8x Video Configuration Guide and Configuration Tool Software Users Manual (Rev. B) 2013年 4月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SN65DSI85EVM — SN65DSI85 双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink™ LVDS 桥接器评估模块

SN65DSI85EVM 评估模块 (EVM) 是一款印刷电路板 (PCB),可帮助客户在系统硬件中实现 SN65DSI85 器件。此 EVM 还可用作使用 SN65DSI85 的实现的硬件参考设计。SN65DSI85EVM 包括 DSI 输入和 LVDS 输出信号的板载连接器。  这些连接器适用于将符合 MIPI® DPHY 的 DSI 源和 LVDS 面板连接至 EVM。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
IDE、配置、编译器或调试器

DSI-TUNER — 调谐器视频配置软件工具

DSI 调谐器视频配置工具可生成所需的视频时序和配置寄存器值,从而使用 SN65DSI8x DSI 转 LVDS 桥接器件,将 DSI 数据传输到 LVDS 面板。时序和寄存器值是根据该工具中提供的输入字段内输入的值来计算的。
仿真模型

SN65DSI85 Hspice Model

SLLJ007.ZIP (1092 KB) - HSpice Model
仿真模型

SN65DSI85 IBIS Model (Rev. A)

SLLM201A.ZIP (159 KB) - IBIS Model
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
NFBGA (ZXH) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频