SN65HVD06

正在供货

高输出 RS-485 收发器

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Isolated No Supply current (max) (µA) 15000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Isolated No Supply current (max) (µA) 15000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (P) 8 92.5083 mm² (9.81 mm × 9.43 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 向 54Ω 负载提供的最小差分输出电压为 2.5V
  • 针对开路、短路和总线空闲情况的失效防护接收器
  • 可提供 1/8 单位负载选项(总线上多达 256 个节点)
  • 总线引脚 ESD 保护超过 16 kV HBM
  • 驱动器输出压摆率控制选项
  • 电气特性符合 ANSI TIA/EIA-485-A 标准
  • 低电流待机模式:1µA(典型值)
  • 用于热插拔应用的无干扰上电和断电保护
  • 与业界通用的 SN75176 引脚兼容
  • 向 54Ω 负载提供的最小差分输出电压为 2.5V
  • 针对开路、短路和总线空闲情况的失效防护接收器
  • 可提供 1/8 单位负载选项(总线上多达 256 个节点)
  • 总线引脚 ESD 保护超过 16 kV HBM
  • 驱动器输出压摆率控制选项
  • 电气特性符合 ANSI TIA/EIA-485-A 标准
  • 低电流待机模式:1µA(典型值)
  • 用于热插拔应用的无干扰上电和断电保护
  • 与业界通用的 SN75176 引脚兼容

SN65HVD05、SN75HVD05、SN65HVD06、SN75HVD06、SN65HVD07 和 SN75HVD07 将一个三态差分线路驱动器和一个差分线路接收器组合在一起。它们专为实现平衡的数据传输而设计,可与符合 ANSI TIA/EIA-485-A 和 ISO 8482E 标准的器件进行互操作。该驱动器可提供大于这些标准所要求的差分输出电压,从而提高噪声容限。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起,用作方向控制。

驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于在驱动器禁用或未通电时为总线提供最小负载。这些器件具有较宽的正负共模电压范围,因此适用于合用线应用。

SN65HVD05、SN75HVD05、SN65HVD06、SN75HVD06、SN65HVD07 和 SN75HVD07 将一个三态差分线路驱动器和一个差分线路接收器组合在一起。它们专为实现平衡的数据传输而设计,可与符合 ANSI TIA/EIA-485-A 和 ISO 8482E 标准的器件进行互操作。该驱动器可提供大于这些标准所要求的差分输出电压,从而提高噪声容限。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起,用作方向控制。

驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于在驱动器禁用或未通电时为总线提供最小负载。这些器件具有较宽的正负共模电压范围,因此适用于合用线应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
THVD1429 正在供货 具有浪涌保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC surge (2.5-kV), IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common vol
THVD1450 正在供货 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range
THVD2450 正在供货 具有 IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V、RS-485 ±70V 故障保护收发器 Pin-to-pin device that offers integrated ±70-V fault-protection, IEC ESD protection (12-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended comm

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN65HVD0x、SN75HVD0x 高输出 RS-485 收发器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023-3-27
应用手册 The RS-485 Unit Load and Maximum Number of Bus Connections 2004-3-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半双工评估模块

RS-485 半双工评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发和分析采用任一 SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x 或 SN65HVD96 半双工收发器的数据传输系统。此 EVM 板没有焊接到板上的 RS-485 器件。用户可以申请样片或购买任意一种 TI RS-485 半双工器件进行评估。请参见 EVM 用户指南获取完整的兼容器件列表。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频