THVD1429
- 满足或超过 TIA/EIA-485A 标准的要求
- 3V 至 5.5V 电源电压
- 总线 I/O 保护
- ±16kV HBM ESD
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
- ±30kV IEC 61000-4-2 气隙放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
- ±2.5kV IEC 61000-4-5 1.2/50µs 浪涌
- 有两种速度等级
- THVD1419:250kbps
- THVD1429:20Mbps
- 扩展环境
温度范围:–40°C 至 125°C - 扩展运行
共模范围:±12V - 用于噪声抑制的接收器迟滞值:30mV
- 低功耗
- 待机电源电流:< 2µA
- 运行期间的电流:< 3mA
- 适用于热插拔功能的无干扰加电/断电
- 开路、短路和空闲总线失效防护
- 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
- 采用可实现快插兼容性的行业标准 8 引脚 SOIC
封装
THVD1419 和 THVD1429 是半双工 RS-485 收发器,集成了浪涌保护功能。电涌保护是通过在标准 8 引脚 SOIC (D) 封装中集成瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管实现的。此功能大大提高了可靠性,可以更好地抵抗耦合到数据电缆的噪声瞬变,无需外部保护元件。
每个器件由 3.3V 或 5V 单电源供电。该系列中的器件具有很宽的共模电压范围,因此非常适合长电缆上的 应用 长线缆。
THVD1419 和 THVD1429 器件采用行业标准 SOIC 封装,无需变更 PCB 即可轻松插入。这些器件在自然通风环境下的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有浪涌保护功能的 THVD14x9 3.3V 至 5V RS-485 收发器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 5月 17日 |
| 应用手册 | 使用集成设计简化 RS-485 的浪涌保护 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 5月 21日 | |
| 技术文章 | Frequently asked questions and answers for RS-485 transceivers | PDF | HTML | 2019年 4月 9日 | |||
| 技术文章 | Can your RS-485 communication survive the great outdoors? | PDF | HTML | 2019年 3月 29日 | |||
| 应用手册 | Signal Integrity versus Data Rate and Cable Length for RS-485 Transceivers | 2018年 12月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。